Mus­ter­kof­fer
Universal

EH 3000.

Der Name hält was er verspricht: dieser Musterkoffer bietet einen optimalen Querschnitt durch das Schonhammer-Sortiment von Halder: Alle acht erhältlichen Schlageinsätze und alle drei Gehäuse-Arten der SIMPLEX-Reihe, zudem die rückschlagfreien Hämmer SUPERCRAFT und SECURAL, den Einstiegshammer BASEPLEX sowie den Kombihammer FERROPLEX.

Doch damit nicht genug! Auch der Magnethalter plus je ein Klopfer und Durchschlag sind darin enthalten.

Optimal für den durchschlagenden Erfolg Ihres Außendienstes!

Produktmerkmale:

  • Bietet optimalen Querschnitt durch das Halder-Schonhammer-Sortiment.
  • Alle acht Schlageinsätze, alle drei Gehäusearten des SIMPLEX.
  • Rückschlagfreie Schonhämmer SUPERCRAFT und SECURAL.
  • Einstiegshammer BASEPLEX.
  • Kombihammer FERROPLEX.
  • Magnethalter, Klopfer und Durchschlag.
  • Deckt eine Vielzahl an Anwendungen ab.
  • Optimal für die Beratung im Außendienst.

Anwendungsgebiete

Auswahl der gängigsten Schonhämmer aus verschiedenen Anwendungsgebieten

 

Set im praktischen Koffer bestehend aus:

  • 1x SIMPLEX-Schonhammer mit Tempergussgehäuse und hochwertigem Holzstiel, Schlageinsatz aus Gummikomposition und Plastik (Art.-Nr. 3026.040)
  • 1x SIMPLEX-Schonhammer mit Tempergussgehäuse und hochwertigem Holzstiel, mit Standfuß, Schlageinsatz aus Gummikomposition und Superplastik (Art.-Nr. 3027.260)
  • 1x SIMPLEX-Schonhammer 50:40 mit Aluminiumgehäuse und hochwertigem Holzstiel, Schlageinsatz aus TPE-soft und Superplastik (Art.-Nr. 3117.051)
  • 1x SIMPLEX-Schonhammer mit verstärktem Tempergussgehäuse und Fiberglasstiel, Schlageinsatz aus Weichmetall und Kupfer (Art.-Nr. 3749.030)
  • 1x BASEPLEX-Schonhammer mit Zinkdruckguss-Gehäuse und Holzstiel, Schlageinsatz aus Nylon und Celluloseacetat (Art.-Nr. 3968.040)
  • 1x FERROPLEX Schlosser- und Schonhammer in Einem (Art.-Nr. 3677.035)
  • 1x SUPERCRAFT-Schonhammer, rückschlagfrei, mit schwingungsdämpfendem, ergonomisch geformtem und lackiertem Hickorystiel (Art.-Nr. 3366.040)
  • 1x SECURAL-Schonhammer, rückschlagfrei, Kopf und Stiel bruchsicher aus einem Stück Stahl, Schlageinsätze rechteckig (Art.-Nr. 3380.040)
  • 1x Durchschlag (Art.-Nr. 3408.010)
  • 1x Klopfer (Art.-Nr. 3408.020)
  • 1x Magnethalter, schwarz (Art.-Nr. 3688.003)
  • 1x SIMPLEX-Schlageinsatz TPE-soft, blau (Art.-Nr. 3201.040)
  • 1x SIMPLEX-Schlageinsatz TPE-mid, grau (Art.-Nr. 3203.040)
  • 1x SIMPLEX-Schlageinsatz Superplastik, weiß (Art.-Nr. 3207.040)
  • 1x SIMPLEX-Schlageinsatz Nylon, weiß (Art.-Nr. 3208.040)
  • 1x SIMPLEX-Schlageinsatz Weichmetall, silber (Art. 3209.040)
  • 1x SUPERCRAFT-Schlageinsatz Nylon, weiss (Art.-Nr. 3508.040)
  • 1x Inbuss-Schlüssel für SIMPLEX (Art.-Nr. 3233.040)

Ihre Auswahl ergab 1 Treffer

Länge x Brei­te x Höhe [mm]
gewicht [g]

Weitere Details

Artikel-Nr.
Preis [€]
Verfügbar
Länge x Brei­te x Höhe [mm]:
480 mm x 355 mm x 185 mm
gewicht [g]:
8000 g
Artikel-Nr.:
3000.993
Musterkoffer
  • Länge x Breite x Höhe: 480 mm x 355 mm x 185 mm
  • Gewicht: 8000 g
zur Artikelansicht

Werkstoff

  • siehe Produktdaten der einzelnen Artikel
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 3000. Musterkoffer – Universal
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Sicherheitshinweise Handwerkzeuge
Kategorie:
Bedienungsanleitung
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Anwendungsgebiete Handwerkzeuge
Kategorie:
Infomaterial
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb

RoHS-konform

Enthält Blei – Konform gemäß den Ausnahmen 6a / 6b / 6c.

 

Enthält SVHC-Stoffe >0,1% w/w

Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 27.06.2024.

 

Enthält Proposition 65 Stoffe


Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.