SU­PER­CRAFT-Ein­sät­ze, ab­ge­run­det für SU­PER­CRAFT-Schon­häm­mer

EH 3508.

Diese Nylon-Einsätze für SUPERCRAFT-Schonhämmer (Serie 3508.2) unterscheiden sich von der Standardserie dadurch, dass sie an der Schlagfläche abgerundet sind. Dies verhindert eine Beschädigung des Materials oder Abdrücke aufgrund der fehlenden Kanten. Diese weißen Polyamid-Einsätze bieten herausragende Schlageigenschaften und garantieren eine maximale Festigkeit mit höchster Langlebigkeit. Sie bestehen aus extrudiertem, extrem homogenem Material und sind mit einer Härte von ca. 73 Shore D sehr hart. Im Vergleich zu gespritzten Plastik-Einsätzen sind sie dadurch wesentlich verschleißfester und widerstandsfähiger und splittern selbst bei Minustemperaturen nicht. Sie halten den hohen Schlagkräften rückschlagfreier Schonhämmer stand. Zudem sind sie öl- und fettbeständig und werden auch bei den Halder Durchschlägen und Klopfern eingesetzt.

Erhältlich ist diese spezielle Form in den Größen D25mm, D30mm und D40mm.

Produktmerkmale:

  • SUPERCRAFT-Schlageinsatz Nylon (Polyamid).
  • Spezielle Form, abgerundete Schlagflächen.
  • Vermeidet Beschädigungen und Abdrücke.
  • Weiß, hart.
  • Sehr verschleißfest.
  • Kein Absplittern auch bei Minustemperaturen.
  • Öl- und fettbeständig.
  • Erhältlich in D25mm, D30mm und D40mm.

Ihre Auswahl ergab 3 Treffer

Ø [mm]
gewicht [g]

Weitere Details

Artikel-Nr.
Preis [€]
Verfügbar
Ø [mm]:
25 mm
gewicht [g]:
10 g
Artikel-Nr.:
3508.225
SUPERCRAFT-Einsatz, abgerundet für SUPERCRAFT-Schonhammer
  • Ø: 25 mm
  • Länge x Breite x Höhe: 26,5 mm x 26,5 mm x 25 mm
  • Gewicht: 10 g
  • GTIN: 4030618312499
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
zur Artikelansicht
Ø [mm]:
30 mm
gewicht [g]:
17 g
Artikel-Nr.:
3508.230
SUPERCRAFT-Einsatz, abgerundet für SUPERCRAFT-Schonhammer
  • Ø: 30 mm
  • Länge x Breite x Höhe: 31,5 mm x 31,5 mm x 27,5 mm
  • Gewicht: 17 g
  • GTIN: 4030618312505
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
zur Artikelansicht
Ø [mm]:
40 mm
gewicht [g]:
32 g
Artikel-Nr.:
3508.240
SUPERCRAFT-Einsatz, abgerundet für SUPERCRAFT-Schonhammer
  • Ø: 40 mm
  • Länge x Breite x Höhe: 41,5 mm x 41,5 mm x 32 mm
  • Gewicht: 32 g
  • GTIN: 4030618312512
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
zur Artikelansicht

Werkstoff

Einsatz

  • Nylon, weiß
  • hart
  • sehr verschleißfest
  • kein Absplittern (auch bei Minustemperaturen)
  • geräuscharm
  • für sehr hohe Schlagkraft
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 3508. SUPERCRAFT-Einsätze, abgerundet für SUPERCRAFT-Schonhämmer
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Montagehinweise SUPERCRAFT - Einsätze
Kategorie:
Bedienungsanleitung
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Sicherheitshinweise Handwerkzeuge
Kategorie:
Bedienungsanleitung
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Anwendungsgebiete Handwerkzeuge
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.