SE­CU­RAL plus-Schon­ham­mer
Kopf und Stiel bruchsicher aus einem Stück Stahl, Schlageinsätze rechteckig, mit speziellem Griffende

EH 3380.

Der SECURAL plus ist eine Weiterentwicklung des SECURAL-Schonhammers: Das speziell geformte Griffende ist perfekt dazu geeignet, Gummidichtungen einzudrücken. Je nachdem, wie man das Griffende ansetzt, erhält man eine schmale oder sehr breite Fläche und kann somit Dichtungen unterschiedlichster Größen einpressen.

Die mittelharten, leicht überstehenden Schlageinsätze aus Polyurethan sind auswechselbar.

Das Verhältnis Hammerkopfmasse zu Schrotmasse in Verbindung mit den Federungseigenschaften der Schlagflächen ist optimal aufeinander abgestimmt und sorgt für eine maximale Rückschlagdämpfung. Dies ermöglicht ein sehr gelenkschonendes Arbeiten bei gleichzeitig sehr hoher Schlagkraft.

Das längsgeschweißte Gehäuse sorgt für eine absolut bruchsichere Verbindung von Hammerkopf und Stiel.

Produktmerkmale:

  • Mit speziell geformtem Griffende zum Eindrücken von Gummidichtungen unterschiedlichster Größen.
  • Auswechselbare, rechteckige, leicht überstehende, mittelharte Schlageinsätze aus Polyurethan.
  • Ermöglicht geräuscharmes und komplett rückschlagfreies Arbeiten.
  • Sehr hohe Schlagkraft bei geringem Gewicht.
  • Absolut bruchsichere Verbindung zwischen Hammerkopf und Stiel aufgrund des längsgeschweißten Gehäuses.

Anwendungsgebiete

Scheiben einglasen, Alu- und Kunststoffleisten setzen, Gummi-Dichtungen eindrücken

Ihre Auswahl ergab 1 Treffer

Länge x Brei­te [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]

Weitere Details

Artikel-Nr.
Preis [€]
Verfügbar
Länge x Brei­te [mm]:
30 mm x 40 mm
lkopf [mm]:
117 mm
lhges [mm]:
325 mm
gewicht [g]:
680 g
Artikel-Nr.:
3380.140
SECURAL plus-Schonhammer
  • Länge x Breite: 30 mm x 40 mm
  • lkopf : 117 mm
  • lhges : 325 mm
  • Länge x Breite x Höhe: 325 mm x 117 mm x 32 mm
  • Gewicht: 680 g
  • GTIN: 4030618312819
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
zur Artikelansicht

Werkstoff

Ausführung

  • Stabiles Stahlblechgehäuse mit ergonomisch geformtem Gummigriff

Einsätze

  • Polyurethan, gelb, rechteckig
  • mittelhart
  • geräuscharm
  • dämpfend
  • widerstandsfähig
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 3380. SECURAL plus-Schonhammer – Kopf und Stiel bruchsicher aus einem Stück Stahl, Schlageinsätze rechteckig, mit speziellem Griffende
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
SECURAL-Schonhammer
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Montagehinweise SUPERCRAFT - Einsätze
Kategorie:
Bedienungsanleitung
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Sicherheitshinweise Handwerkzeuge
Kategorie:
Bedienungsanleitung
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Anwendungsgebiete Handwerkzeuge
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.