Ein­satz für Klop­fer

EH 3508.

Die Nylon-Einsätze (Serie 3508) sind mit einer Härte von ca. 73 Shore D sehr hart. Diese weißen Polyamid-Einsätze bieten herausragende Schlageigenschaften und garantieren eine maximale Festigkeit mit höchster Langlebigkeit. Sie bestehen aus extrudiertem, extrem homogenem Material. Im Vergleich zu gespritzten Plastik-Einsätzen sind sie dadurch wesentlich verschleißfester und widerstandsfähiger und splittern selbst bei Minustemperaturen nicht. Sie halten den hohen Schlagkräften rückschlagfreier Schonhämmer stand. Zudem sind sie öl- und fettbeständig und werden bei den SUPERCRAFT-Schonhämmern, SUPERCRAFT-Vorschlaghämmern, Durchschlägen und Klopfern eingesetzt.

Erhältlich sind diese Einsätze in den Größen D10mm bis D100mm.

Produktmerkmale:

  • SUPERCRAFT–Schlageinsatz Nylon (Polyamid).
  • Weiß.
  • Hart.
  • Sehr verschleißfest.
  • Kein Absplittern auch bei Minustemperaturen.
  • Öl- und fettbeständig.
  • Erhältlich von Größe D10mm bis D100mm.

Ihre Auswahl ergab 4 Treffer

Ø [mm]
gewicht [g]

Weitere Details

Artikel-Nr.
Preis [€]
Verfügbar
Ø [mm]:
20 mm
gewicht [g]:
5 g
Artikel-Nr.:
3508.020
SUPERCRAFT-Einsatz für SUPERCRAFT-Schonhammer
  • Ø: 20 mm
  • Länge x Breite x Höhe: 18 mm x 20,5 mm x 20,5 mm
  • Gewicht: 5 g
  • GTIN: 4030618301875
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
zur Artikelansicht
Ø [mm]:
30 mm
gewicht [g]:
17 g
Artikel-Nr.:
3508.030
SUPERCRAFT-Einsatz für SUPERCRAFT-Schonhammer
  • Ø: 30 mm
  • Länge x Breite x Höhe: 31,5 mm x 31,5 mm x 22 mm
  • Gewicht: 17 g
  • GTIN: 4030618301899
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
zur Artikelansicht
Ø [mm]:
40 mm
gewicht [g]:
33 g
Artikel-Nr.:
3508.040
SUPERCRAFT-Einsatz für SUPERCRAFT-Schonhammer
  • Ø: 40 mm
  • Länge x Breite x Höhe: 41,5 mm x 41,5 mm x 24 mm
  • Gewicht: 33 g
  • GTIN: 4030618301912
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
zur Artikelansicht
Ø [mm]:
50 mm
gewicht [g]:
55 g
Artikel-Nr.:
3508.050
SUPERCRAFT-Einsatz für SUPERCRAFT-Schonhammer
  • Ø: 50 mm
  • Länge x Breite x Höhe: 50 mm x 50 mm x 27 mm
  • Gewicht: 55 g
  • GTIN: 4030618301936
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
zur Artikelansicht

Werkstoff

Einsatz

  • Nylon, weiß
  • hart
  • sehr verschleißfest
  • kein Absplittern (auch bei Minustemperaturen)
  • geräuscharm
  • für sehr hohe Schlagkraft
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 3508. Einsatz für Klopfer
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Montagehinweise SUPERCRAFT - Einsätze
Kategorie:
Bedienungsanleitung
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Sicherheitshinweise Handwerkzeuge
Kategorie:
Bedienungsanleitung
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Anwendungsgebiete Handwerkzeuge
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.