FERROPLEX ist der 2 in 1 Kombihammer von Halder für alle diejenigen, die weder auf die Vorteile eines Stahlhammers noch auf die Vorzüge eines Schonhammers verzichten wollen.
Der Hammerkopf ist aus hochwertigem Vergütungsstahl und an der Schlagfläche sorgfältig induktiv gehärtet.
Der gegenüberliegende, austauschbare Nylon-Schlageinsatz bietet herausragende Schlageigenschaften und garantiert eine maximale Festigkeit mit höchster Langlebigkeit. Er besteht aus extrudiertem, extrem homogenem Material. Im Vergleich zu gespritzten Plastik-Einsätzen ist er dadurch wesentlich verschleißfester und widerstandsfähiger und splittert selbst bei Minustemperaturen nicht.
Der bruchsichere Stahlrohrstiel wird von einem ergonomisch geformten, rutschsicheren Gummigriff umschlossen.
Erhältlich ist der FERROPLEX in den Größen D30mm mit einem Gesamtgewicht von 600g und D35mm mit einem Gesamtgewicht von 800g.
Produktmerkmale:
Allgemeine Montagearbeiten in Industrie, Handwerk und Kfz-Bereich, Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten, Installationsarbeiten
Dieser Artikel 3677.035 - FERROPLEX-Kombihammer Schlosser- und Schonhammer in Einem / (Ø: 35 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe FERROPLEX-Kombihammer Schlosser- und Schonhammer in Einem (EH 3677.)
Stiel
Einsatz
Hammerbahn
Enthält Blei – Konform gemäß den Ausnahmen 6a / 6b / 6c.
Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 27.06.2024.
Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.