3566.081 - SUPERCRAFT-Hickorystiel

Die SUPERCRAFT-Holzstiele der Serie 3566 aus Hickory-Holz sind ergonomisch geformt und lackiert. Hickory ist ein sehr langfaseriges Holz, was zum einen zu einer großen Stabilität der Stiele führt. Zum anderen brechen die Stiele niemals komplett en zwei, sondern beide Stücke bleiben miteinander verbunden. Dies beugt Verletzungen durch abgehende Hammerköpfe vor. Diese Stiele stehen als Ersatzstiele für die SUPERCRAFT-Schonhämmer und SUPERCRAFT-Vorschlaghämmer mit einer Länge bis zu 900mm zur Verfügung. Dies schont nicht nur den Geldbeutel, sondern auch Ressourcen.

Produktmerkmale:

  • Hochwertige Hickorystiele für SUPERCRAFT-Schonhämmer und SUPERCRAFT-Vorschlaghämmer.
  • Ergonomisch geformt.
  • Lackiert.
  • Langfaserig, sehr stabil.
  • Sicher (brechen nicht entzwei).
  • Nachrüstbar, somit sehr wirtschaftlich und Ressourcen schonend.

Dieser Artikel 3566.081 - SUPERCRAFT-Hickorystiel / (Ø: 80 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe SU­PER­CRAFT-Hick­orys­tie­le für Schle­gel (EH 3566.)

Ø [mm]
lges [mm]
gewicht [g]
Artikel-Nr.
Preis [€]
Verfügbar
Ø [mm]:
80 mm
lges [mm]:
800 mm
gewicht [g]:
685 g
Artikel-Nr.:
3566.081
SUPERCRAFT-Hickorystiel
  • Ø: 80 mm
  • lges : 800 mm
  • Länge x Breite x Höhe: 800 mm x 43 mm x 30 mm
  • Gewicht: 685 g
  • GTIN: 4030618302032
  • proficl@ss 5.0: EAC428c022
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06

Werkstoff

Stiel

  • Hickory
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 3566.081
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Anwendungsgebiete Handwerkzeuge