Ein­sät­ze für Schle­gel

EH 3508.

Ihre Auswahl ergab 2 Treffer

Ø [mm]
gewicht [g]

Weitere Details

Artikel-Nr.
Preis [€]
Verfügbar
Ø [mm]:
80 mm
gewicht [g]:
195 g
Artikel-Nr.:
3508.S80
Einsatz für Schlegel
  • Ø: 80 mm
  • Länge x Breite x Höhe: 81 mm x 81 mm x 45 mm
  • Gewicht: 195 g
  • GTIN: 4030618303923
zur Artikelansicht
Ø [mm]:
100 mm
gewicht [g]:
345 g
Artikel-Nr.:
3508.S10
Einsatz für Schlegel
  • Ø: 100 mm
  • Länge x Breite x Höhe: 100 mm x 100 mm x 42 mm
  • Gewicht: 345 g
  • GTIN: 4030618303930
zur Artikelansicht

Werkstoff

Einsatz

  • Nylon, weiß
  • hart
  • sehr verschleißfest
  • kein Absplittern (auch bei Minustemperaturen)
  • geräuscharm
  • für sehr hohe Schlagkraft
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 3508. Einsätze für Schlegel
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Sicherheitshinweise Handwerkzeuge
Kategorie:
Bedienungsanleitung
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Anwendungsgebiete Handwerkzeuge
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.