SIM­PLEX-Spal­taxt
mit schlanker Form, mit Tempergussgehäuse und Hickorystiel

EH 3007.

Die SIMPLEX-Spaltäxte von Halder vereinen zwei Werkzeuge in einem, eine Spaltaxt und einen Schonhammer in absoluter Profiqualität und bietet somit eine erhebliche Kostenersparnis gegenüber dem Einzelkauf. Die hohe Produktqualität ist vom Kuratorium für Waldarbeit und Forsttechnik (KWF) attestiert. Das Gesamtgewicht beträgt 2.700g.

Das gesenkgeschmiedete und vergütete Axtblatt ist geschliffen und poliert. Seine schlanke Form ist ideal zum Spalten von Nadelholz.

Der Superplastik-Einsatz mit D50mm ist ein mittelharter Kunststoff-Einsatz aus extrudiertem, extrem homogenem Material. Im Vergleich zu gespritzten Plastik-Einsätzen ist er dadurch wesentlich verschleißfester und widerstandsfähiger. Durch den Einsatz dieser Schonseite bei Keilarbeiten wird die Verletzungsgefahr durch Metallsplitter komplett vermieden, Kunststoff- und Aluminiumkeile haben eine wesentlich höhere Lebensdauer.

Das Gehäuse aus Temperguss besitzt eine integrierte Stielschutzhülse, die für eine hohe Bruchsicherheit sorgt.

Der langfaserige, sehr stabile Hickory-Stiel ist lackiert und ergonomisch geformt.

Der Lederschneidschutz schützt beim Transport vor Verletzungen.

Gemäß dem cleveren SIMPLEX-Prinzip sind alle Komponenten austauschbar und nachrüstbar. Dies schont nicht nur den Geldbeutel, sondern auch Ressourcen.

Produktmerkmale:

  • 2 Werkzeuge in 1: Spaltaxt plus Schonhammer, eine erhebliche Kostenersparnis gegenüber dem Einzelkauf.
  • Gesenkgeschmiedetes Axtblatt mit schlanker Form ist ideal zum Spalten von Nadelholz.
  • Keine Verletzungsgefahr bei Keilarbeiten durch Metallsplitter aufgrund des Superplastik-Einsatzes in D50mm (weiß, mittelhart, sehr widerstandsfähig).
  • Wesentlich längere Lebensdauer von Kunststoff- und Aluminiumkeilen.
  • Schonendes Einschlagen von Holzpfählen.
  • Gehäuse aus Temperguss mit integrierter Stielschutzhülse und hoher Bruchsicherheit.
  • Langfaseriger, sehr stabiler Hickory-Stiel, lackiert und ergonomisch geformt.
  • Alle Teile sind austauschbar / nachrüstbar, somit sehr wirtschaftlich und Ressourcen schonend.
  • Inkl. Lederschneidschutz.
  • 2.700g Gesamtgewicht.

Anwendungsgebiete

Besonders geeignet zum Spalten von Nadelholz

Ihre Auswahl ergab 1 Treffer

Ø [mm]
lkopf [mm]
lspaltges [mm]
lspalt [mm]
gewicht [g]

Weitere Details

Artikel-Nr.
Preis [€]
Verfügbar
Ø [mm]:
50 mm
lkopf [mm]:
210 mm
lspaltges [mm]:
765 mm
lspalt [mm]:
100 mm
gewicht [g]:
2700 g
Artikel-Nr.:
3007.750
SIMPLEX-Spaltaxt
  • Ø: 50 mm
  • lkopf : 210 mm
  • lspaltges : 765 mm
  • lspalt : 100 mm
  • Gewicht: 2700 g
  • GTIN: 4030618300809
  • proficl@ss 5.0: EAA616c009
  • ecl@ss 10.1: 21-04-19-01
zur Artikelansicht

Werkstoff

Stiel

  • Hickory

Schlageinsatz 1

  • Axtblatt gesenkgeschmiedet, vergütet, geschliffen und poliert
  • inkl. Kunststoffhülse
  • inkl. Lederschneidschutz

Schlageinsatz 2

  • Superplastik, weiß
  • mittelhart
  • sehr widerstandsfähig
  • verschleißfest

Gehäuse

  • Temperguss

Montage

In die SIMPLEX-Spaltaxt darf nur der Superplastik-Einsatz 3207.050 montiert werden.

Axtblatt 3210.750 darf nur in Tempergussgehäuse 3011.750 montiert werden!

Weitere Produkte

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 3007. SIMPLEX-Spaltaxt – mit schlanker Form, mit Tempergussgehäuse und Hickorystiel
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
SIMPLEX-Spaltaxt
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Sicherheitshinweise Handwerkzeuge
Kategorie:
Bedienungsanleitung
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Anwendungsgebiete Handwerkzeuge
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.