3210.759 - SIMPLEX-Schneideschutz
für SIM­PLEX-Axt­blatt

Der Lederschneidschutz schützt beim Transport vor Verletzungen.

Dieser Artikel 3210.759 - SIMPLEX-Schneideschutz für SIM­PLEX-Axt­blatt / () ist eine Variante der Artikelgruppe SIM­PLEX-Schnei­de­schutz für SIM­PLEX-Axt­blatt (EH 3210.)

gewicht [g]
Artikel-Nr.
Preis [€]
Verfügbar
gewicht [g]:
30 g
Artikel-Nr.:
3210.759
SIMPLEX-Schneideschutz
  • Länge x Breite x Höhe: 520 mm x 460 mm x 230 mm
  • Gewicht: 30 g
  • GTIN: 4030618304821
  • proficl@ss 5.0: EAA616c009
  • ecl@ss 10.1: 21-04-19-01

Werkstoff

  • Leder
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 3210.759
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
SIMPLEX-Spaltaxt
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Anwendungsgebiete Handwerkzeuge
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.