3210.758 - SIMPLEX-Kunststoffhülse
für SIM­PLEX-Axt­blatt

Diese Kunststoffhülse ermöglicht das Spannen des Spalteinsatzes im SIMPLEX-Gehäuse.

Dieser Artikel 3210.758 - SIMPLEX-Kunststoffhülse für SIM­PLEX-Axt­blatt / () ist eine Variante der Artikelgruppe SIM­PLEX-Kunst­stoff­hül­se für SIM­PLEX-Axt­blatt (EH 3210.)

gewicht [g]
Artikel-Nr.
Preis [€]
Verfügbar
gewicht [g]:
15 g
Artikel-Nr.:
3210.758
SIMPLEX-Kunststoffhülse
  • Länge x Breite x Höhe: 52,6 mm x 25,6 mm x 33,2 mm
  • Gewicht: 15 g
  • GTIN: 4030618302810
  • proficl@ss 5.0: EAA616c009
  • ecl@ss 10.1: 21-04-19-01

Werkstoff

  • Kunststoff
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 3210.758
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
SIMPLEX-Spaltaxt
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Anwendungsgebiete Handwerkzeuge
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.