3210.751 - SIMPLEX-Axtblatt
mit Keilstegen

Dieses gesenkgeschmiedete und vergütete Axtblatt für die SIMPLEX-Spaltaxt ist poliert und ballig geschliffen. Dadurch bleibt die Axt nicht im Holz stecken und behält ihre Spaltwirkung.

Die optimierten Keilstege erhöhen die Spaltwirkung und verhindern das Festklemmen im Holz und machen diese Ausführung bestens geeignet zum Spalten von Laubholz.

Durch sein Gewicht von 1.070g trägt es zu einer hohen Kopflastigkeit der Spaltaxt und somit zu einer guten Spaltwirkung bei. Die angebrachte Kunststoffhülse ermöglicht das Spannen des Spalteinsatzes im SIMPLEX-Gehäuse.

Dieses Axtblatt darf nur in das Tempergussgehäuse 3011.750 montiert werden!

Das Nachrüsten schont nicht nur den Geldbeutel, sondern auch Ressourcen.

Produktmerkmale:

  • Axtblatt für SIMPLEX-Spaltaxt.
  • Gesenkgeschmiedetes Axtblatt mit Keilstegen.
  • Ideal zum Spalten von Laubholz.
  • Geschliffen und poliert.
  • Ballig geschliffen, bleibt dadurch nicht im Holz stecken.
  • Gewicht von 1.070g sorgt für hohe Kopflastigkeit und gute Spaltwirkung der Spaltaxt.
  • Kunststoffhülse zum Spannen im SIMPLEX-Gehäuse.
  • Nachrüstbar, somit sehr wirtschaftlich und Ressourcen schonend.
  • Darf nur in das Tempergussgehäuse 3011.750 montiert werden!

Dieser Artikel 3210.751 - SIMPLEX-Axtblatt mit Keilstegen / (Ø: 50 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe SIM­PLEX-Axt­blatt mit Keilstegen (EH 3210.)

Ø [mm]
lspalt [mm]
gewicht [g]
Artikel-Nr.
Preis [€]
Verfügbar
Ø [mm]:
50 mm
lspalt [mm]:
100 mm
gewicht [g]:
1070 g
Artikel-Nr.:
3210.751
SIMPLEX-Axtblatt
  • Ø: 50 mm
  • lspalt : 100 mm
  • Länge x Breite x Höhe: 130 mm x 100 mm x 32,5 mm
  • Gewicht: 1070 g
  • GTIN: 4030618310259
  • proficl@ss 5.0: EAB052c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-19-90

Werkstoff

Einsatz

  • hochwertiger Carbonstahl, gesenkgeschmiedet, vergütet
  • inkl. Kunststoffhülse

Hinweise

Patentierte Befestigung im Gehäuse.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 3210.751
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
SIMPLEX-Spaltaxt
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Anwendungsgebiete Handwerkzeuge
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.