EH 3244.
Dieser Stiel aus Hickory-Holz ist speziell für den Einsatz in den SIMPLEX-Spaltäxten konzipiert. Er ist für die beidseitige Anwendung der Äxte entsprechend ergonomisch geformt und zudem lackiert.
Hickory ist ein sehr langfaseriges Holz, was zum einen zu einer großen Stabilität der Stiele führt. Zum anderen brechen die Stiele niemals komplett en zwei, sondern beide Stücke bleiben miteinander verbunden. Dies beugt Verletzungen durch abgehende Hammerköpfe vor.
Dieser Stiel darf nur in das Tempergussgehäuse 3011.750 montiert werden!
Gemäß dem cleveren SIMPLEX-Prinzip ist auch der Stiel austauschbar. Dies schont nicht nur den Geldbeutel, sondern auch Ressourcen.
Produktmerkmale:
Ihre Auswahl ergab 1 Treffer
Weitere Details
Stiel
Hickorystiele 3244.750 dürfen nur in Tempergussgehäuse 3011.750 montiert werden!
Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.
Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 27.06.2024.
Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.