3555s001 - Handbeil
mit Ledergriff, inkl. hochwertiger Ledergürteltasche als Schneidschutz; in attraktiver Geschenk-Holzbox

Das Halder-Handbeil ist richtig was fürs Auge! Diese robuste Ganzstahlausführung aus Spezial-Vergütungsstahl ist nahtlos aus einem Stück geschmiedet, allseitig feinst geschliffen und poliert. Das 1.000g schwere Handbeil ist perfekt ausbalanciert für ein optimales Handling.

Das Blatt ist sorgfältig gehärtet und scharf geschliffen.

Der handgefertigte, rutschsichere Ledergriff sieht nicht nur gut aus, das Leder nimmt auch Feuchtigkeit auf und gibt sie nach getaner Arbeit wieder ab. Es passt sich im Laufe der Zeit an die Handform an.

Ein hochwertiger Lederschneidschutz schützt beim Transport vor Verletzungen.

Die attraktive Holzbox macht diesen Artikel zu einem sehr hochwertigen Geschenk.

Produktmerkmale:

  • Robuste Ganzstahlausführung aus Spezial-Vergütungsstahl.
  • Allseitig feinst geschliffen und poliert.
  • Gewicht 1.000g, perfekt ausbalanciert.
  • Rutschsicherer Ledergriff passt sich an Handform an.
  • Inkl. hochwertigem Lederschneidschutz.
  • Perfektes Geschenk dank attraktiver Holzbox.

Anwendungsgebiete

Spalten von kleineren Holzscheiten und Anzündholz, Anspitzen von Holzpfählen, grobe Schnitzarbeiten, als nützliches Outdoor-Tool für Camper, Jäger, Off-Roader etc.

Dieser Artikel 3555s001 - Handbeil mit Ledergriff, inkl. hochwertiger Ledergürteltasche als Schneidschutz; in attraktiver Geschenk-Holzbox / () ist eine Variante der Artikelgruppe Handbeil mit Ledergriff, inkl. hochwertiger Ledergürteltasche als Schneidschutz; in attraktiver Geschenk-Holzbox (EH 3555.)

gewicht [g]
Artikel-Nr.
Preis [€]
Verfügbar
gewicht [g]:
1800 g
Artikel-Nr.:
3555s001
Handbeil
  • Länge x Breite x Höhe: 380 mm x 190 mm x 70 mm
  • Gewicht: 1800 g
  • GTIN: 4030618312826
  • proficl@ss 5.0: EAA616c009
  • ecl@ss 10.1: 21-04-19-01

Werkstoff

  • Vergütungsstahl, nahtlos aus einem Stück geschmiedet, allseitig feinst geschliffen und poliert
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 3555s001
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Sicherheitshinweise Handwerkzeuge
Kategorie:
Bedienungsanleitung
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Anwendungsgebiete Handwerkzeuge
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.