EH 3117.
Die Aktionsbox DREAMTEAM INNENAUSBAU von HALDER bietet Ihnen zwei wahre Experten im Bereich des Innenausbaus:
Der SIMPLEX-Schonhammer D40mm (Art. 3117.040) mit der Einsatzkombination TPE-soft / Superplastik ist der perfekte Schonhammer für Schreinerarbeiten. Der weiche TPE-soft–Einsatz ist ideal für sensible Arbeiten, damit können z.B. Furnierarbeiten ohne zusätzliches Holzstück erledigt werden. Der mittelharte Superplastik-Einsatz ermöglicht härtere Schläge, ohne jedoch das Holz zu beschädigen. Auch für Anwender aus den Bereichen Modellbau, Küchenmontage und Möbelbau ist diese Ausführung ideal. Das extra leichte Aluminium-Gehäuse lässt den Anwender die Schlagkraft gut kontrollieren und selbst bestimmen. Gemäß dem cleveren SIMPLEX-Prinzip sind alle Komponenten austauschbar. Dies schont nicht nur den Geldbeutel, sondern auch die Umwelt.
Der SECURAL-Schonhammer ist aufgrund seiner rechteckigen Einsätze ein wahrer Spezialist für Ecken und Kanten. Er ist DER Hammer zum Verlegen von Parkett und Laminat sowie zum Einglasen von Fenstern. Die mittelharten Schlageinsätze aus Polyurethan sind auswechselbar. Der SECURAL-Schonhammer sorgt dank seines geringen Gewichts von 700g und der Schrotfüllung im Hammerkopf für eine maximale Rückschlagdämpfung. Somit wird die volle Schlagkraft übertragen. Er ist absolut „Secure“, denn das längsgeschweißte Gehäuse sorgt für eine vollkommen bruchsichere Verbindung von Hammerkopf und Stiel.
Produktmerkmale:
Vorteilsbox mit zwei für den Innenausbau perfekt geeigneten HALDER-Schonhämmern.
Für Schreinerarbeiten, Möbelbau
Ihre Auswahl ergab 1 Treffer
Weitere Details
Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.
Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 27.06.2024.
Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.