Ak­ti­ons­box Dream­team Bau
SIMPLEX-Schonhammer D80, Gummikomposition mit Standfuß / Superplastik und PICARD-Fäustel BlackTec®

EH 3027.

Diese Aktionsbox Dreamteam Bau bietet Ihnen zwei wahre Experten im Bereich Bau:

Der SIMPLEX-Schonhammer D80mm (Art. 3027.280) mit der Einsatzkombination Gummikomposition / Superplastik ist ein absoluter Topseller aus dem Hause Halder.

Der Gummi-Einsatz mit Standfuß sorgt mit genialer Formgebung für einen sicheren Kopfstand des Hammers und weniger bücken, was die Arbeit wesentlich ergonomischer und rückenschonender gestaltet. Die bewährte Gummi-Mischung ist sehr verschleißarm, dämpfend und geruchsneutral und hält um ein Vielfaches länger als ein herkömmlicher Gummi-Hammer.

Der Superplastik-Einsatz ermöglicht eine höhere Schlagkraft als der Gummi-Einsatz.

Alle Teile sind austauschbar / nachrüstbar, somit sehr wirtschaftlich und umweltfreundlich.

Der PICARD-Fäustel BlackTec® FS 328 (Art. 0032800-1250) weißt ein Kopfgewicht von 1.250g auf. Er enthält einen unverwüstlichen 3-Komponenten Stiel. Der innenliegende Fiberglaskern sorgt nicht nur für eine hohe Stabilität, sondern wirkt auch schwingungsdämpfend. Der Kopf ist aus dem für höchste Qualität bekannten PICARD-Spezialstahl geschmiedet, sorgfältig gehärtet und angelassen. Dies minimiert Absplitterungen und den Verschleiß.

Produktmerkmale:

Vorteilsbox dreamteam bau mit den beiden Spezialisten, dem SIMPLEX-Schonhammer und dem PICARD-Fäustel BlackTec®:

  • Enthält den SIMPLEX-Schonhammer D80mm (Art. 3027.280) in der Einsatzkombination Gummikomposition mit Standfuß (schwarz, mittelhart, dämpfend, geruchsneutral, verschleißarm) / Superplastik (weiß, mittelhart, sehr widerstandsfähig).
  • Weiterentwicklung des HALDER-Topsellers für den Bau/Galabau: Der Gummi-Einsatz mit Standfuß sorgt für rückenschonendes Arbeiten und weniger bücken.
  • Alle Teile sind austauschbar / nachrüstbar, somit sehr wirtschaftlich und umweltfreundlich.
  • Dazu den 1.250g schweren PICARD-Fäustel BlackTec® FS 328 (Art. 0032800-1250):
    • 3-Komponenten-Kunststoff-Stiel mit innenliegendem Fiberglaskern, schwingungsarm.
    • Kopf schwarz pulverlackiert, korrosionsgeschützt.
    • Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen.
    • Bahn geschliffen, Kanten sauber gebrochen.
    • Gummierte Grifffläche.

Anwendungsgebiete

Für Bau

Ihre Auswahl ergab 1 Treffer

gewicht [g]

Weitere Details

Artikel-Nr.
Preis [€]
Verfügbar
gewicht [g]:
4250 g
Artikel-Nr.:
3027s023
Aktionsbox
  • Länge x Breite x Höhe: 257 mm x 97 mm x 534 mm
  • Gewicht: 4250 g
  • GTIN: 4030618313199
zur Artikelansicht
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 3027. Aktionsbox Dreamteam Bau – SIMPLEX-Schonhammer D80, Gummikomposition mit Standfuß / Superplastik und PICARD-Fäustel BlackTec
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Anwendungsgebiete Handwerkzeuge
Kategorie:
Infomaterial
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb

RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

 

Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 27.06.2024.

 

Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.