Ak­ti­ons­box Dream­team In­nen­aus­bau
SIMPLEX-Schonhammer, TPE-soft / Superplastik und SECURAL-Schonhammer

EH 3117.

Die Aktionsbox DREAMTEAM INNENAUSBAU von HALDER bietet Ihnen zwei wahre Experten im Bereich des Innenausbaus:

Der SIMPLEX-Schonhammer D40mm (Art. 3117.040) mit der Einsatzkombination TPE-soft / Superplastik ist der perfekte Schonhammer für Schreinerarbeiten. Der weiche TPE-soft–Einsatz ist ideal für sensible Arbeiten, damit können z.B. Furnierarbeiten ohne zusätzliches Holzstück erledigt werden. Der mittelharte Superplastik-Einsatz ermöglicht härtere Schläge, ohne jedoch das Holz zu beschädigen. Auch für Anwender aus den Bereichen Modellbau, Küchenmontage und Möbelbau ist diese Ausführung ideal. Das extra leichte Aluminium-Gehäuse lässt den Anwender die Schlagkraft gut kontrollieren und selbst bestimmen. Gemäß dem cleveren SIMPLEX-Prinzip sind alle Komponenten austauschbar. Dies schont nicht nur den Geldbeutel, sondern auch die Umwelt.

Der SECURAL-Schonhammer ist aufgrund seiner rechteckigen Einsätze ein wahrer Spezialist für Ecken und Kanten. Er ist DER Hammer zum Verlegen von Parkett und Laminat sowie zum Einglasen von Fenstern. Die mittelharten Schlageinsätze aus Polyurethan sind auswechselbar. Der SECURAL-Schonhammer sorgt dank seines geringen Gewichts von 700g und der Schrotfüllung im Hammerkopf für eine maximale Rückschlagdämpfung. Somit wird die volle Schlagkraft übertragen. Er ist absolut „Secure“, denn das längsgeschweißte Gehäuse sorgt für eine vollkommen bruchsichere Verbindung von Hammerkopf und Stiel.

Produktmerkmale:

Vorteilsbox mit zwei für den Innenausbau perfekt geeigneten HALDER-Schonhämmern.

  • Enthält den SIMPLEX-Schonhammer D40mm (Art.-Nr. 3117.040) in der Einsatzkombination TPE-soft (weich, abriebfrei) / Superplastik (mittelhart, sehr widerstandsfähig, verschleißfest).
    • Extra leichtes Aluminium-Gehäuse mit integrierter Stielschutzhülse lässt den Anwender die Schlagkraft gut kontrollieren und selbst bestimmen.
    • Alle Teile sind austauschbar / nachrüstbar, somit sehr wirtschaftlich und umweltfreundlich.
    • Der optimale Schonhammer für Schreinerarbeiten, Küchenmontage, Modellbau und Möbelbau.
  • Dazu den rückschlagfreien SECURAL-Schonhammer (Art.-Nr. 3380.040).
    • DER Hammer zum Verlegen von Parkett / Laminat sowie zum Einglasen von Fenstern.
    • Sehr hohe Schlagkraft bei geringem Gewicht.
    • Auswechselbare, rechteckige mittelharte Schlageinsätze aus Polyurethan.
    • Ermöglicht geräuscharmes und komplett rückschlagfreies Arbeiten.
    • Absolut bruchsichere Verbindung zwischen Hammerkopf und Stiel aufgrund des längsgeschweißten Gehäuses.

Anwendungsgebiete

Für Schreinerarbeiten, Möbelbau

Ihre Auswahl ergab 1 Treffer

gewicht [g]

Weitere Details

Artikel-Nr.
Preis [€]
Verfügbar
gewicht [g]:
1030 g
Artikel-Nr.:
3117s003
Aktionsbox
  • Länge x Breite x Höhe: 130 mm x 50 mm x 400 mm
  • Gewicht: 1030 g
  • GTIN: 4030618311867
zur Artikelansicht
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 3117. Aktionsbox Dreamteam Innenausbau – SIMPLEX-Schonhammer, TPE-soft / Superplastik und SECURAL-Schonhammer
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Anwendungsgebiete Handwerkzeuge
Kategorie:
Infomaterial
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
FAQ - Multi-Schraubstöcke MS 125
Kategorie:
FAQ