3027s016 - Aktionsbox
SIMPLEX-Schonhammer, Gummikomposition / Superplastik und PICARD Latthammer

Die Klassikerbox enthält die beiden Topseller der führenden deutschen Hammerhersteller Picard GmbH und Erwin Halder KG und ist ein MUSS für alle, die hochwertige Werkzeuge lieben.

Der PICARD-Latthammer 298 mit traditionellem braunem Griff ist ein unverzichtbares Werkzeug für jeden Zimmermann. Er besticht durch einen sorgfältig ausgeformten geschmiedeten Hammerkopf aus dem legendären PICARD-Spezialstahl. Der Stahlrohr-Stiel aus Chrom-Molybdän ist sehr widerstandsfähig gegen Fehlschläge und sitzt unverrückbar im Hammerkopf. Der magnetische Nagelhalter ermöglicht das einhändige Setzen von Nägeln. Der fein geschliffene Hammerkopf ist durch den transparenten Pulverlack korrosionsgeschützt.

Der SIMPLEX-Schonhammer mit der Einsatzkombination Gummikomposition / Superplastik D60mm ist ein unentbehrlicher Begleiter für eine Vielzahl von Anwendungen wie Garten- und Landschaftsbau (Pflasterarbeiten, Randsteine setzen), Hoch-Tiefbau (Gerüstbau, Schalungsarbeiten), Fertighausbau und für Zimmermannsarbeiten (Balken setzen). Der mittelharte Gummi-Einsatz ist sehr verschleißarm, dämpfend und geruchsneutral und hält um ein Vielfaches länger als ein herkömmlicher Gummi-Hammer. Der mittelharte Superplastik-Einsatz aus speziellem Kunststoff ermöglicht eine höhere Schlagkraft und ist sehr widerstandsfähig und verschleißfest.

Das Gehäuse aus Temperguss besitzt eine integrierte Stielschutzhülse, die für eine hohe Bruchsicherheit sorgt.

Der hochwertige, schwingungsdämpfende, ergonomisch geformte Holzstiel ist im Griffbereich doppelt lackiert und somit schmutzunempfindlich.

Alle Teile sind austauschbar / nachrüstbar, somit sehr wirtschaftlich und umweltfreundlich. Der SIMPLEX schont das Werkstück und den Anwender.

Diese "Klassiker Box" enthält die beiden Topseller der führenden deutschen Hammerhersteller PICARD und HALDER:

  • HALDER SIMPLEX-Schonhammer D60mm (Art.-Nr. 3027.060):
    • Einsatzkombination Gummikomposition (mittelhart, sehr verschleißarm, dämpfend, geruchsneutral) / Superplastik (mittelhart, sehr widerstandsfähig, verschleißfest).
    • Gehäuse aus Temperguss mit integrierter Stielschutzhülse und hoher Bruchsicherheit.
    • alle Teile sind austauschbar / nachrüstbar.
    • hochwertiger, schwingungsdämpfender, ergonomisch geformter Holzstiel.
    • Griffbereich doppelt lackiert (schmutzunempfindlich).
    • Der Klassiker im Bereich Bau / Garten- und Landschaftsbau, aber auch für eine Vielzahl weiterer Anwendungen geeignet (z.B. Fertighausbau, Zimmerei, Gerüstbau, Zaunbau).
  • PICARD-Latthammer 298 (Art.-Nr. 0029810):
    • Traditioneller brauner 1-Komponenten-Griff.
    • mit magnetischem Nagelhalter und gerauter Schlagfläche.
    • aus legiertem PICARD-Spezialstahl.
    • sorgfältig gehärtet und angelassen.
    • lange Stielaufnahme im Hammerkopf sorgt für eine stabile Kopf-Stiel-Verbindung.
    • robuster Stahlrohrstiel aus Chrom-Molybdän.
    • Kopf feingeschliffen und durch Pulverlackierung korrosionsgeschützt.
    • Ein MUSS für jeden Zimmerer, ebenfalls beliebt bei Schreinern, Dachdeckern und Dachklempnern.
  • Die "Klassiker Box" ist ein Fall für zwei und für alle Fälle!
  • Beide Produkte sind VPA geprüft.

Anwendungsgebiete

Für Garten-/Landschaftsbau, Pflasterarbeiten, Zimmerer, Schreiner, Dachdecker, Spenglerarbeiten

Dieser Artikel 3027s016 - Aktionsbox SIMPLEX-Schonhammer, Gummikomposition / Superplastik und PICARD Latthammer / () ist eine Variante der Artikelgruppe Klas­si­ker­box SIMPLEX-Schonhammer, Gummikomposition / Superplastik und PICARD Latthammer (EH 3027.)

gewicht [g]
Artikel-Nr.
Preis [€]
Verfügbar
gewicht [g]:
2110 g
Artikel-Nr.:
3027s016
Aktionsbox
  • Länge x Breite x Höhe: 335 mm x 75 mm x 445 mm
  • Gewicht: 2110 g
  • GTIN: 4030618310969
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 3027s016
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Sicherheitshinweise Handwerkzeuge
Kategorie:
Bedienungsanleitung
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.