SIMPLEX 核桃木手柄 
用於帶有鑄造鋼外殼的 SIMPLEX 長柄大槌  

EH 3244.

3244系列的人體工學和清漆木手柄由山核桃木製成,與SIMPLEX八角錘配對,後者配有鑄鋼外殼,尺寸從D60mm到D140mm不等。 D60mm和D80八角錘的手柄長70厘米,而D100mm,D125m和D140mm尺寸的手柄長90厘米。 山胡桃木是一種具有超長纖維結構的木材,有助於提高手柄的穩定性。 這種結構還可以防止手柄完全斷裂,並確保兩個部件保持連接狀態。 這樣可以防止鎚頭脫落引起的傷害。

根據智能SIMPLEX原理,可以對所有組件進行改裝。 這意味著節省了金錢和資源。

產品特點:

  • 適用於SIMPLEX八角錘的優質山胡桃木手柄,帶鑄鋼外殼,尺寸從D60mm到D140mm.
  • 長度為700mm / 90mm.
  • 符合人體工程學的形狀.
  • 長纖維,超耐用.
  • 安全相關(不會一分為二).
  • 可以進行改裝,從而大大節省了成本和資源.

您的選擇導致 3 打擊

Ø [mm]
lges [mm]
gewicht [g]

More details

品項品號
價格 [€]
可用
Ø [mm]:
60 mm
lges [mm]:
700 mm
gewicht [g]:
530 g
品項品號:
3244.061
SIMPLEX 槌子把手
  • Ø: 60 mm
  • lges : 700 mm
  • 長 x 寬 x 高: 700 mm x 41 mm x 41 mm
  • 重量: 530 g
  • GTIN: 4030618311225
show article view
Ø [mm]:
80 mm
lges [mm]:
700 mm
gewicht [g]:
610 g
品項品號:
3244.081
SIMPLEX 槌子把手
  • Ø: 80 mm
  • lges : 700 mm
  • 長 x 寬 x 高: 700 mm x 41 mm x 41 mm
  • 重量: 610 g
  • GTIN: 4030618301509
  • proficl@ss 5.0: EAC428c022
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
show article view
Ø [mm]:
100 mm/125 mm/140 mm
lges [mm]:
900 mm
gewicht [g]:
890 g
品項品號:
3244.100
SIMPLEX 槌子把手
  • Ø: 100 mm/125 mm/140 mm
  • lges : 900 mm
  • 長 x 寬 x 高: 900 mm x 53 mm x 53 mm
  • 重量: 890 g
  • GTIN: 4030618301516
  • proficl@ss 5.0: EAC428c022
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
show article view

材質

把手

  • 胡桃木

更多產品

標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 EH 3244. SIMPLEX 核桃木手柄  – 用於帶有鑄造鋼外殼的 SIMPLEX 長柄大槌  
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
SIMPLEX soft-face mallets
分類:
文件
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Assembly Instructions SIMPLEX
分類:
操作說明書
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
DOC0017863__88183.pdf
分類:
操作說明書
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Application overview hand tools
分類:
訊息素材
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃

更多產品