3244系列的人體工學和清漆木手柄由山核桃木製成,與SIMPLEX八角錘配對,後者配有鑄鋼外殼,尺寸從D60mm到D140mm不等。 D60mm和D80八角錘的手柄長70厘米,而D100mm,D125m和D140mm尺寸的手柄長90厘米。 山胡桃木是一種具有超長纖維結構的木材,有助於提高手柄的穩定性。 這種結構還可以防止手柄完全斷裂,並確保兩個部件保持連接狀態。 這樣可以防止鎚頭脫落引起的傷害。
根據智能SIMPLEX原理,可以對所有組件進行改裝。 這意味著節省了金錢和資源。
產品特點:
本产品 3244.100 - SIMPLEX 槌子把手 用於帶有鑄造鋼外殼的 SIMPLEX 長柄大槌 / (Ø: 100 mm/125 mm/140 mm) 是该产品组的一个变型 SIMPLEX 核桃木手柄 用於帶有鑄造鋼外殼的 SIMPLEX 長柄大槌 (EH 3244.)
把手
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 1 月23 日的 SVHC 清單.
不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/
本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。