3844系列的SIMPLEX玻璃纖維手柄與SIMPLEX軟面槌相同,其黑色強化鑄鋼外殼尺寸從D30mm到D80mm不等。 這些堅固耐用的手柄極其防摔。 它們具有減震功能,符合人體工程學造型,並帶有防滑手柄。 它們還具有光滑的表面,並且是無機的(對濕氣不敏感)。 也可作為長度為70cm的大鐵鎚手柄使用(用於D80mm的外殼)。
產品特點:
本产品 3844.040 - SIMPLEX 槌子把手 帶有橡膠把手,用於 SIMPLEX 有強化鑄造鋼外殼的軟面槌 / (Ø: 40 mm/50 mm) 是该产品组的一个变型 SIMPLEX玻璃纖維手柄 帶有橡膠把手,用於 SIMPLEX 有強化鑄造鋼外殼的軟面槌 (EH 3844.)