SIMPLEX加強鑄鋼外殼 

EH 3711.

由於其增大的壁厚和支柱,加固的SIMPLEX鑄鋼外殼(3711系列)提供了所需的出色穩定性,尤其是在用SIMPLEX銅插件完成的工作中。 重量的增加確保更大的衝擊力。 它帶有一個集成的手柄保護套,可以在發生誤擊時保護手柄。 外殼堅固且具有減震效果,非常耐用,並具有出色的抗斷裂性-尤其要歸功於其耐磨的粉末塗層。 黑色外殼適用於SIMPLEX軟面槌,尺寸從D30mm到D80mm不等。 只能在增強的鑄鋼外殼中安裝玻璃纖維手柄!

產品特點:

  • 加強型SIMPLEX鑄鋼外殼(黑色)
  • 壁厚和支柱
  • 穩定性好
  • 也適合與SIMPLEX銅插件一起使用
  • 帶有集成的手柄保護套
  • 優異的抗斷裂性
  • 無碎屑
  • 減震
  • 帶有耐磨粉末塗料
  • 非常耐用
  • 適用於D30mm至D80mm的SIMPLEX軟面槌
  • 只能在增強的鑄鋼外殼中安裝玻璃纖維手柄!

您的選擇導致 5 打擊

Ø [mm]
gewicht [g]

More details

品項品號
價格 [€]
可用
Ø [mm]:
30 mm
gewicht [g]:
265 g
品項品號:
3711.030
SIMPLEX加強鑄鋼外殼 
  • Ø: 30 mm
  • 長 x 寬 x 高: 60 mm x 32 mm x 52 mm
  • 重量: 265 g
  • GTIN: 4030618301400
  • proficl@ss 5.0: EAB585c005
  • ecl@ss 10.1: 21-04-92-30
show article view
Ø [mm]:
40 mm
gewicht [g]:
530 g
品項品號:
3711.040
SIMPLEX加強鑄鋼外殼 
  • Ø: 40 mm
  • 長 x 寬 x 高: 75 mm x 45 mm x 63 mm
  • 重量: 530 g
  • GTIN: 4030618301417
  • proficl@ss 5.0: EAB585c005
  • ecl@ss 10.1: 21-04-92-30
show article view
Ø [mm]:
50 mm
gewicht [g]:
785 g
品項品號:
3711.050
SIMPLEX加強鑄鋼外殼 
  • Ø: 50 mm
  • 長 x 寬 x 高: 95 mm x 54 mm x 75 mm
  • 重量: 785 g
  • GTIN: 4030618301424
  • proficl@ss 5.0: EAB585c005
  • ecl@ss 10.1: 21-04-92-30
show article view
Ø [mm]:
60 mm
gewicht [g]:
1025 g
品項品號:
3711.060
SIMPLEX加強鑄鋼外殼 
  • Ø: 60 mm
  • 長 x 寬 x 高: 107 mm x 63 mm x 74 mm
  • 重量: 1025 g
  • GTIN: 4030618301431
  • proficl@ss 5.0: EAB585c005
  • ecl@ss 10.1: 21-04-92-30
show article view
Ø [mm]:
80 mm
gewicht [g]:
2160 g
品項品號:
3711.080
SIMPLEX加強鑄鋼外殼 
  • Ø: 80 mm
  • 長 x 寬 x 高: 145 mm x 85 mm x 80 mm
  • 重量: 2160 g
  • GTIN: 4030618301448
  • proficl@ss 5.0: EAB585c005
  • ecl@ss 10.1: 21-04-92-30
show article view

材質

外殼

  • 強化鑄鐵,黑色

組裝

只有玻璃纖維把手能安裝在強化鑄鐵外殼。 

注意事項

包含螺絲,螺帽和彈簧華司。 

標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 EH 3711. SIMPLEX加強鑄鋼外殼 
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
SIMPLEX housings
分類:
文件
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
SIMPLEX soft-face mallets
分類:
文件
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Assembly Instructions SIMPLEX
分類:
操作說明書
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
DOC0017863__88183.pdf
分類:
操作說明書
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Application overview hand tools
分類:
訊息素材