SIMPLEX玻璃纖維手柄
帶有橡膠把手,用於 SIMPLEX 有強化鑄造鋼外殼的軟面槌  

EH 3844.

3844系列的SIMPLEX玻璃纖維手柄與SIMPLEX軟面槌相同,其黑色強化鑄鋼外殼尺寸從D30mm到D80mm不等。 這些堅固耐用的手柄極其防摔。 它們具有減震功能,符合人體工程學造型,並帶有防滑手柄。 它們還具有光滑的表面,並且是無機的(對濕氣不敏感)。 也可作為長度為70cm的大鐵鎚手柄使用(用於D80mm的外殼)。

產品特點:

  • SIMPLEX玻璃纖維手柄,用於SIMPLEX軟面槌,帶有鑄鋼外殼,尺寸從D30mm到D80mm
  • 額外穩定耐用
  • 極度防摔
  • 減震
  • 符合人體工程學,防滑手柄
  • 光滑的表面
  • 無機(對濕氣不敏感)
  • 也可作為70厘米大錘手柄使用

您的選擇導致 5 打擊

Ø [mm]
lges [mm]
gewicht [g]

More details

品項品號
價格 [€]
可用
Ø [mm]:
30 mm
lges [mm]:
260 mm
gewicht [g]:
130 g
品項品號:
3844.030
SIMPLEX 槌子把手
  • Ø: 30 mm
  • lges : 260 mm
  • 長 x 寬 x 高: 260 mm x 27 mm x 27 mm
  • 重量: 130 g
  • GTIN: 4030618301523
  • proficl@ss 5.0: EAC428c022
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
show article view
Ø [mm]:
40 mm/50 mm
lges [mm]:
267 mm
gewicht [g]:
220 g
品項品號:
3844.040
SIMPLEX 槌子把手
  • Ø: 40 mm/50 mm
  • lges : 267 mm
  • 長 x 寬 x 高: 267 mm x 29 mm x 29 mm
  • 重量: 220 g
  • GTIN: 4030618301530
  • proficl@ss 5.0: EAC428c022
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
show article view
Ø [mm]:
60 mm
lges [mm]:
340 mm
gewicht [g]:
400 g
品項品號:
3844.060
SIMPLEX 槌子把手
  • Ø: 60 mm
  • lges : 340 mm
  • 長 x 寬 x 高: 340 mm x 37 mm x 37 mm
  • 重量: 400 g
  • GTIN: 4030618301547
  • proficl@ss 5.0: EAC428c022
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
show article view
Ø [mm]:
80 mm
lges [mm]:
400 mm
gewicht [g]:
435 g
品項品號:
3844.080
SIMPLEX 槌子把手
  • Ø: 80 mm
  • lges : 400 mm
  • 長 x 寬 x 高: 400 mm x 37 mm x 32 mm
  • 重量: 435 g
  • GTIN: 4030618301554
  • proficl@ss 5.0: EAC428c022
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
show article view
Ø [mm]:
80 mm
lges [mm]:
700 mm
gewicht [g]:
790 g
品項品號:
3844.081
SIMPLEX 槌子把手
  • Ø: 80 mm
  • lges : 700 mm
  • 長 x 寬 x 高: 700 mm x 41 mm x 41 mm
  • 重量: 790 g
  • GTIN: 4030618301561
  • proficl@ss 5.0: EAC428c022
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
show article view

材質

把手

  • 玻璃纖維套上橡膠把手 

組裝

玻璃纖維手柄只能安裝在增強鑄鋼外殼中!

更多產品

標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 EH 3844. SIMPLEX玻璃纖維手柄 – 帶有橡膠把手,用於 SIMPLEX 有強化鑄造鋼外殼的軟面槌  
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
SIMPLEX soft-face mallets
分類:
文件
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Assembly Instructions SIMPLEX
分類:
操作說明書
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
DOC0017863__88183.pdf
分類:
操作說明書
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Application overview hand tools
分類:
訊息素材