SIMPLEX 槌子入子
超級塑膠,白色 

EH 3207.

SIMPLEX超塑性插件(3207系列),其硬度約為。 65 Shore D是中等硬質刀片。 此白色塑料插件由擠壓成型且極其均勻的材料組成。 因此,與注塑成型的塑料嵌件相比,它具有更高的耐磨性和耐用性。 這款Halder暢銷產品的尺寸從D30mm到D140mm不等(對於林業工具,D50mm用於SIMPLEX劈斧,D60用於SIMPLEX劈刀)。

產品特點:

應用區域

園藝與景觀美化, 路面鋪砌, 鋪路的路邊石鑲嵌, 柵欄建造, 驅動鋼製的楔子, 鷹架結構, 帳篷結構, 板金成形, 組合屋結構, 接合作業, 木工作業, 鋒利邊緣的工件組裝

您的選擇導致 8 打擊

Ø [mm]
gewicht [g]

More details

品項品號
價格 [€]
可用
Ø [mm]:
30 mm
gewicht [g]:
22 g
品項品號:
3207.030
SIMPLEX 槌子入子
  • Ø: 30 mm
  • 長 x 寬 x 高: 37 mm x 32 mm x 33 mm
  • 重量: 22 g
  • GTIN: 4030618301097
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
show article view
Ø [mm]:
40 mm
gewicht [g]:
50 g
品項品號:
3207.040
SIMPLEX 槌子入子
  • Ø: 40 mm
  • 長 x 寬 x 高: 45 mm x 40 mm x 40 mm
  • 重量: 50 g
  • GTIN: 4030618301103
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
show article view
Ø [mm]:
50 mm
gewicht [g]:
100 g
品項品號:
3207.050
SIMPLEX 槌子入子
  • Ø: 50 mm
  • 長 x 寬 x 高: 55 mm x 55 mm x 55 mm
  • 重量: 100 g
  • GTIN: 4030618301110
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
show article view
Ø [mm]:
60 mm
gewicht [g]:
160 g
品項品號:
3207.060
SIMPLEX 槌子入子
  • Ø: 60 mm
  • 長 x 寬 x 高: 65 mm x 66 mm x 66 mm
  • 重量: 160 g
  • GTIN: 4030618301127
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
show article view
Ø [mm]:
80 mm
gewicht [g]:
325 g
品項品號:
3207.080
SIMPLEX 槌子入子
  • Ø: 80 mm
  • 長 x 寬 x 高: 71 mm x 91 mm x 89 mm
  • 重量: 325 g
  • GTIN: 4030618301134
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
show article view
Ø [mm]:
100 mm
gewicht [g]:
450 g
品項品號:
3207.100
SIMPLEX 槌子入子
  • Ø: 100 mm
  • 長 x 寬 x 高: 70 mm x 100 mm x 100 mm
  • 重量: 450 g
  • GTIN: 4030618301141
  • proficl@ss 5.0: AAA938c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
show article view
Ø [mm]:
125 mm
gewicht [g]:
735 g
品項品號:
3207.125
SIMPLEX 槌子入子
  • Ø: 125 mm
  • 長 x 寬 x 高: 73 mm x 125 mm x 125 mm
  • 重量: 735 g
  • GTIN: 4030618301158
  • proficl@ss 5.0: AAA938c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
show article view
Ø [mm]:
140 mm
gewicht [g]:
860 g
品項品號:
3207.141
SIMPLEX 槌子入子
  • Ø: 140 mm
  • 長 x 寬 x 高: 73 mm x 140 mm x 140 mm
  • 重量: 860 g
  • GTIN: 4030618301165
  • proficl@ss 5.0: AAA938c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
show article view

材質

入子

  • 超級塑膠,白色 
  • 中硬 
  • 很耐用 
  • 耐磨 
標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 EH 3207. SIMPLEX 槌子入子 – 超級塑膠,白色 
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
SIMPLEX inserts
分類:
文件
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
SIMPLEX soft-face mallets
分類:
文件
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Assembly Instructions SIMPLEX
分類:
操作說明書
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
DOC0017863__88183.pdf
分類:
操作說明書
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Application overview hand tools
分類:
訊息素材