SIMPLEX超塑性插件(3207系列),其硬度約為。 65 Shore D是中等硬質刀片。 此白色塑料插件由擠壓成型且極其均勻的材料組成。 因此,與注塑成型的塑料嵌件相比,它具有更高的耐磨性和耐用性。 這款Halder暢銷產品的尺寸從D30mm到D140mm不等(對於林業工具,D50mm用於SIMPLEX劈斧,D60用於SIMPLEX劈刀)。
產品特點:
園藝與景觀美化, 路面鋪砌, 鋪路的路邊石鑲嵌, 柵欄建造, 驅動鋼製的楔子, 鷹架結構, 帳篷結構, 板金成形, 組合屋結構, 接合作業, 木工作業, 鋒利邊緣的工件組裝
本产品 3207.030 - SIMPLEX 槌子入子 超級塑膠,白色 / (Ø: 30 mm) 是该产品组的一个变型 SIMPLEX 槌子入子 超級塑膠,白色 (EH 3207.)
入子
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月27 日的 SVHC 清單.
不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/
本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。