3207.141 - SIMPLEX 槌子入子
超級塑膠,白色 

SIMPLEX超塑性插件(3207系列),其硬度約為。 65 Shore D是中等硬質刀片。 此白色塑料插件由擠壓成型且極其均勻的材料組成。 因此,與注塑成型的塑料嵌件相比,它具有更高的耐磨性和耐用性。 這款Halder暢銷產品的尺寸從D30mm到D140mm不等(對於林業工具,D50mm用於SIMPLEX劈斧,D60用於SIMPLEX劈刀)。

產品特點:

  • SIMPLEX超塑插件
  • 白色的
  • 中硬
  • 非常耐用
  • 提供D30mm至D140mm的尺寸(可用於SIMPLEX劈斧D50mm和SIMPLEX劈刀D60mm)
  • Halder暢銷品

應用區域

園藝與景觀美化, 路面鋪砌, 鋪路的路邊石鑲嵌, 柵欄建造, 驅動鋼製的楔子, 鷹架結構, 帳篷結構, 板金成形, 組合屋結構, 接合作業, 木工作業, 鋒利邊緣的工件組裝

本产品 3207.141 - SIMPLEX 槌子入子 超級塑膠,白色  / (Ø: 140 mm) 是该产品组的一个变型 SIMPLEX 槌子入子 超級塑膠,白色  (EH 3207.)

Ø [mm]
gewicht [g]
品項品號
價格 [€]
可用
Ø [mm]:
140 mm
gewicht [g]:
860 g
品項品號:
3207.141
SIMPLEX 槌子入子
  • Ø: 140 mm
  • 長 x 寬 x 高: 73 mm x 140 mm x 140 mm
  • 重量: 860 g
  • GTIN: 4030618301165
  • proficl@ss 5.0: AAA938c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06

材質

入子

  • 超級塑膠,白色 
  • 中硬 
  • 很耐用 
  • 耐磨 
標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 3207.141
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
SIMPLEX inserts
分類:
文件
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
SIMPLEX soft-face mallets
分類:
文件
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Assembly Instructions SIMPLEX
分類:
操作說明書
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Application overview hand tools
分類:
訊息素材
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

 

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 1 月23 日的 SVHC 清單.

 

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。