螺紋頂上銷  自鎖,帶可旋轉卸扣

EH 22353.

重型起重元件,使用方便快捷,帶有可移動、可旋轉的卸扣和鎖定螺柱,可防止意外解鎖。 對於提升負載,螺紋提升銷插入螺紋孔中。 與環形螺栓相比,因此不需要耗時的擰入和擰出。 可旋轉卸扣將始終與拉力的拉伸方向對齊,而無需旋轉銷。 這樣可以防止起重裝置從螺紋中掉出,並且可以安全地提升部件。

所有版本都具有腐蝕保護。 不銹鋼製成的版本還耐腐蝕和耐候,因此也適合外用。 此外,高強度沉澱硬化銷使極端負載成為可能。

您的選擇導致 12 打擊

材質
d1 [mm]
l1 [mm]
負載能力符合 DIN EN 13155 F1 [kN]

More details

品項品號
電腦輔助設計 / 文件
價格 [€]
可用
材質:
熱處理鋼、鍛鍊的、磷酸錳
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
12 mm
負載能力符合 DIN EN 13155 F1 [kN]:
2,1 kN
品項品號:
22353.0008
電腦輔助設計
文件
螺紋頂上銷 
  • 熱處理鋼
  • d1: M8
  • l1: 12 mm
  • d2 -0,07: 6,62 mm
  • d3: 20 mm
  • d4: 38 mm
  • d5: 33,5 mm
  • l2: 17,8 mm
  • l3: 25,7 mm
  • l4: 54,9 mm
  • l5: 42,5 mm
  • l6: 46 mm
  • l7: 68 mm
  • l8: 123,7 mm
  • l9: 38 mm
  • l10: 8 mm
  • 負載能力符合 DIN EN 13155 F1: 2,1 kN
  • 負載能力符合 DIN EN 13155 F2: 0,9 kN
  • 負載能力符合 DIN EN 13155 F3: 0,8 kN
  • 定位螺牙 : M8
  • 操作溫度範圍 max.: 250 °C
  • 起動 扭力 max.: 2 Nm
  • 重量: 677 g
show article view
螺紋頂上銷 
材質:
熱處理鋼、鍛鍊的、磷酸錳
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
14 mm
負載能力符合 DIN EN 13155 F1 [kN]:
3,9 kN
品項品號:
22353.0010
電腦輔助設計
文件
螺紋頂上銷 
  • 熱處理鋼
  • d1: M10
  • l1: 14 mm
  • d2 -0,07: 8,35 mm
  • d3: 20 mm
  • d4: 38 mm
  • d5: 33,5 mm
  • l2: 20 mm
  • l3: 25,7 mm
  • l4: 54,9 mm
  • l5: 42,5 mm
  • l6: 46 mm
  • l7: 68 mm
  • l8: 123,7 mm
  • l9: 38 mm
  • l10: 10 mm
  • 負載能力符合 DIN EN 13155 F1: 3,9 kN
  • 負載能力符合 DIN EN 13155 F2: 1,5 kN
  • 負載能力符合 DIN EN 13155 F3: 1,5 kN
  • 定位螺牙 : M10
  • 操作溫度範圍 max.: 250 °C
  • 起動 扭力 max.: 2 Nm
  • 重量: 691 g
show article view
螺紋頂上銷 
材質:
熱處理鋼、鍛鍊的、磷酸錳
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
17 mm
負載能力符合 DIN EN 13155 F1 [kN]:
6,2 kN
品項品號:
22353.0012
電腦輔助設計
文件
螺紋頂上銷 
  • 熱處理鋼
  • d1: M12
  • l1: 17 mm
  • d2 -0,07: 10,07 mm
  • d3: 20 mm
  • d4: 38 mm
  • d5: 33,5 mm
  • l2: 24 mm
  • l3: 25,7 mm
  • l4: 54,9 mm
  • l5: 42,5 mm
  • l6: 46 mm
  • l7: 68 mm
  • l8: 123,7 mm
  • l9: 38 mm
  • l10: 12 mm
  • 負載能力符合 DIN EN 13155 F1: 6,2 kN
  • 負載能力符合 DIN EN 13155 F2: 2,5 kN
  • 負載能力符合 DIN EN 13155 F3: 2,3 kN
  • 定位螺牙 : M12
  • 操作溫度範圍 max.: 250 °C
  • 起動 扭力 max.: 2 Nm
  • 重量: 694 g
show article view
螺紋頂上銷 
材質:
熱處理鋼、鍛鍊的、磷酸錳
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
17 mm
負載能力符合 DIN EN 13155 F1 [kN]:
8,4 kN
品項品號:
22353.0016
電腦輔助設計
文件
螺紋頂上銷 
  • 熱處理鋼
  • d1: M16
  • l1: 17 mm
  • d2 -0,07: 13,8 mm
  • d3: 20 mm
  • d4: 38 mm
  • d5: 33,5 mm
  • l2: 24 mm
  • l3: 25,7 mm
  • l4: 54,9 mm
  • l5: 42,5 mm
  • l6: 46 mm
  • l7: 68 mm
  • l8: 123,7 mm
  • l9: 38 mm
  • l10: 12 mm
  • 負載能力符合 DIN EN 13155 F1: 8,4 kN
  • 負載能力符合 DIN EN 13155 F2: 4,5 kN
  • 負載能力符合 DIN EN 13155 F3: 4,2 kN
  • 定位螺牙 : M16
  • 操作溫度範圍 max.: 250 °C
  • 起動 扭力 max.: 2 Nm
  • 重量: 698 g
show article view
螺紋頂上銷 
材質:
熱處理鋼、鍛鍊的、磷酸錳
d1 [mm]:
M20
l1 [mm]:
22 mm
負載能力符合 DIN EN 13155 F1 [kN]:
16,6 kN
品項品號:
22353.0020
電腦輔助設計
文件
螺紋頂上銷 
  • 熱處理鋼
  • d1: M20
  • l1: 22 mm
  • d2 -0,07: 17,25 mm
  • d3: 35 mm
  • d4: 59 mm
  • d5: 50 mm
  • l2: 30 mm
  • l3: 36,5 mm
  • l4: 73,7 mm
  • l5: 55,6 mm
  • l6: 70 mm
  • l7: 102 mm
  • l8: 167,5 mm
  • l9: 59 mm
  • l10: 17 mm
  • 負載能力符合 DIN EN 13155 F1: 16,6 kN
  • 負載能力符合 DIN EN 13155 F2: 7,7 kN
  • 負載能力符合 DIN EN 13155 F3: 5 kN
  • 定位螺牙 : M20
  • 操作溫度範圍 max.: 250 °C
  • 起動 扭力 max.: 3 Nm
  • 重量: 1964 g
show article view
螺紋頂上銷 
材質:
熱處理鋼、鍛鍊的、磷酸錳
d1 [mm]:
M24
l1 [mm]:
27 mm
負載能力符合 DIN EN 13155 F1 [kN]:
18,5 kN
品項品號:
22353.0024 1)
電腦輔助設計
文件
螺紋頂上銷 
  • 熱處理鋼
  • d1: M24
  • l1: 27 mm
  • d2 -0,07: 20,7 mm
  • d3: 35 mm
  • d4: 59 mm
  • d5: 50 mm
  • l2: 36 mm
  • l3: 42 mm
  • l4: 79,2 mm
  • l5: 55,6 mm
  • l6: 70 mm
  • l7: 102 mm
  • l8: 173 mm
  • l9: 59 mm
  • l10: 22 mm
  • 負載能力符合 DIN EN 13155 F1: 18,5 kN
  • 負載能力符合 DIN EN 13155 F2: 11,1 kN
  • 負載能力符合 DIN EN 13155 F3: 8,6 kN
  • 定位螺牙 : M24
  • 操作溫度範圍 max.: 250 °C
  • 起動 扭力 max.: 3 Nm
  • 重量: 1860 g
show article view
螺紋頂上銷 
材質:
不鏽鋼 1.4542,沉澱硬化
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
12 mm
負載能力符合 DIN EN 13155 F1 [kN]:
2,1 kN
品項品號:
22353.1008
電腦輔助設計
文件
螺紋頂上銷 
  • 不銹鋼  
  • d1: M8
  • l1: 12 mm
  • d2 -0,07: 6,62 mm
  • d3: 20 mm
  • d4: 38 mm
  • d5: 33,5 mm
  • l2: 17,8 mm
  • l3: 25,7 mm
  • l4: 54,9 mm
  • l5: 42,5 mm
  • l6: 46 mm
  • l7: 68 mm
  • l8: 123,7 mm
  • l9: 38 mm
  • l10: 8 mm
  • 負載能力符合 DIN EN 13155 F1: 2,1 kN
  • 負載能力符合 DIN EN 13155 F2: 0,9 kN
  • 負載能力符合 DIN EN 13155 F3: 0,8 kN
  • 定位螺牙 : M8
  • 操作溫度範圍 max.: 250 °C
  • 起動 扭力 max.: 2 Nm
  • 重量: 677 g
show article view
螺紋頂上銷 
材質:
不鏽鋼 1.4542,沉澱硬化
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
14 mm
負載能力符合 DIN EN 13155 F1 [kN]:
3,9 kN
品項品號:
22353.1010
電腦輔助設計
文件
螺紋頂上銷 
  • 不銹鋼  
  • d1: M10
  • l1: 14 mm
  • d2 -0,07: 8,35 mm
  • d3: 20 mm
  • d4: 38 mm
  • d5: 33,5 mm
  • l2: 20 mm
  • l3: 25,7 mm
  • l4: 54,9 mm
  • l5: 42,5 mm
  • l6: 46 mm
  • l7: 68 mm
  • l8: 123,7 mm
  • l9: 38 mm
  • l10: 10 mm
  • 負載能力符合 DIN EN 13155 F1: 3,9 kN
  • 負載能力符合 DIN EN 13155 F2: 1,5 kN
  • 負載能力符合 DIN EN 13155 F3: 1,5 kN
  • 定位螺牙 : M10
  • 操作溫度範圍 max.: 250 °C
  • 起動 扭力 max.: 2 Nm
  • 重量: 691 g
show article view
螺紋頂上銷 
材質:
不鏽鋼 1.4542,沉澱硬化
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
17 mm
負載能力符合 DIN EN 13155 F1 [kN]:
6,2 kN
品項品號:
22353.1012
電腦輔助設計
文件
螺紋頂上銷 
  • 不銹鋼  
  • d1: M12
  • l1: 17 mm
  • d2 -0,07: 10,07 mm
  • d3: 20 mm
  • d4: 38 mm
  • d5: 33,5 mm
  • l2: 24 mm
  • l3: 25,7 mm
  • l4: 54,9 mm
  • l5: 42,5 mm
  • l6: 46 mm
  • l7: 68 mm
  • l8: 123,7 mm
  • l9: 38 mm
  • l10: 12 mm
  • 負載能力符合 DIN EN 13155 F1: 6,2 kN
  • 負載能力符合 DIN EN 13155 F2: 2,5 kN
  • 負載能力符合 DIN EN 13155 F3: 2,3 kN
  • 定位螺牙 : M12
  • 操作溫度範圍 max.: 250 °C
  • 起動 扭力 max.: 2 Nm
  • 重量: 694 g
show article view
螺紋頂上銷 
材質:
不鏽鋼 1.4542,沉澱硬化
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
17 mm
負載能力符合 DIN EN 13155 F1 [kN]:
8,4 kN
品項品號:
22353.1016
電腦輔助設計
文件
螺紋頂上銷 
  • 不銹鋼  
  • d1: M16
  • l1: 17 mm
  • d2 -0,07: 13,8 mm
  • d3: 20 mm
  • d4: 38 mm
  • d5: 33,5 mm
  • l2: 24 mm
  • l3: 25,7 mm
  • l4: 54,9 mm
  • l5: 42,5 mm
  • l6: 46 mm
  • l7: 68 mm
  • l8: 123,7 mm
  • l9: 38 mm
  • l10: 12 mm
  • 負載能力符合 DIN EN 13155 F1: 8,4 kN
  • 負載能力符合 DIN EN 13155 F2: 4,5 kN
  • 負載能力符合 DIN EN 13155 F3: 4,2 kN
  • 定位螺牙 : M16
  • 操作溫度範圍 max.: 250 °C
  • 起動 扭力 max.: 2 Nm
  • 重量: 698 g
show article view
螺紋頂上銷 
材質:
不鏽鋼 1.4542,沉澱硬化
d1 [mm]:
M20
l1 [mm]:
22 mm
負載能力符合 DIN EN 13155 F1 [kN]:
16,6 kN
品項品號:
22353.1020
電腦輔助設計
文件
螺紋頂上銷 
  • 不銹鋼  
  • d1: M20
  • l1: 22 mm
  • d2 -0,07: 17,25 mm
  • d3: 35 mm
  • d4: 59 mm
  • d5: 50 mm
  • l2: 30 mm
  • l3: 36,5 mm
  • l4: 73,7 mm
  • l5: 55,6 mm
  • l6: 70 mm
  • l7: 102 mm
  • l8: 167,5 mm
  • l9: 59 mm
  • l10: 17 mm
  • 負載能力符合 DIN EN 13155 F1: 16,6 kN
  • 負載能力符合 DIN EN 13155 F2: 7,7 kN
  • 負載能力符合 DIN EN 13155 F3: 5 kN
  • 定位螺牙 : M20
  • 操作溫度範圍 max.: 250 °C
  • 起動 扭力 max.: 3 Nm
  • 重量: 1964 g
show article view
螺紋頂上銷 
材質:
不鏽鋼 1.4542,沉澱硬化
d1 [mm]:
M24
l1 [mm]:
27 mm
負載能力符合 DIN EN 13155 F1 [kN]:
18 kN
品項品號:
22353.1024 1)
電腦輔助設計
文件
螺紋頂上銷 
  • 不銹鋼  
  • d1: M24
  • l1: 27 mm
  • d2 -0,07: 20,7 mm
  • d3: 35 mm
  • d4: 59 mm
  • d5: 50 mm
  • l2: 36 mm
  • l3: 42 mm
  • l4: 79,2 mm
  • l5: 55,6 mm
  • l6: 70 mm
  • l7: 102 mm
  • l8: 173 mm
  • l9: 59 mm
  • l10: 22 mm
  • 負載能力符合 DIN EN 13155 F1: 18 kN
  • 負載能力符合 DIN EN 13155 F2: 11,1 kN
  • 負載能力符合 DIN EN 13155 F3: 8,6 kN
  • 定位螺牙 : M24
  • 操作溫度範圍 max.: 250 °C
  • 起動 扭力 max.: 3 Nm
  • 重量: 1984 g
show article view
螺紋頂上銷 

材質

梢子零件

  • 熱處理鋼、鍛鍊的、磷酸錳
  • 不鏽鋼 1.4542,沉澱硬化

按鈕

  • 鋁,橘色,陽極 

螺紋元件 

  • 不鏽鋼 1.4542,沉澱硬化

鉤環

  • 熱處理鋼、鍛鍊的、磷酸錳
  • 不銹鋼 1.4571

彈簧

  • 不鏽鋼 

組裝

螺紋起重銷可以安裝到符合規格的螺紋。。

安裝:

  1. 按下按鈕並按住
  2. 插入帶螺紋的起重銷
  3. 釋放按鈕(按鈕必須回到其原始位置。)
  4. 用手擰緊帶螺紋的起重銷,直到其完全緊貼在軸承表面上。
  5. 必須確保將螺紋段嵌入安裝螺紋中。

拆解:

  1. 大約擰鬆帶螺紋的起重銷逆時針旋轉四分之一圈。
  2. 按下按鈕並按住
  3. 卸下帶螺紋的吊銷
  4. 釋放按鈕

操作

每一個螺紋吊升銷都包含一個使用手冊,和EC聲明。

標題
分類
類型
直接下載
下載籃
具有可旋轉卸扣的說明手冊螺紋吊銷(EH 22353.)
分類:
操作說明書
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
FAQ - 螺紋頂上銷 
分類:
常問問題
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
規格表 EH 22353. 螺紋頂上銷  – 自鎖,帶可旋轉卸扣
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Original operating instructions threaded lifting pins
分類:
操作說明書
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
螺紋提升銷負載表
分類:
操作說明書
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Flyer Lifting Devices
分類:
訊息素材
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃

符合 RoHS

含鉛 - 相容除了例外 6a / 6b / 6c.

 

含有 >0.1% w/w 的 SVHC 物質

含鉛 - SVHC [REACH] 清單截至 2024 年 6 月 27 日

 

包含 65 號提案的物質


接觸鉛會導致癌症和生殖危害。 接觸鎳會導致癌症。
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。

 

螺紋吊銷的作用是什麼,它們用於哪個行業?

任何帶有現有螺紋的部件、機器和工件都可以通過螺紋直接提升或固定。 螺紋吊銷幾乎用於所有行業,例如 在機械工程、電氣工業、夾具製造和裝配中。

吊銷和螺紋吊銷有什麼區別?

吊銷可以非常快速地安裝在帶有底切的現有孔中。

通過將帶螺紋的起重銷插入螺紋孔中,可以使用帶螺紋的起重銷移動或提升已有螺紋的組件。

以前使用的吊環螺栓可以用 Halder 螺紋吊銷替換,不會出現任何問題或對組件進行機械更改 - 請參閱目錄中的負載規格。

與吊環螺栓相比,螺紋吊銷的優勢是什麼?

吊環螺栓更便宜,但它們仍留在要移動的部件上。 從長遠來看,這在價格上非常明顯。 擰緊吊環螺栓需要時間。 相比之下,螺紋提升銷插入螺紋並通過按下致動按鈕“一次性”鎖定。 因此,螺紋吊銷會在大約 350 個應用程序後攤銷 。

安裝螺紋吊銷時必須考慮什麼?

由於這是帶有 CE 標誌的 TÜV 認證的負載搬運設備,因此必須遵守操作說明。 螺紋提升銷必須始終完全插入螺紋中。 此外,用手輕輕轉動它,直到它到達螺紋停止點,確保了功能安全。

螺紋吊銷可用於哪些螺紋尺寸?

尺寸為 M8, M10、M12、M16、M20、M24、M27、M30 以及 1/2"、3/4" 和 1"。

螺紋托板螺絲可承受的軸向負載為多少?

最高負載容量取決於所使用的型號。依據 DIN EN 13155 檢測的數值,範圍在 1.5 kN(直徑 8)至 10 kN(直徑 20)內。對角拉力或者 90°拉力方向者,適用更低的值 - 參見產品資料表。

螺紋吊銷是否也可以進行特殊設計?

是的,可以進行特殊設計。 但是,由於在螺紋頂銷的情況下,每種螺紋尺寸都需要螺紋段,因此目前只能提供現有螺紋尺寸。 可以在某個點上對幾何進行更改。 如果需要,請向我們發送您的詢問。

螺紋吊銷的特殊設計必須考慮什麼?

由於特殊版本僅與標準版本相似,因此不適用 TÜV 認證。

如果與標準版本的偏差很小,則可能有 CE 標籤。 通過這種方式,特殊零件也獲得了基於等效標準零件的承載能力規範。

可以從多少件開始為螺紋頂銷生產特殊的幾何形狀

.可提供至少 10 件的經濟報價。 如果需要,請隨時向我們發送您的詢問。

球鎖和螺紋頂銷的 TÜV 證書和 CE 標籤有什麼區別?

由於螺紋提升銷和球鎖銷是負載處理裝置,因此屬於機械指令 2006/42/EC,因此 CE 標記是強制性的。除其他事項外,CE 標誌還規定了球鎖/螺紋提升銷的最大提升能力。此信息由內部計算和測試確定。球鎖/螺紋提升銷只有在這些值也經過 TÜV 測試和批准後才獲得 TÜV 批准。特殊設計僅製造為沒有 CE 標記的特殊銷釘,因此沒有指定起重能力,因為通常不對這些產品進行測試和計算。如果適用,如果球鎖/螺紋起重銷與標準起重銷相似,並且其負載數據可用作參考,則可頒發 CE 標誌。必須針對每種尺寸從 TÜV 專門訂購 TÜV 證書以進行測試,並且會產生額外費用。如果需要,請向我們發送您的詢問。

球鎖和螺紋吊銷或操作說明中的信息是否表示生產批次?

是的,除了年生產日期外,吊銷上還標有BA批次號碼。

螺紋起重銷由哪些材料製成?

根據應用的不同,有一種由熱處理鋼、回火和磷酸化錳製成,另一種由不銹鋼 1.4542 沉澱硬化製成。 有關負載值,請參見產品數據表。

螺紋起重銷的使用壽命是多久?

這無法以一般方式回答,因為它始終取決於應用程序和周圍條件。 如果螺紋提升銷損壞,例如 如有破裂或變形,必須立即停止使用。 每次使用前必須進行目視和功能檢查。 此外,螺紋提升銷必須每年進行一次安全檢查,並由合格人員進行目視和功能檢查。