d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
負載能力 根據 DIN EN 13155 F1 [kN]:
1,5 kN
- d1 -0,04 -0,08: 8 mm
- l1 +0,6: 10 mm
- d2: 9,35 mm
- d3: 21,5 mm
- d4 min: 9,85 mm
- l2 ±0,5: 8,75 mm
- l3: 25,7 mm
- l4: 36 mm
- l5: 27 mm
- l6: 30 mm
- l7: 49 mm
- l8: 87,5 mm
- l9: 21,5 mm
- 負載能力 根據 DIN EN 13155 F1: 1,5 kN
- 負載能力 根據 DIN EN 13155 F2: 1,2 kN
- 負載能力 根據 DIN EN 13155 F3: 0,5 kN
- x min: 1,5 mm
- x max.: 5 mm
- 定位孔 H11: 8 mm
- 操作溫度範圍 max.: 250 °C
- 重量: 270 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
負載能力 根據 DIN EN 13155 F1 [kN]:
1,5 kN
- d1 -0,04 -0,08: 8 mm
- l1 +0,6: 15 mm
- d2: 9,35 mm
- d3: 21,5 mm
- d4 min: 9,85 mm
- l2 ±0,5: 8,75 mm
- l3: 25,7 mm
- l4: 36 mm
- l5: 27 mm
- l6: 30 mm
- l7: 49 mm
- l8: 87,5 mm
- l9: 21,5 mm
- 負載能力 根據 DIN EN 13155 F1: 1,5 kN
- 負載能力 根據 DIN EN 13155 F2: 1,2 kN
- 負載能力 根據 DIN EN 13155 F3: 0,5 kN
- x min: 1,5 mm
- x max.: 10 mm
- 定位孔 H11: 8 mm
- 操作溫度範圍 max.: 250 °C
- 重量: 273 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
負載能力 根據 DIN EN 13155 F1 [kN]:
1,5 kN
- d1 -0,04 -0,08: 8 mm
- l1 +0,6: 25 mm
- d2: 9,35 mm
- d3: 21,5 mm
- d4 min: 9,85 mm
- l2 ±0,5: 8,75 mm
- l3: 25,7 mm
- l4: 36 mm
- l5: 27 mm
- l6: 30 mm
- l7: 49 mm
- l8: 87,5 mm
- l9: 21,5 mm
- 負載能力 根據 DIN EN 13155 F1: 1,5 kN
- 負載能力 根據 DIN EN 13155 F2: 1,2 kN
- 負載能力 根據 DIN EN 13155 F3: 0,5 kN
- x min: 1,5 mm
- x max.: 15 mm
- 定位孔 H11: 8 mm
- 操作溫度範圍 max.: 250 °C
- 重量: 275 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
負載能力 根據 DIN EN 13155 F1 [kN]:
1,5 kN
- d1 -0,04 -0,08: 8 mm
- l1 +0,6: 35 mm
- d2: 9,35 mm
- d3: 21,5 mm
- d4 min: 9,85 mm
- l2 ±0,5: 8,75 mm
- l3: 25,7 mm
- l4: 36 mm
- l5: 27 mm
- l6: 30 mm
- l7: 49 mm
- l8: 87,5 mm
- l9: 21,5 mm
- 負載能力 根據 DIN EN 13155 F1: 1,5 kN
- 負載能力 根據 DIN EN 13155 F2: 1,2 kN
- 負載能力 根據 DIN EN 13155 F3: 0,5 kN
- x min: 1,5 mm
- x max.: 15 mm
- 定位孔 H11: 8 mm
- 操作溫度範圍 max.: 250 °C
- 重量: 280 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8,3 mm
負載能力 根據 DIN EN 13155 F1 [kN]:
1,5 kN
- d1 -0,04 -0,08: 8,3 mm
- l1 +0,6: 10 mm
- d2: 9,65 mm
- d3: 21,5 mm
- d4 min: 10,05 mm
- l2 ±0,5: 8,75 mm
- l3: 25,7 mm
- l4: 36 mm
- l5: 27 mm
- l6: 30 mm
- l7: 49 mm
- l8: 87,5 mm
- l9: 21,5 mm
- 負載能力 根據 DIN EN 13155 F1: 1,5 kN
- 負載能力 根據 DIN EN 13155 F2: 1,2 kN
- 負載能力 根據 DIN EN 13155 F3: 0,5 kN
- x min: 1,5 mm
- x max.: 5 mm
- 定位孔 H11: 8,3 mm
- 操作溫度範圍 max.: 250 °C
- 重量: 228 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8,3 mm
負載能力 根據 DIN EN 13155 F1 [kN]:
1,5 kN
- d1 -0,04 -0,08: 8,3 mm
- l1 +0,6: 15 mm
- d2: 9,65 mm
- d3: 21,5 mm
- d4 min: 10,05 mm
- l2 ±0,5: 8,75 mm
- l3: 25,7 mm
- l4: 36 mm
- l5: 27 mm
- l6: 30 mm
- l7: 49 mm
- l8: 87,5 mm
- l9: 21,5 mm
- 負載能力 根據 DIN EN 13155 F1: 1,5 kN
- 負載能力 根據 DIN EN 13155 F2: 1,2 kN
- 負載能力 根據 DIN EN 13155 F3: 0,5 kN
- x min: 1,5 mm
- x max.: 10 mm
- 定位孔 H11: 8,3 mm
- 操作溫度範圍 max.: 250 °C
- 重量: 229 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8,3 mm
負載能力 根據 DIN EN 13155 F1 [kN]:
1,5 kN
- d1 -0,04 -0,08: 8,3 mm
- l1 +0,6: 25 mm
- d2: 9,65 mm
- d3: 21,5 mm
- d4 min: 10,05 mm
- l2 ±0,5: 8,75 mm
- l3: 25,7 mm
- l4: 36 mm
- l5: 27 mm
- l6: 30 mm
- l7: 49 mm
- l8: 87,5 mm
- l9: 21,5 mm
- 負載能力 根據 DIN EN 13155 F1: 1,5 kN
- 負載能力 根據 DIN EN 13155 F2: 1,2 kN
- 負載能力 根據 DIN EN 13155 F3: 0,5 kN
- x min: 1,5 mm
- x max.: 15 mm
- 定位孔 H11: 8,3 mm
- 操作溫度範圍 max.: 250 °C
- 重量: 233 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8,3 mm
負載能力 根據 DIN EN 13155 F1 [kN]:
1,5 kN
- d1 -0,04 -0,08: 8,3 mm
- l1 +0,6: 35 mm
- d2: 9,65 mm
- d3: 21,5 mm
- d4 min: 10,05 mm
- l2 ±0,5: 8,75 mm
- l3: 25,7 mm
- l4: 36 mm
- l5: 27 mm
- l6: 30 mm
- l7: 49 mm
- l8: 87,5 mm
- l9: 21,5 mm
- 負載能力 根據 DIN EN 13155 F1: 1,5 kN
- 負載能力 根據 DIN EN 13155 F2: 1,2 kN
- 負載能力 根據 DIN EN 13155 F3: 0,5 kN
- x min: 1,5 mm
- x max.: 15 mm
- 定位孔 H11: 8,3 mm
- 操作溫度範圍 max.: 250 °C
- 重量: 238 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
負載能力 根據 DIN EN 13155 F1 [kN]:
2,7 kN
- d1 -0,04 -0,08: 10 mm
- l1 +0,6: 15 mm
- d2: 11,7 mm
- d3: 21,5 mm
- d4 min: 12,2 mm
- l2 ±0,5: 10,2 mm
- l3: 25,7 mm
- l4: 36 mm
- l5: 27 mm
- l6: 30 mm
- l7: 49 mm
- l8: 87,5 mm
- l9: 21,5 mm
- 負載能力 根據 DIN EN 13155 F1: 2,7 kN
- 負載能力 根據 DIN EN 13155 F2: 2,4 kN
- 負載能力 根據 DIN EN 13155 F3: 2,1 kN
- x min: 1,5 mm
- x max.: 10 mm
- 定位孔 H11: 10 mm
- 操作溫度範圍 max.: 250 °C
- 重量: 277 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
負載能力 根據 DIN EN 13155 F1 [kN]:
2,7 kN
- d1 -0,04 -0,08: 10 mm
- l1 +0,6: 25 mm
- d2: 11,7 mm
- d3: 21,5 mm
- d4 min: 12,2 mm
- l2 ±0,5: 10,2 mm
- l3: 25,7 mm
- l4: 36 mm
- l5: 27 mm
- l6: 30 mm
- l7: 49 mm
- l8: 87,5 mm
- l9: 21,5 mm
- 負載能力 根據 DIN EN 13155 F1: 2,7 kN
- 負載能力 根據 DIN EN 13155 F2: 2,4 kN
- 負載能力 根據 DIN EN 13155 F3: 2,1 kN
- x min: 1,5 mm
- x max.: 10 mm
- 定位孔 H11: 10 mm
- 操作溫度範圍 max.: 250 °C
- 重量: 281 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
負載能力 根據 DIN EN 13155 F1 [kN]:
2,7 kN
- d1 -0,04 -0,08: 10 mm
- l1 +0,6: 35 mm
- d2: 11,7 mm
- d3: 21,5 mm
- d4 min: 12,2 mm
- l2 ±0,5: 10,2 mm
- l3: 25,7 mm
- l4: 36 mm
- l5: 27 mm
- l6: 30 mm
- l7: 49 mm
- l8: 87,5 mm
- l9: 21,5 mm
- 負載能力 根據 DIN EN 13155 F1: 2,7 kN
- 負載能力 根據 DIN EN 13155 F2: 2,4 kN
- 負載能力 根據 DIN EN 13155 F3: 2,1 kN
- x min: 1,5 mm
- x max.: 10 mm
- 定位孔 H11: 10 mm
- 操作溫度範圍 max.: 250 °C
- 重量: 292 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
負載能力 根據 DIN EN 13155 F1 [kN]:
2,7 kN
- d1 -0,04 -0,08: 10 mm
- l1 +0,6: 50 mm
- d2: 11,7 mm
- d3: 21,5 mm
- d4 min: 12,2 mm
- l2 ±0,5: 10,2 mm
- l3: 25,7 mm
- l4: 36 mm
- l5: 27 mm
- l6: 30 mm
- l7: 49 mm
- l8: 87,5 mm
- l9: 21,5 mm
- 負載能力 根據 DIN EN 13155 F1: 2,7 kN
- 負載能力 根據 DIN EN 13155 F2: 2,4 kN
- 負載能力 根據 DIN EN 13155 F3: 2,1 kN
- x min: 1,5 mm
- x max.: 10 mm
- 定位孔 H11: 10 mm
- 操作溫度範圍 max.: 250 °C
- 重量: 298 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
負載能力 根據 DIN EN 13155 F1 [kN]:
3,5 kN
- d1 -0,04 -0,08: 12 mm
- l1 +0,6: 15 mm
- d2: 14,2 mm
- d3: 21,5 mm
- d4 min: 14,7 mm
- l2 ±0,5: 11 mm
- l3: 25,7 mm
- l4: 36 mm
- l5: 27 mm
- l6: 30 mm
- l7: 49 mm
- l8: 87,5 mm
- l9: 21,5 mm
- 負載能力 根據 DIN EN 13155 F1: 3,5 kN
- 負載能力 根據 DIN EN 13155 F2: 3,2 kN
- 負載能力 根據 DIN EN 13155 F3: 2,8 kN
- x min: 1,5 mm
- x max.: 10 mm
- 定位孔 H11: 12 mm
- 操作溫度範圍 max.: 250 °C
- 重量: 285 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
負載能力 根據 DIN EN 13155 F1 [kN]:
3,5 kN
- d1 -0,04 -0,08: 12 mm
- l1 +0,6: 25 mm
- d2: 14,2 mm
- d3: 21,5 mm
- d4 min: 14,7 mm
- l2 ±0,5: 11 mm
- l3: 25,7 mm
- l4: 36 mm
- l5: 27 mm
- l6: 30 mm
- l7: 49 mm
- l8: 87,5 mm
- l9: 21,5 mm
- 負載能力 根據 DIN EN 13155 F1: 3,5 kN
- 負載能力 根據 DIN EN 13155 F2: 3,2 kN
- 負載能力 根據 DIN EN 13155 F3: 2,8 kN
- x min: 1,5 mm
- x max.: 15 mm
- 定位孔 H11: 12 mm
- 操作溫度範圍 max.: 250 °C
- 重量: 292 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
負載能力 根據 DIN EN 13155 F1 [kN]:
3,5 kN
- d1 -0,04 -0,08: 12 mm
- l1 +0,6: 35 mm
- d2: 14,2 mm
- d3: 21,5 mm
- d4 min: 14,7 mm
- l2 ±0,5: 11 mm
- l3: 25,7 mm
- l4: 36 mm
- l5: 27 mm
- l6: 30 mm
- l7: 49 mm
- l8: 87,5 mm
- l9: 21,5 mm
- 負載能力 根據 DIN EN 13155 F1: 3,5 kN
- 負載能力 根據 DIN EN 13155 F2: 3,2 kN
- 負載能力 根據 DIN EN 13155 F3: 2,8 kN
- x min: 1,5 mm
- x max.: 15 mm
- 定位孔 H11: 12 mm
- 操作溫度範圍 max.: 250 °C
- 重量: 304 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
負載能力 根據 DIN EN 13155 F1 [kN]:
3,5 kN
- d1 -0,04 -0,08: 12 mm
- l1 +0,6: 50 mm
- d2: 14,2 mm
- d3: 21,5 mm
- d4 min: 14,7 mm
- l2 ±0,5: 11 mm
- l3: 25,7 mm
- l4: 36 mm
- l5: 27 mm
- l6: 30 mm
- l7: 49 mm
- l8: 87,5 mm
- l9: 21,5 mm
- 負載能力 根據 DIN EN 13155 F1: 3,5 kN
- 負載能力 根據 DIN EN 13155 F2: 3,2 kN
- 負載能力 根據 DIN EN 13155 F3: 2,8 kN
- x min: 1,5 mm
- x max.: 15 mm
- 定位孔 H11: 12 mm
- 操作溫度範圍 max.: 250 °C
- 重量: 316 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
13,8 mm
負載能力 根據 DIN EN 13155 F1 [kN]:
3,8 kN
- d1 -0,04 -0,08: 13,8 mm
- l1 +0,6: 25 mm
- d2: 16,2 mm
- d3: 21,5 mm
- d4 min: 16,7 mm
- l2 ±0,5: 13 mm
- l3: 25,7 mm
- l4: 36 mm
- l5: 27 mm
- l6: 30 mm
- l7: 49 mm
- l8: 87,5 mm
- l9: 21,5 mm
- 負載能力 根據 DIN EN 13155 F1: 3,8 kN
- 負載能力 根據 DIN EN 13155 F2: 3,5 kN
- 負載能力 根據 DIN EN 13155 F3: 2,8 kN
- x min: 1,5 mm
- x max.: 15 mm
- 定位孔 H11: 13,8 mm
- 操作溫度範圍 max.: 250 °C
- 重量: 260 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
13,8 mm
負載能力 根據 DIN EN 13155 F1 [kN]:
3,8 kN
- d1 -0,04 -0,08: 13,8 mm
- l1 +0,6: 50 mm
- d2: 16,2 mm
- d3: 21,5 mm
- d4 min: 16,7 mm
- l2 ±0,5: 13 mm
- l3: 25,7 mm
- l4: 36 mm
- l5: 27 mm
- l6: 30 mm
- l7: 49 mm
- l8: 87,5 mm
- l9: 21,5 mm
- 負載能力 根據 DIN EN 13155 F1: 3,8 kN
- 負載能力 根據 DIN EN 13155 F2: 3,5 kN
- 負載能力 根據 DIN EN 13155 F3: 2,8 kN
- x min: 1,5 mm
- x max.: 35 mm
- 定位孔 H11: 13,8 mm
- 操作溫度範圍 max.: 250 °C
- 重量: 290 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
13,8 mm
負載能力 根據 DIN EN 13155 F1 [kN]:
3,8 kN
- d1 -0,04 -0,08: 13,8 mm
- l1 +0,6: 75 mm
- d2: 16,2 mm
- d3: 21,5 mm
- d4 min: 16,7 mm
- l2 ±0,5: 13 mm
- l3: 25,7 mm
- l4: 36 mm
- l5: 27 mm
- l6: 30 mm
- l7: 49 mm
- l8: 87,5 mm
- l9: 21,5 mm
- 負載能力 根據 DIN EN 13155 F1: 3,8 kN
- 負載能力 根據 DIN EN 13155 F2: 3,5 kN
- 負載能力 根據 DIN EN 13155 F3: 2,8 kN
- x min: 1,5 mm
- x max.: 35 mm
- 定位孔 H11: 13,8 mm
- 操作溫度範圍 max.: 250 °C
- 重量: 323 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
負載能力 根據 DIN EN 13155 F1 [kN]:
4,8 kN
- d1 -0,04 -0,08: 16 mm
- l1 +0,6: 25 mm
- d2: 18,6 mm
- d3: 25 mm
- d4 min: 19,2 mm
- l2 ±0,5: 15,1 mm
- l3: 31 mm
- l4: 44,5 mm
- l5: 27 mm
- l6: 30 mm
- l7: 49 mm
- l8: 92,8 mm
- l9: 21,5 mm
- 負載能力 根據 DIN EN 13155 F1: 4,8 kN
- 負載能力 根據 DIN EN 13155 F2: 4,5 kN
- 負載能力 根據 DIN EN 13155 F3: 4,1 kN
- x min: 1,5 mm
- x max.: 15 mm
- 定位孔 H11: 16 mm
- 操作溫度範圍 max.: 250 °C
- 重量: 395 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
負載能力 根據 DIN EN 13155 F1 [kN]:
4,8 kN
- d1 -0,04 -0,08: 16 mm
- l1 +0,6: 50 mm
- d2: 18,6 mm
- d3: 25 mm
- d4 min: 19,2 mm
- l2 ±0,5: 15,1 mm
- l3: 31 mm
- l4: 44,5 mm
- l5: 27 mm
- l6: 30 mm
- l7: 49 mm
- l8: 92,8 mm
- l9: 21,5 mm
- 負載能力 根據 DIN EN 13155 F1: 4,8 kN
- 負載能力 根據 DIN EN 13155 F2: 4,5 kN
- 負載能力 根據 DIN EN 13155 F3: 4,1 kN
- x min: 1,5 mm
- x max.: 35 mm
- 定位孔 H11: 16 mm
- 操作溫度範圍 max.: 250 °C
- 重量: 430 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
負載能力 根據 DIN EN 13155 F1 [kN]:
4,8 kN
- d1 -0,04 -0,08: 16 mm
- l1 +0,6: 75 mm
- d2: 18,6 mm
- d3: 25 mm
- d4 min: 19,2 mm
- l2 ±0,5: 15,1 mm
- l3: 31 mm
- l4: 44,5 mm
- l5: 27 mm
- l6: 30 mm
- l7: 49 mm
- l8: 92,8 mm
- l9: 21,5 mm
- 負載能力 根據 DIN EN 13155 F1: 4,8 kN
- 負載能力 根據 DIN EN 13155 F2: 4,5 kN
- 負載能力 根據 DIN EN 13155 F3: 4,1 kN
- x min: 1,5 mm
- x max.: 40 mm
- 定位孔 H11: 16 mm
- 操作溫度範圍 max.: 250 °C
- 重量: 465 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
負載能力 根據 DIN EN 13155 F1 [kN]:
10 kN
- d1 -0,04 -0,08: 20 mm
- l1 +0,6: 50 mm
- d2: 24,5 mm
- d3: 30 mm
- d4 min: 25,2 mm
- l2 ±0,5: 19,7 mm
- l3: 36,5 mm
- l4: 52 mm
- l5: 32,6 mm
- l6: 36 mm
- l7: 56 mm
- l8: 114 mm
- l9: 26 mm
- 負載能力 根據 DIN EN 13155 F1: 10 kN
- 負載能力 根據 DIN EN 13155 F2: 8,5 kN
- 負載能力 根據 DIN EN 13155 F3: 6,5 kN
- x min: 1,5 mm
- x max.: 25 mm
- 定位孔 H11: 20 mm
- 操作溫度範圍 max.: 250 °C
- 重量: 729 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
負載能力 根據 DIN EN 13155 F1 [kN]:
10 kN
- d1 -0,04 -0,08: 20 mm
- l1 +0,6: 75 mm
- d2: 24,5 mm
- d3: 30 mm
- d4 min: 25,2 mm
- l2 ±0,5: 19,7 mm
- l3: 36,5 mm
- l4: 52 mm
- l5: 32,6 mm
- l6: 36 mm
- l7: 56 mm
- l8: 114 mm
- l9: 26 mm
- 負載能力 根據 DIN EN 13155 F1: 10 kN
- 負載能力 根據 DIN EN 13155 F2: 8,5 kN
- 負載能力 根據 DIN EN 13155 F3: 6,5 kN
- x min: 1,5 mm
- x max.: 30 mm
- 定位孔 H11: 20 mm
- 操作溫度範圍 max.: 250 °C
- 重量: 693 g
show article view
組裝
簡單的 H11 鑽孔就足夠了。
安裝:
1. 按下按鈕並按住 2. 插入升降銷 3. 鬆開按鈕(按鈕必須回到原來的位置)
拆解:
1. 按下按鈕並按住。 2. 拆下吊銷。 3. 鬆開按鈕。
操作
每個超模針包含內有符合歐規的指示手冊。
規格表 EH 22350. 頂上梢 – 自行鎖附,不鏽鋼
Original operating instructions lifting pins
配件
我們提供合適的定位襯套 (d1=8,10,12,16,20)作為配件
更多產品
符合 RoHS
含鉛 - 相容除了例外 6a / 6b / 6c.
含有 >0.1% w/w 的 SVHC 物質
含鉛 - SVHC [REACH] 清單截至 2024 年 6 月 27 日
包含 65 號提案的物質
接觸鉛會導致癌症和生殖危害。 接觸鎳會導致癌症。
https://www.P65Warnings.ca.gov/
不含衝突礦物
本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。
起重銷和螺紋起重銷有什麼區別?
可以使用螺紋提升銷移動或提升具有現有螺紋的組件。 伍全定位扣件可以非常快速地安裝在帶有底切的現有孔中。 如果沒有底切是可能的,例如 對於薄壁零件或軟支撐材料,可以使用相關的定位襯套。
安裝起重銷時要考慮什麼?
定位孔的公差 H11 就足夠了。 起重銷必須始終完全插入孔中。 由於這是帶有 CE 標誌的 TÜV 認證的起重設備,因此必須遵守操作說明。
起重銷可以承受多少軸向載荷?
最大負載能力取決於所使用的變體。 這些值在 1.5 kN(直徑 8)到 10 kN(直徑 20)的範圍內,安全性為 5 倍。 較低的值適用於對角拉力或 90° 拉力方向 - 參見產品數據表。
起重銷的特殊幾何形狀可以從哪些數量生產?
10 個或更多的訂單可以提供經濟的報價。 如果需要,請隨時向我們發送您的詢問。
起重銷和螺紋起重銷的 TÜV 認證和 CE 標誌有什麼不同?
由於螺紋起重銷和起重銷是負載起重裝置,因此屬於機械指令 2006/42/EC 的範圍,CE 標誌是強制性的。除其他外,CE 標誌包括規定了起重銷和/或螺紋起重銷的最大負載能力。此信息由內部計算和測試確定。僅當這些值也經過 TÜV 測試和批准時,起重銷或螺紋起重銷才能獲得 TÜV 批准。特殊設計僅製造為沒有 CE 標誌的特殊銷,因此沒有指示負載能力,因為通常不對它們進行測試和計算。如有必要,如果起重銷或螺紋起重銷與標準起重銷相似,並且其負載數據可以作為參考,則可以頒發 CE 標誌。必須向 TÜV 專門訂購每種尺寸的 TÜV 證書,並附帶額外費用。如果需要,請向我們發送您的詢問。
吊銷上的詳細信息是否表明生產批次?
是的,除了年生產日期外,吊銷上還標有相應的序列號 S/N。
起重銷是用什麼材料製成的?
根據應用領域,有一種由熱處理鋼、回火、磷酸化錳製成,另一種由不銹鋼 1.4542 沉澱硬化製成。 有關負載值,請參見產品數據表。
起重銷的使用壽命是多久?
這不可能以一般的方式回答,因為它總是取決於應用和環境影響。 如果起重銷損壞,例如 如有破裂或變形,必須立即停止使用。 每次使用前必須進行目視和功能檢查。 此外,起重銷必須每年進行一次安全檢查,包括由合格人員進行的目視和功能檢查。
起重銷可以用於人身保護嗎?
起重銷未獲准用於人員保護。 如果將起重銷用於此目的,則起重銷必須經這些產品的製造商特別批准為人員升降機。