支撐零件

EH 23220.

支撐元件是用來支撐零件上超定的固夾點。

支撐元件的優點為:

  • 支撐不穩定的零件
  • 加工過程中可消除工具震動
  • 可支撐肋狀材、珠狀材及鉤環等元件以強固固夾的零件
  • 在支撐未加工零件時不會造成變形
  • 簡易的操作

您的選擇導致 1 打擊

gewicht [g]

More details

品項品號
電腦輔助設計 / 文件
價格 [€]
可用
gewicht [g]:
1137 g
品項品號:
23220.0400
電腦輔助設計
文件
支撐零件
  • 系統: V70/L12/L16
  • 重量: 1137 g
show article view
支撐零件

材質

外殼

  • 鋁, 紅色電鍍

本體

  • 表面硬化鋼,氮化,錳磷酸鹽處理和研磨 

注意事項

為了安全運行,螺紋孔M 12必須一直關閉。

參考

與固定板 23210.0740 配合的額外靈活可能性。

在支撐螺栓上的 M 8 螺紋銷中,可以安裝各種座銷 (EH 22...)。還可以安裝客製化的擴充件。

使用高度調整氣壓缸 EH 23310 以及墊片 EH 1107 和 EH 1108 可以增加夾緊高度。

組裝

組裝和設置:

固定支撐元件 (2 x M 6 thread) 在裝置上。 注意操作者那側!

替代方法:拆下M 12×10螺紋銷更換成一個M12×30螺紋銷和用鈑手來裝配支撐元件(WS21),即T型槽裝配(沒有明確的操作員一側保證)。螺紋銷M12×30和T-DIN螺母508 M 12×14,質量10,是標準供應量的一部分。

通過16毫米降低支撐元件是可能的。

操作

夾鉗過程:

  1. 通過轉動紅色保護套外表面上的夾緊凸輪(WS 6內六角),支撐銷以輕微的彈簧負載接觸工件。
  2. 通過盡可能接通(鎖定),即總共180°,夾緊機構鎖定支撐銷而不移動。 支撐元件已被放置在工件上並被鎖定。
  3. 如果沿相反方向轉動(解鎖),夾緊被釋放。 如果盡可能地折回,即總共180°,則支撐銷移動到終止位置。
標題
分類
類型
直接下載
下載籃
FAQ - 支撐零件
分類:
常問問題
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
規格表 EH 23220. 支撐零件
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
弓箭夾持領域的多樣性 
分類:
文件
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃

符合 RoHS

含鉛 - 相容除了例外 6a / 6b / 6c.

 

含有 >0.1% w/w 的 SVHC 物質

含鉛 - SVHC [REACH] 清單截至 2024 年 6 月 27 日

 

包含 65 號提案的物質


接觸鉛會導致癌症和生殖危害。 接觸鎳會導致癌症。
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。

 

支撐元素的用例有哪些?

支撐元件可以在超定的夾緊點(例如,夾緊點)處提供額外的支撐。在不穩定的組件上。它有助於減少加工過程中的振動和表面損壞。這大大提高了工件的表面品質和工具的使用壽命。

支撐元件與工件接觸的力是多少?

接觸力範圍約為 20 和 70 N。

是否可以改變工件上的接觸力?

支撐元件也可以製造為具有不同接觸力的定製版本。 如果您需要這樣的版本,歡迎向我們發送您的請求。

支撐元件和浮動夾具有什麼差別?

由於表面沒有被夾緊爪覆蓋,因此可以對頂面和側面進行加工。

是否有支撐元件的替代品?

墊板支撐可能是一個很好且具有成本效益的替代方案。 一個糟糕且不專業的選擇是所謂的螺旋千斤頂,也稱為“懶蟲”。

如果支撐件鎖不住怎麼辦?

在這裡,必須考慮必要的扭力 (15Nm)。 使用六角扳手和 T 形手柄可能無法施加必要的扭力。

如果支撐元件損壞怎麼辦?

大多數情況下可以進行維修。 如需安排維修,請聯絡我們的銷售部門。

支撐元件需要什麼類型的維護/維修?

支撐元件是免維護的,無需進行特殊維修。但是,我們建議您定期進行目視檢查和功能測試。您還應該注意冷卻乳液中的油濃度,否則內部的功能部件可能會受到腐蝕。