聯結器 油壓作動,雙作動,有提起和吹離功能

EH 1990.

您的選擇導致 1 打擊

夾持力 [N]
中心準確度 < [mm]
鬆開壓力 max. [bar]

More details

品項品號
電腦輔助設計 / 文件
價格 [€]
可用
夾持力 [N]:
30000 N
中心準確度 < [mm]:
< 0,01 mm
鬆開壓力 max. [bar]:
60 bar – 80 bar
品項品號:
1990.070
電腦輔助設計
文件
聯結器
  • 夾持力: 30000 N
  • 中心準確度: < 0,01 mm
  • 鬆開壓力 max.: 60 bar – 80 bar
  • 重量: 1376 g
show article view
聯結器

材質

  • 鋼,表面硬化,研磨
標題
分類
類型
直接下載
下載籃
Assembly and operating instructions Zero-Point Clamping System - 1990.070
分類:
操作說明書
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
規格表 EH 1990. 聯結器 – 油壓作動,雙作動,有提起和吹離功能
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
零點夾持系統
分類:
產品描述
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
弓箭夾持領域的多樣性