夾持角形塊

EH 1505.200 - EH 1605.400

您的選擇導致 4 打擊

系統
l [mm]
b [mm]
h [mm]
d2 [mm]
固定孔數量  n
孔數 列數

More details

品項品號
電腦輔助設計 / 文件
價格 [€]
可用
系統:
L12
l [mm]:
230 mm
b [mm]:
98 mm
h [mm]:
415 mm
d2 [mm]:
M12
固定孔數量  n:
4
孔數 列數:
2 x 7
品項品號:
1505.200
電腦輔助設計
文件
夾持角形塊
  • 系統: L12
  • l: 230 mm
  • b: 98 mm
  • h: 415 mm
  • l1: 75 mm
  • l2: 175 mm
  • d1: 12 mm
  • d2: M12
  • y: 12 mm
  • 螺絲用: M12
  • 固定孔數量  n: 4
  • 孔數 列數: 2 x 7
  • 重量: 19 kg
show article view
夾持角形塊
系統:
L12
l [mm]:
300 mm
b [mm]:
148 mm
h [mm]:
515 mm
d2 [mm]:
M12
固定孔數量  n:
6
孔數 列數:
3 x 9
品項品號:
1505.400
電腦輔助設計
文件
夾持角形塊
  • 系統: L12
  • l: 300 mm
  • b: 148 mm
  • h: 515 mm
  • l1: 75 mm
  • l2: 175 mm
  • d1: 12 mm
  • l3: 275 mm
  • d2: M12
  • y: 12 mm
  • 螺絲用: M12
  • 固定孔數量  n: 6
  • 孔數 列數: 3 x 9
  • 重量: 39 kg
show article view
夾持角形塊
系統:
L16
l [mm]:
230 mm
b [mm]:
98 mm
h [mm]:
415 mm
d2 [mm]:
M16
固定孔數量  n:
4
孔數 列數:
2 x 7
品項品號:
1605.200
電腦輔助設計
文件
夾持角形塊
  • 系統: L16
  • l: 230 mm
  • b: 98 mm
  • h: 415 mm
  • l1: 75 mm
  • l2: 175 mm
  • d1: 16 mm
  • d2: M16
  • y: 16 mm
  • 螺絲用: M16
  • 固定孔數量  n: 4
  • 孔數 列數: 2 x 7
  • 重量: 19 kg
show article view
夾持角形塊
系統:
L16
l [mm]:
300 mm
b [mm]:
148 mm
h [mm]:
515 mm
d2 [mm]:
M16
固定孔數量  n:
6
孔數 列數:
3 x 9
品項品號:
1605.400
電腦輔助設計
文件
夾持角形塊
  • 系統: L16
  • l: 300 mm
  • b: 148 mm
  • h: 515 mm
  • l1: 75 mm
  • l2: 175 mm
  • d1: 16 mm
  • l3: 275 mm
  • d2: M16
  • y: 16 mm
  • 螺絲用: M16
  • 固定孔數量  n: 6
  • 孔數 列數: 3 x 9
  • 重量: 38 kg
show article view
夾持角形塊

材質

  • 灰鑄鐵,磷酸鹽處理
標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 EH 1505.200 - EH 1605.400 夾持角形塊
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Hole and Dowel Systems
分類:
文件
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
模組化夾具系統 
分類:
文件
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
弓箭夾持領域的多樣性