1605.200 - 夾持角形塊

系統
l [mm]
b [mm]
h [mm]
d2 [mm]
固定孔數量  n
孔數 列數
品項品號
文件
價格 [€]
可用
系統:
L16
l [mm]:
230 mm
b [mm]:
98 mm
h [mm]:
415 mm
d2 [mm]:
M16
固定孔數量  n:
4
孔數 列數:
2 x 7
品項品號:
1605.200
文件
夾持角形塊
  • 系統: L16
  • l: 230 mm
  • b: 98 mm
  • h: 415 mm
  • l1: 75 mm
  • l2: 175 mm
  • d1: 16 mm
  • d2: M16
  • y: 16 mm
  • 螺絲用: M16
  • 固定孔數量  n: 4
  • 孔數 列數: 2 x 7
  • 重量: 19 kg
夾持角形塊

材質

  • 灰鑄鐵,磷酸鹽處理
標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 1605.200
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Hole and Dowel Systems
分類:
文件
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
模組化夾具系統 
分類:
文件
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
弓箭夾持領域的多樣性 
分類:
文件
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
更多檔案格式

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

 

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月27 日的 SVHC 清單.

 

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。