用於T型槽的螺帽  DIN 508 附防滑裝置

EH 23010.

這些用於 T 型槽的螺母(槽螺母)是根據 DIN 508 製造的。彈簧元件可避免螺母的垂直和水平滑動。

您的選擇導致 5 打擊

T槽 [mm]
d [mm]
e [mm]
h [mm]
k [mm]
彈簧荷重 F1 ~ [N]
彈簧荷重 F2 ~ [N]

More details

品項品號
電腦輔助設計 / 文件
價格 [€]
可用
T槽 [mm]:
10 mm
d [mm]:
M8
e [mm]:
15 mm
h [mm]:
12 mm
k [mm]:
6 mm
彈簧荷重 F1 ~ [N]:
~ 3,25 N
彈簧荷重 F2 ~ [N]:
~ 4,75 N
品項品號:
23010.0811
電腦輔助設計
文件
用於T型槽的螺帽 
  • T槽: 10 mm
  • d: M8
  • a: 9,6 mm
  • e: 15 mm
  • h: 12 mm
  • k: 6 mm
  • s: 0,65 mm
  • 彈簧荷重 F1: ~ 3,25 N
  • 彈簧荷重 F2: ~ 4,75 N
  • 重量: 12 g
show article view
用於T型槽的螺帽 
T槽 [mm]:
12 mm
d [mm]:
M10
e [mm]:
18 mm
h [mm]:
14 mm
k [mm]:
7 mm
彈簧荷重 F1 ~ [N]:
~ 4,7 N
彈簧荷重 F2 ~ [N]:
~ 12,6 N
品項品號:
23010.0813
電腦輔助設計
文件
用於T型槽的螺帽 
  • T槽: 12 mm
  • d: M10
  • a: 11,6 mm
  • e: 18 mm
  • h: 14 mm
  • k: 7 mm
  • s: 0,8 mm
  • 彈簧荷重 F1: ~ 4,7 N
  • 彈簧荷重 F2: ~ 12,6 N
  • 重量: 20 g
show article view
用於T型槽的螺帽 
T槽 [mm]:
14 mm
d [mm]:
M12
e [mm]:
22 mm
h [mm]:
16 mm
k [mm]:
8 mm
彈簧荷重 F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
彈簧荷重 F2 ~ [N]:
~ 14,2 N
品項品號:
23010.0815
電腦輔助設計
文件
用於T型槽的螺帽 
  • T槽: 14 mm
  • d: M12
  • a: 13,6 mm
  • e: 22 mm
  • h: 16 mm
  • k: 8 mm
  • s: 0,9 mm
  • 彈簧荷重 F1: ~ 8,5 N
  • 彈簧荷重 F2: ~ 14,2 N
  • 重量: 34 g
show article view
用於T型槽的螺帽 
T槽 [mm]:
18 mm
d [mm]:
M16
e [mm]:
28 mm
h [mm]:
20 mm
k [mm]:
10 mm
彈簧荷重 F1 ~ [N]:
~ 7,8 N
彈簧荷重 F2 ~ [N]:
~ 13,5 N
品項品號:
23010.0819
電腦輔助設計
文件
用於T型槽的螺帽 
  • T槽: 18 mm
  • d: M16
  • a: 17,6 mm
  • e: 28 mm
  • h: 20 mm
  • k: 10 mm
  • s: 1 mm
  • 彈簧荷重 F1: ~ 7,8 N
  • 彈簧荷重 F2: ~ 13,5 N
  • 重量: 68 g
show article view
用於T型槽的螺帽 
T槽 [mm]:
22 mm
d [mm]:
M20
e [mm]:
35 mm
h [mm]:
28 mm
k [mm]:
14 mm
彈簧荷重 F1 ~ [N]:
~ 5 N
彈簧荷重 F2 ~ [N]:
~ 12,8 N
品項品號:
23010.0823
電腦輔助設計
文件
用於T型槽的螺帽 
  • T槽: 22 mm
  • d: M20
  • a: 21,6 mm
  • e: 35 mm
  • h: 28 mm
  • k: 14 mm
  • s: 1,6 mm
  • 彈簧荷重 F1: ~ 5 N
  • 彈簧荷重 F2: ~ 12,8 N
  • 重量: 147 g
show article view
用於T型槽的螺帽 

材質

珠子

  • 軸承鋼,硬化

T螺帽

  • 熱處理鋼、鍛鍊的、品質10、染黑

彈簧

  • 不銹鋼  
標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 EH 23010. 用於T型槽的螺帽  – DIN 508 附防滑裝置
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

 

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月27 日的 SVHC 清單.

 

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。