這些用於 T 型槽的螺母(槽螺母)是根據 DIN 508 製造的。彈簧元件可避免螺母的垂直和水平滑動。
本产品 23010.0811 - 用於T型槽的螺帽 DIN 508 附防滑裝置 / (T槽: 10 mm, d: M8) 是该产品组的一个变型 用於T型槽的螺帽 DIN 508 附防滑裝置 (EH 23010.)
珠子
T螺帽
彈簧
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月27 日的 SVHC 清單.