壓板 附軟質面, 類似於DIN 6314

EH 23190.

該夾具(夾爪)符合 DIN 6314 標準,具有軟面,主要用於機械夾緊技術,用於夾緊工件。

柔軟的表面保護工件免受損壞。 夾緊螺栓上的螺母 DIN 6330 B (EH 23070.)/錐形座 DIN 6319 G (EH 23050.) 和調節螺釘上的推力墊 DIN 6311(EH 22560. 可拆卸)的組合補償了平行度的不足。 夾具可以使用任何一種方式(軟或硬夾緊表面)。

您的選擇導致 24 打擊

版本
相片
標稱昏暗。 b1 [mm]
a1 [mm]
l3 [mm]
b2 [mm]
l1 [mm]
T槽 [mm]

More details

品項品號
電腦輔助設計 / 文件
價格 [€]
可用
版本:
不含零件
相片:
1
標稱昏暗。 b1 [mm]:
9 mm
a1 [mm]:
12 mm
l3 [mm]:
-
b2 [mm]:
25 mm
l1 [mm]:
60 mm
T槽 [mm]:
-
品項品號:
23190.0010
電腦輔助設計
文件
壓板
  • 不含零件 – 相片 1
  • 標稱昏暗。 b1: 9 mm
  • a1: 12 mm
  • b2: 25 mm
  • b3: 10 mm
  • d: M8
  • e1: 13 mm
  • e2: 22 mm
  • l1: 60 mm
  • l2 ±1: 10 mm
  • l4: 8 mm
  • s: 2 mm
  • 重量: 111 g
show article view
壓板
版本:
不含零件
相片:
1
標稱昏暗。 b1 [mm]:
11 mm
a1 [mm]:
15 mm
l3 [mm]:
-
b2 [mm]:
30 mm
l1 [mm]:
80 mm
T槽 [mm]:
-
品項品號:
23190.0020
電腦輔助設計
文件
壓板
  • 不含零件 – 相片 1
  • 標稱昏暗。 b1: 11 mm
  • a1: 15 mm
  • b2: 30 mm
  • b3: 12 mm
  • d: M10
  • e1: 15 mm
  • e2: 30 mm
  • l1: 80 mm
  • l2 ±1: 12 mm
  • l4: 10 mm
  • s: 2 mm
  • 重量: 221 g
show article view
壓板
版本:
不含零件
相片:
1
標稱昏暗。 b1 [mm]:
14 mm
a1 [mm]:
20 mm
l3 [mm]:
-
b2 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
100 mm
T槽 [mm]:
-
品項品號:
23190.0030
電腦輔助設計
文件
壓板
  • 不含零件 – 相片 1
  • 標稱昏暗。 b1: 14 mm
  • a1: 20 mm
  • b2: 40 mm
  • b3: 14 mm
  • d: M12
  • e1: 21 mm
  • e2: 40 mm
  • l1: 100 mm
  • l2 ±1: 15 mm
  • l4: 12 mm
  • s -0,5: 3 mm
  • 重量: 478 g
show article view
壓板
版本:
不含零件
相片:
1
標稱昏暗。 b1 [mm]:
18 mm
a1 [mm]:
25 mm
l3 [mm]:
-
b2 [mm]:
50 mm
l1 [mm]:
125 mm
T槽 [mm]:
-
品項品號:
23190.0040
電腦輔助設計
文件
壓板
  • 不含零件 – 相片 1
  • 標稱昏暗。 b1: 18 mm
  • a1: 25 mm
  • b2: 50 mm
  • b3: 18 mm
  • d: M16
  • e1: 26 mm
  • e2: 45 mm
  • l1: 125 mm
  • l2 ±1: 20 mm
  • l4: 16 mm
  • s -0,5: 3 mm
  • 重量: 949 g
show article view
壓板
版本:
只有調整螺絲
相片:
2
標稱昏暗。 b1 [mm]:
9 mm
a1 [mm]:
12 mm
l3 [mm]:
-
b2 [mm]:
25 mm
l1 [mm]:
60 mm
T槽 [mm]:
-
品項品號:
23190.0011
電腦輔助設計
文件
壓板
  • 只有調整螺絲 – 相片 2
  • 標稱昏暗。 b1: 9 mm
  • a1: 12 mm
  • b2: 25 mm
  • b3: 10 mm
  • d: M8
  • e1: 13 mm
  • e2: 22 mm
  • l1: 60 mm
  • l2 ±1: 10 mm
  • l4: 8 mm
  • s: 2 mm
  • 重量: 150 g
  • 夾持高度 h2 min: 8 mm
  • 夾持高度 h2 max.: 23 mm
show article view
壓板
版本:
只有調整螺絲
相片:
2
標稱昏暗。 b1 [mm]:
9 mm
a1 [mm]:
12 mm
l3 [mm]:
-
b2 [mm]:
25 mm
l1 [mm]:
60 mm
T槽 [mm]:
-
品項品號:
23190.0012
電腦輔助設計
文件
壓板
  • 只有調整螺絲 – 相片 2
  • 標稱昏暗。 b1: 9 mm
  • a1: 12 mm
  • b2: 25 mm
  • b3: 10 mm
  • d: M8
  • e1: 13 mm
  • e2: 22 mm
  • l1: 60 mm
  • l2 ±1: 10 mm
  • l4: 8 mm
  • s: 2 mm
  • 重量: 160 g
  • 夾持高度 h2 min: 8 mm
  • 夾持高度 h2 max.: 43 mm
show article view
壓板
版本:
只有調整螺絲
相片:
2
標稱昏暗。 b1 [mm]:
11 mm
a1 [mm]:
15 mm
l3 [mm]:
-
b2 [mm]:
30 mm
l1 [mm]:
80 mm
T槽 [mm]:
-
品項品號:
23190.0021
電腦輔助設計
文件
壓板
  • 只有調整螺絲 – 相片 2
  • 標稱昏暗。 b1: 11 mm
  • a1: 15 mm
  • b2: 30 mm
  • b3: 12 mm
  • d: M10
  • e1: 15 mm
  • e2: 30 mm
  • l1: 80 mm
  • l2 ±1: 12 mm
  • l4: 10 mm
  • s: 2 mm
  • 重量: 295 g
  • 夾持高度 h2 min: 10 mm
  • 夾持高度 h2 max.: 38 mm
show article view
壓板
版本:
只有調整螺絲
相片:
2
標稱昏暗。 b1 [mm]:
11 mm
a1 [mm]:
15 mm
l3 [mm]:
-
b2 [mm]:
30 mm
l1 [mm]:
80 mm
T槽 [mm]:
-
品項品號:
23190.0022
電腦輔助設計
文件
壓板
  • 只有調整螺絲 – 相片 2
  • 標稱昏暗。 b1: 11 mm
  • a1: 15 mm
  • b2: 30 mm
  • b3: 12 mm
  • d: M10
  • e1: 15 mm
  • e2: 30 mm
  • l1: 80 mm
  • l2 ±1: 12 mm
  • l4: 10 mm
  • s: 2 mm
  • 重量: 310 g
  • 夾持高度 h2 min: 10 mm
  • 夾持高度 h2 max.: 58 mm
show article view
壓板
版本:
只有調整螺絲
相片:
2
標稱昏暗。 b1 [mm]:
14 mm
a1 [mm]:
20 mm
l3 [mm]:
-
b2 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
100 mm
T槽 [mm]:
-
品項品號:
23190.0031
電腦輔助設計
文件
壓板
  • 只有調整螺絲 – 相片 2
  • 標稱昏暗。 b1: 14 mm
  • a1: 20 mm
  • b2: 40 mm
  • b3: 14 mm
  • d: M12
  • e1: 21 mm
  • e2: 40 mm
  • l1: 100 mm
  • l2 ±1: 15 mm
  • l4: 12 mm
  • s -0,5: 3 mm
  • 重量: 590 g
  • 夾持高度 h2 min: 10 mm
  • 夾持高度 h2 max.: 31 mm
show article view
壓板
版本:
只有調整螺絲
相片:
2
標稱昏暗。 b1 [mm]:
14 mm
a1 [mm]:
20 mm
l3 [mm]:
-
b2 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
100 mm
T槽 [mm]:
-
品項品號:
23190.0032
電腦輔助設計
文件
壓板
  • 只有調整螺絲 – 相片 2
  • 標稱昏暗。 b1: 14 mm
  • a1: 20 mm
  • b2: 40 mm
  • b3: 14 mm
  • d: M12
  • e1: 21 mm
  • e2: 40 mm
  • l1: 100 mm
  • l2 ±1: 15 mm
  • l4: 12 mm
  • s -0,5: 3 mm
  • 重量: 620 g
  • 夾持高度 h2 min: 10 mm
  • 夾持高度 h2 max.: 71 mm
show article view
壓板
版本:
只有調整螺絲
相片:
2
標稱昏暗。 b1 [mm]:
18 mm
a1 [mm]:
25 mm
l3 [mm]:
-
b2 [mm]:
50 mm
l1 [mm]:
125 mm
T槽 [mm]:
-
品項品號:
23190.0041
電腦輔助設計
文件
壓板
  • 只有調整螺絲 – 相片 2
  • 標稱昏暗。 b1: 18 mm
  • a1: 25 mm
  • b2: 50 mm
  • b3: 18 mm
  • d: M16
  • e1: 26 mm
  • e2: 45 mm
  • l1: 125 mm
  • l2 ±1: 20 mm
  • l4: 16 mm
  • s -0,5: 3 mm
  • 重量: 1150 g
  • 夾持高度 h2 min: 12 mm
  • 夾持高度 h2 max.: 42 mm
show article view
壓板
版本:
只有調整螺絲
相片:
2
標稱昏暗。 b1 [mm]:
18 mm
a1 [mm]:
25 mm
l3 [mm]:
-
b2 [mm]:
50 mm
l1 [mm]:
125 mm
T槽 [mm]:
-
品項品號:
23190.0042
電腦輔助設計
文件
壓板
  • 只有調整螺絲 – 相片 2
  • 標稱昏暗。 b1: 18 mm
  • a1: 25 mm
  • b2: 50 mm
  • b3: 18 mm
  • d: M16
  • e1: 26 mm
  • e2: 45 mm
  • l1: 125 mm
  • l2 ±1: 20 mm
  • l4: 16 mm
  • s -0,5: 3 mm
  • 重量: 1220 g
  • 夾持高度 h2 min: 12 mm
  • 夾持高度 h2 max.: 87 mm
show article view
壓板
版本:
含調整螺絲 和夾持螺栓
相片:
3
標稱昏暗。 b1 [mm]:
9 mm
a1 [mm]:
12 mm
l3 [mm]:
50 mm
b2 [mm]:
25 mm
l1 [mm]:
60 mm
T槽 [mm]:
8 mm
品項品號:
23190.0015
電腦輔助設計
文件
壓板
  • 含調整螺絲 和夾持螺栓 – 相片 3
  • 標稱昏暗。 b1: 9 mm
  • a1: 12 mm
  • b2: 25 mm
  • l3: 50 mm
  • a2: 7,6 mm
  • b3: 10 mm
  • d: M8
  • e1: 13 mm
  • e2: 22 mm
  • l1: 60 mm
  • l2 ±1: 10 mm
  • l4: 8 mm
  • s: 2 mm
  • 重量: 200 g
  • 夾持高度 h2 min: 8 mm
  • 夾持高度 h2 max.: 16 mm
  • T槽: 8 mm
show article view
壓板
版本:
含調整螺絲 和夾持螺栓
相片:
3
標稱昏暗。 b1 [mm]:
9 mm
a1 [mm]:
12 mm
l3 [mm]:
80 mm
b2 [mm]:
25 mm
l1 [mm]:
60 mm
T槽 [mm]:
8 mm
品項品號:
23190.0016
電腦輔助設計
文件
壓板
  • 含調整螺絲 和夾持螺栓 – 相片 3
  • 標稱昏暗。 b1: 9 mm
  • a1: 12 mm
  • b2: 25 mm
  • l3: 80 mm
  • a2: 7,6 mm
  • b3: 10 mm
  • d: M8
  • e1: 13 mm
  • e2: 22 mm
  • l1: 60 mm
  • l2 ±1: 10 mm
  • l4: 8 mm
  • s: 2 mm
  • 重量: 220 g
  • 夾持高度 h2 min: 8 mm
  • 夾持高度 h2 max.: 43 mm
  • T槽: 8 mm
show article view
壓板
版本:
含調整螺絲 和夾持螺栓
相片:
3
標稱昏暗。 b1 [mm]:
11 mm
a1 [mm]:
15 mm
l3 [mm]:
65 mm
b2 [mm]:
30 mm
l1 [mm]:
80 mm
T槽 [mm]:
10 mm
品項品號:
23190.0025
電腦輔助設計
文件
壓板
  • 含調整螺絲 和夾持螺栓 – 相片 3
  • 標稱昏暗。 b1: 11 mm
  • a1: 15 mm
  • b2: 30 mm
  • l3: 65 mm
  • a2: 9,6 mm
  • b3: 12 mm
  • d: M10
  • e1: 15 mm
  • e2: 30 mm
  • l1: 80 mm
  • l2 ±1: 12 mm
  • l4: 10 mm
  • s: 2 mm
  • 重量: 385 g
  • 夾持高度 h2 min: 10 mm
  • 夾持高度 h2 max.: 22 mm
  • T槽: 10 mm
show article view
壓板
版本:
含調整螺絲 和夾持螺栓
相片:
3
標稱昏暗。 b1 [mm]:
11 mm
a1 [mm]:
15 mm
l3 [mm]:
100 mm
b2 [mm]:
30 mm
l1 [mm]:
80 mm
T槽 [mm]:
10 mm
品項品號:
23190.0026
電腦輔助設計
文件
壓板
  • 含調整螺絲 和夾持螺栓 – 相片 3
  • 標稱昏暗。 b1: 11 mm
  • a1: 15 mm
  • b2: 30 mm
  • l3: 100 mm
  • a2: 9,6 mm
  • b3: 12 mm
  • d: M10
  • e1: 15 mm
  • e2: 30 mm
  • l1: 80 mm
  • l2 ±1: 12 mm
  • l4: 10 mm
  • s: 2 mm
  • 重量: 420 g
  • 夾持高度 h2 min: 10 mm
  • 夾持高度 h2 max.: 58 mm
  • T槽: 10 mm
show article view
壓板
版本:
含調整螺絲 和夾持螺栓
相片:
3
標稱昏暗。 b1 [mm]:
14 mm
a1 [mm]:
20 mm
l3 [mm]:
80 mm
b2 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
100 mm
T槽 [mm]:
12 mm
品項品號:
23190.0035
電腦輔助設計
文件
壓板
  • 含調整螺絲 和夾持螺栓 – 相片 3
  • 標稱昏暗。 b1: 14 mm
  • a1: 20 mm
  • b2: 40 mm
  • l3: 80 mm
  • a2: 11,6 mm
  • b3: 14 mm
  • d: M12
  • e1: 21 mm
  • e2: 40 mm
  • l1: 100 mm
  • l2 ±1: 15 mm
  • l4: 12 mm
  • s -0,5: 3 mm
  • 重量: 740 g
  • 夾持高度 h2 min: 10 mm
  • 夾持高度 h2 max.: 28 mm
  • T槽: 12 mm
show article view
壓板
版本:
含調整螺絲 和夾持螺栓
相片:
3
標稱昏暗。 b1 [mm]:
14 mm
a1 [mm]:
20 mm
l3 [mm]:
125 mm
b2 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
100 mm
T槽 [mm]:
12 mm
品項品號:
23190.0036
電腦輔助設計
文件
壓板
  • 含調整螺絲 和夾持螺栓 – 相片 3
  • 標稱昏暗。 b1: 14 mm
  • a1: 20 mm
  • b2: 40 mm
  • l3: 125 mm
  • a2: 11,6 mm
  • b3: 14 mm
  • d: M12
  • e1: 21 mm
  • e2: 40 mm
  • l1: 100 mm
  • l2 ±1: 15 mm
  • l4: 12 mm
  • s -0,5: 3 mm
  • 重量: 805 g
  • 夾持高度 h2 min: 10 mm
  • 夾持高度 h2 max.: 71 mm
  • T槽: 12 mm
show article view
壓板
版本:
含調整螺絲 和夾持螺栓
相片:
3
標稱昏暗。 b1 [mm]:
14 mm
a1 [mm]:
20 mm
l3 [mm]:
80 mm
b2 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
100 mm
T槽 [mm]:
14 mm
品項品號:
23190.0037
電腦輔助設計
文件
壓板
  • 含調整螺絲 和夾持螺栓 – 相片 3
  • 標稱昏暗。 b1: 14 mm
  • a1: 20 mm
  • b2: 40 mm
  • l3: 80 mm
  • a2: 13,6 mm
  • b3: 14 mm
  • d: M12
  • e1: 21 mm
  • e2: 40 mm
  • l1: 100 mm
  • l2 ±1: 15 mm
  • l4: 12 mm
  • s -0,5: 3 mm
  • 重量: 755 g
  • 夾持高度 h2 min: 10 mm
  • 夾持高度 h2 max.: 26 mm
  • T槽: 14 mm
show article view
壓板
版本:
含調整螺絲 和夾持螺栓
相片:
3
標稱昏暗。 b1 [mm]:
14 mm
a1 [mm]:
20 mm
l3 [mm]:
125 mm
b2 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
100 mm
T槽 [mm]:
14 mm
品項品號:
23190.0038
電腦輔助設計
文件
壓板
  • 含調整螺絲 和夾持螺栓 – 相片 3
  • 標稱昏暗。 b1: 14 mm
  • a1: 20 mm
  • b2: 40 mm
  • l3: 125 mm
  • a2: 13,6 mm
  • b3: 14 mm
  • d: M12
  • e1: 21 mm
  • e2: 40 mm
  • l1: 100 mm
  • l2 ±1: 15 mm
  • l4: 12 mm
  • s -0,5: 3 mm
  • 重量: 820 g
  • 夾持高度 h2 min: 10 mm
  • 夾持高度 h2 max.: 71 mm
  • T槽: 14 mm
show article view
壓板
版本:
含調整螺絲 和夾持螺栓
相片:
3
標稱昏暗。 b1 [mm]:
18 mm
a1 [mm]:
25 mm
l3 [mm]:
100 mm
b2 [mm]:
50 mm
l1 [mm]:
125 mm
T槽 [mm]:
16 mm
品項品號:
23190.0045
電腦輔助設計
文件
壓板
  • 含調整螺絲 和夾持螺栓 – 相片 3
  • 標稱昏暗。 b1: 18 mm
  • a1: 25 mm
  • b2: 50 mm
  • l3: 100 mm
  • a2: 15,6 mm
  • b3: 18 mm
  • d: M16
  • e1: 26 mm
  • e2: 45 mm
  • l1: 125 mm
  • l2 ±1: 20 mm
  • l4: 16 mm
  • s -0,5: 3 mm
  • 重量: 1470 g
  • 夾持高度 h2 min: 12 mm
  • 夾持高度 h2 max.: 31 mm
  • T槽: 16 mm
show article view
壓板
版本:
含調整螺絲 和夾持螺栓
相片:
3
標稱昏暗。 b1 [mm]:
18 mm
a1 [mm]:
25 mm
l3 [mm]:
160 mm
b2 [mm]:
50 mm
l1 [mm]:
125 mm
T槽 [mm]:
16 mm
品項品號:
23190.0046
電腦輔助設計
文件
壓板
  • 含調整螺絲 和夾持螺栓 – 相片 3
  • 標稱昏暗。 b1: 18 mm
  • a1: 25 mm
  • b2: 50 mm
  • l3: 160 mm
  • a2: 15,6 mm
  • b3: 18 mm
  • d: M16
  • e1: 26 mm
  • e2: 45 mm
  • l1: 125 mm
  • l2 ±1: 20 mm
  • l4: 16 mm
  • s -0,5: 3 mm
  • 重量: 1630 g
  • 夾持高度 h2 min: 12 mm
  • 夾持高度 h2 max.: 87 mm
  • T槽: 16 mm
show article view
壓板
版本:
含調整螺絲 和夾持螺栓
相片:
3
標稱昏暗。 b1 [mm]:
18 mm
a1 [mm]:
25 mm
l3 [mm]:
100 mm
b2 [mm]:
50 mm
l1 [mm]:
125 mm
T槽 [mm]:
18 mm
品項品號:
23190.0047
電腦輔助設計
文件
壓板
  • 含調整螺絲 和夾持螺栓 – 相片 3
  • 標稱昏暗。 b1: 18 mm
  • a1: 25 mm
  • b2: 50 mm
  • l3: 100 mm
  • a2: 17,6 mm
  • b3: 18 mm
  • d: M16
  • e1: 26 mm
  • e2: 45 mm
  • l1: 125 mm
  • l2 ±1: 20 mm
  • l4: 16 mm
  • s -0,5: 3 mm
  • 重量: 1490 g
  • 夾持高度 h2 min: 12 mm
  • 夾持高度 h2 max.: 32 mm
  • T槽: 18 mm
show article view
壓板
版本:
含調整螺絲 和夾持螺栓
相片:
3
標稱昏暗。 b1 [mm]:
18 mm
a1 [mm]:
25 mm
l3 [mm]:
160 mm
b2 [mm]:
50 mm
l1 [mm]:
125 mm
T槽 [mm]:
18 mm
品項品號:
23190.0048
電腦輔助設計
文件
壓板
  • 含調整螺絲 和夾持螺栓 – 相片 3
  • 標稱昏暗。 b1: 18 mm
  • a1: 25 mm
  • b2: 50 mm
  • l3: 160 mm
  • a2: 17,6 mm
  • b3: 18 mm
  • d: M16
  • e1: 26 mm
  • e2: 45 mm
  • l1: 125 mm
  • l2 ±1: 20 mm
  • l4: 16 mm
  • s -0,5: 3 mm
  • 重量: 1650 g
  • 夾持高度 h2 min: 12 mm
  • 夾持高度 h2 max.: 87 mm
  • T槽: 18 mm
show article view
壓板

材質

軟面

  • 銅,銅焊

  • 熱處理鋼,染黑
標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 EH 23190. 壓板 – 附軟質面, 類似於DIN 6314
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
請選擇一個變體(訂單表選項卡中的產品編號)以獲取完整和詳細的合規信息