23190.0021 - 壓板
附軟質面, 類似於DIN 6314

該夾具(夾爪)符合 DIN 6314 標準,具有軟面,主要用於機械夾緊技術,用於夾緊工件。

柔軟的表面保護工件免受損壞。 夾緊螺栓上的螺母 DIN 6330 B (EH 23070.)/錐形座 DIN 6319 G (EH 23050.) 和調節螺釘上的推力墊 DIN 6311(EH 22560. 可拆卸)的組合補償了平行度的不足。 夾具可以使用任何一種方式(軟或硬夾緊表面)。

本产品 23190.0021 - 壓板 附軟質面, 類似於DIN 6314 / 只有調整螺絲 (標稱昏暗。 b1: 11 mm, a1: 15 mm) 是该产品组的一个变型 壓板 附軟質面, 類似於DIN 6314 (EH 23190.)

版本
相片
標稱昏暗。 b1 [mm]
a1 [mm]
l3 [mm]
b2 [mm]
l1 [mm]
T槽 [mm]
品項品號
文件
價格 [€]
可用
版本:
只有調整螺絲
相片:
2
標稱昏暗。 b1 [mm]:
11 mm
a1 [mm]:
15 mm
l3 [mm]:
-
b2 [mm]:
30 mm
l1 [mm]:
80 mm
T槽 [mm]:
-
品項品號:
23190.0021
文件
壓板
  • 只有調整螺絲 – 相片 2
  • 標稱昏暗。 b1: 11 mm
  • a1: 15 mm
  • b2: 30 mm
  • b3: 12 mm
  • d: M10
  • e1: 15 mm
  • e2: 30 mm
  • l1: 80 mm
  • l2 ±1: 12 mm
  • l4: 10 mm
  • s: 2 mm
  • 重量: 295 g
  • 夾持高度 h2 min: 10 mm
  • 夾持高度 h2 max.: 38 mm
壓板

材質

軟面

  • 銅,銅焊

  • 熱處理鋼,染黑
標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 23190.0021
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
更多檔案格式

符合 RoHS

含鉛 - 相容除了例外 6a / 6b / 6c.

 

含有 >0.1% w/w 的 SVHC 物質

含鉛 - SVHC [REACH] 清單截至 2024 年 6 月 27 日

 

包含 65 號提案的物質


接觸鉛會導致癌症和生殖危害。 接觸鎳會導致癌症。
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。