壓板 DIN 6316 有鵝頸

EH 23160.

這種符合 DIN 6316 標準的鵝頸夾鉗(夾爪)主要用於機械夾緊技術,用於夾緊工件。

您的選擇導致 12 打擊

標稱昏暗。 b1 [mm]
l [mm]
b2 [mm]
螺絲用 [mm]
螺絲用 [英吋]

More details

品項品號
電腦輔助設計 / 文件
價格 [€]
可用
標稱昏暗。 b1 [mm]:
6,6 mm
l [mm]:
60 mm
b2 [mm]:
20 mm
螺絲用 [mm]:
M6
螺絲用 [英吋]:
1/4 英吋
品項品號:
23160.0007
電腦輔助設計
文件
壓板
  • 標稱昏暗。 b1: 6,6 mm
  • l: 60 mm
  • a: 10 mm
  • b2: 20 mm
  • b3: 10 mm
  • c: 8 mm
  • e1: 20 mm
  • e2: 20 mm
  • h: 20 mm
  • 螺絲用: M6
  • 螺絲用: 1/4 英吋
  • 重量: 81 g
show article view
壓板
標稱昏暗。 b1 [mm]:
9 mm
l [mm]:
80 mm
b2 [mm]:
25 mm
螺絲用 [mm]:
M8
螺絲用 [英吋]:
5/16 英吋
品項品號:
23160.0009
電腦輔助設計
文件
壓板
  • 標稱昏暗。 b1: 9 mm
  • l: 80 mm
  • a: 12 mm
  • b2: 25 mm
  • b3: 12 mm
  • c: 9 mm
  • e1: 25 mm
  • e2: 25 mm
  • h: 24 mm
  • 螺絲用: M8
  • 螺絲用: 5/16 英吋
  • 重量: 165 g
show article view
壓板
標稱昏暗。 b1 [mm]:
11 mm
l [mm]:
100 mm
b2 [mm]:
30 mm
螺絲用 [mm]:
M10
螺絲用 [英吋]:
3/8 英吋
品項品號:
23160.0011
電腦輔助設計
文件
壓板
  • 標稱昏暗。 b1: 11 mm
  • l: 100 mm
  • a: 15 mm
  • b2: 30 mm
  • b3: 15 mm
  • c: 12 mm
  • e1: 32 mm
  • e2: 32 mm
  • h: 30 mm
  • 螺絲用: M10
  • 螺絲用: 3/8 英吋
  • 重量: 307 g
show article view
壓板
標稱昏暗。 b1 [mm]:
14 mm
l [mm]:
125 mm
b2 [mm]:
40 mm
螺絲用 [mm]:
M12, M14
螺絲用 [英吋]:
1/2 英吋
品項品號:
23160.0014
電腦輔助設計
文件
壓板
  • 標稱昏暗。 b1: 14 mm
  • l: 125 mm
  • a: 20 mm
  • b2: 40 mm
  • b3: 20 mm
  • c: 16 mm
  • e1: 40 mm
  • e2: 40 mm
  • h: 40 mm
  • 螺絲用: M12, M14
  • 螺絲用: 1/2 英吋
  • 重量: 680 g
show article view
壓板
標稱昏暗。 b1 [mm]:
18 mm
l [mm]:
125 mm
b2 [mm]:
50 mm
螺絲用 [mm]:
M16, M18
螺絲用 [英吋]:
5/8 英吋
品項品號:
23160.0018 1)
電腦輔助設計
文件
壓板
  • 標稱昏暗。 b1: 18 mm
  • l: 125 mm
  • a: 25 mm
  • b2: 50 mm
  • b3: 25 mm
  • c: 20 mm
  • e1: 49 mm
  • e2: 40 mm
  • h: 50 mm
  • 螺絲用: M16, M18
  • 螺絲用: 5/8 英吋
  • 重量: 1059 g
show article view
壓板
標稱昏暗。 b1 [mm]:
18 mm
l [mm]:
160 mm
b2 [mm]:
50 mm
螺絲用 [mm]:
M16, M18
螺絲用 [英吋]:
5/8 英吋
品項品號:
23160.0019
電腦輔助設計
文件
壓板
  • 標稱昏暗。 b1: 18 mm
  • l: 160 mm
  • a: 25 mm
  • b2: 50 mm
  • b3: 25 mm
  • c: 20 mm
  • e1: 49 mm
  • e2: 50 mm
  • h: 50 mm
  • 螺絲用: M16, M18
  • 螺絲用: 5/8 英吋
  • 重量: 1356 g
show article view
壓板
標稱昏暗。 b1 [mm]:
22 mm
l [mm]:
160 mm
b2 [mm]:
60 mm
螺絲用 [mm]:
M20
螺絲用 [英吋]:
3/4 英吋
品項品號:
23160.0022 1)
電腦輔助設計
文件
壓板
  • 標稱昏暗。 b1: 22 mm
  • l: 160 mm
  • a: 30 mm
  • b2: 60 mm
  • b3: 30 mm
  • c: 24 mm
  • e1: 55 mm
  • e2: 55 mm
  • h: 60 mm
  • 螺絲用: M20
  • 螺絲用: 3/4 英吋
  • 重量: 1937 g
show article view
壓板
標稱昏暗。 b1 [mm]:
22 mm
l [mm]:
200 mm
b2 [mm]:
60 mm
螺絲用 [mm]:
M20
螺絲用 [英吋]:
3/4 英吋
品項品號:
23160.0023
電腦輔助設計
文件
壓板
  • 標稱昏暗。 b1: 22 mm
  • l: 200 mm
  • a: 30 mm
  • b2: 60 mm
  • b3: 30 mm
  • c: 24 mm
  • e1: 55 mm
  • e2: 70 mm
  • h: 60 mm
  • 螺絲用: M20
  • 螺絲用: 3/4 英吋
  • 重量: 2100 g
show article view
壓板
標稱昏暗。 b1 [mm]:
26 mm
l [mm]:
200 mm
b2 [mm]:
70 mm
螺絲用 [mm]:
M24
螺絲用 [英吋]:
1 英吋
品項品號:
23160.0026 1)
電腦輔助設計
文件
壓板
  • 標稱昏暗。 b1: 26 mm
  • l: 200 mm
  • a: 35 mm
  • b2: 70 mm
  • b3: 35 mm
  • c: 28 mm
  • e1: 72 mm
  • e2: 60 mm
  • h: 70 mm
  • 螺絲用: M24
  • 螺絲用: 1 英吋
  • 重量: 3364 g
show article view
壓板
標稱昏暗。 b1 [mm]:
26 mm
l [mm]:
250 mm
b2 [mm]:
70 mm
螺絲用 [mm]:
M24
螺絲用 [英吋]:
1 英吋
品項品號:
23160.0027
電腦輔助設計
文件
壓板
  • 標稱昏暗。 b1: 26 mm
  • l: 250 mm
  • a: 35 mm
  • b2: 70 mm
  • b3: 35 mm
  • c: 28 mm
  • e1: 72 mm
  • e2: 80 mm
  • h: 70 mm
  • 螺絲用: M24
  • 螺絲用: 1 英吋
  • 重量: 4115 g
show article view
壓板
標稱昏暗。 b1 [mm]:
33 mm
l [mm]:
250 mm
b2 [mm]:
80 mm
螺絲用 [mm]:
M30
螺絲用 [英吋]:
1 1/4 英吋
品項品號:
23160.0034 1)
電腦輔助設計
文件
壓板
  • 標稱昏暗。 b1: 33 mm
  • l: 250 mm
  • a: 40 mm
  • b2: 80 mm
  • b3: 40 mm
  • c: 40 mm
  • e1: 91 mm
  • e2: 80 mm
  • h: 80 mm
  • 螺絲用: M30
  • 螺絲用: 1 1/4 英吋
  • 重量: 4500 g
show article view
壓板
標稱昏暗。 b1 [mm]:
33 mm
l [mm]:
315 mm
b2 [mm]:
80 mm
螺絲用 [mm]:
M30
螺絲用 [英吋]:
1 1/4 英吋
品項品號:
23160.0035
電腦輔助設計
文件
壓板
  • 標稱昏暗。 b1: 33 mm
  • l: 315 mm
  • a: 50 mm
  • b2: 80 mm
  • b3: 40 mm
  • c: 40 mm
  • e1: 91 mm
  • e2: 100 mm
  • h: 100 mm
  • 螺絲用: M30
  • 螺絲用: 1 1/4 英吋
  • 重量: 8340 g
show article view
壓板

材質

  • 熱處理鋼,亮漆
標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 EH 23160. 壓板 – DIN 6316 有鵝頸
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

 

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月27 日的 SVHC 清單.

 

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。