這種符合 DIN 6316 標準的鵝頸夾鉗(夾爪)主要用於機械夾緊技術,用於夾緊工件。
本产品 23160.0026 - 壓板 DIN 6316 有鵝頸 / (標稱昏暗。 b1: 26 mm, l: 200 mm) 是该产品组的一个变型 壓板 DIN 6316 有鵝頸 (EH 23160.)
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月27 日的 SVHC 清單.
不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/
本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。
Contact Form
News
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers