下壓夾具 轉圜,尺寸 25 

EH 23310.

藉由手動旋轉夾爪,萬用機械夾持元件可以快速且舒適的完成工件的更換以及夾持。 

此夾具具有以下優點:

由於對於有槓桿的版本,操作員施加的力未知,因此表格中給出的夾緊力作為指導值。 平均值透過試驗確定。

您的選擇導致 6 打擊

版本
d2 [mm]
h1 [mm]
行程 [mm]
夾持力量 [kN]

More details

品項品號
電腦輔助設計 / 文件
價格 [€]
可用
版本:
含可調整的夾持把手
d2 [mm]:
M8
h1 [mm]:
30 – 35 mm
行程 [mm]:
5 mm
夾持力量 [kN]:
3 kN
品項品號:
23310.0024
電腦輔助設計
文件
下壓夾具
  • 含可調整的夾持把手 – 相片 1
  • d1: 25 mm
  • b1: 26 mm
  • b2: 10 mm
  • d2: M8
  • d3: M8
  • h1: 30 mm – 35 mm
  • h2: 44 mm – 49 mm
  • h3: 10 mm
  • h4: 60 mm
  • l1: 48 mm
  • l2: 35 mm
  • l3: 28 mm
  • l4: 74 mm
  • 行程: 5 mm
  • 夾持力量1): 3 kN
  • 重量: 377 g
show article view
下壓夾具
版本:
含可調整的夾持把手
d2 [mm]:
M8
h1 [mm]:
35 – 45 mm
行程 [mm]:
10 mm
夾持力量 [kN]:
3 kN
品項品號:
23310.0028
電腦輔助設計
文件
下壓夾具
  • 含可調整的夾持把手 – 相片 1
  • d1: 25 mm
  • b1: 26 mm
  • b2: 10 mm
  • d2: M8
  • d3: M8
  • h1: 35 mm – 45 mm
  • h2: 54 mm – 64 mm
  • h3: 10 mm
  • h4: 60 mm
  • l1: 48 mm
  • l2: 35 mm
  • l3: 28 mm
  • l4: 74 mm
  • 行程: 10 mm
  • 夾持力量1): 3 kN
  • 重量: 259 g
show article view
下壓夾具
版本:
含夾持螺絲
d2 [mm]:
M8
h1 [mm]:
30 – 35 mm
行程 [mm]:
5 mm
夾持力量 [kN]:
5 kN
品項品號:
23310.0025
電腦輔助設計
文件
下壓夾具
  • 含夾持螺絲 – 相片 2
  • d1: 25 mm
  • b1: 26 mm
  • b2: 10 mm
  • d2: M8
  • d3: M8
  • h1: 30 mm – 35 mm
  • h2: 44 mm – 49 mm
  • h3: 10 mm
  • h4: 6,9 mm
  • l1: 48 mm
  • l2: 35 mm
  • l3: 28 mm
  • 行程: 5 mm
  • 起動 扭力 max.: 8 Nm
  • 夾持力量: 5 kN
  • 重量: 212 g
show article view
下壓夾具
版本:
含夾持螺絲
d2 [mm]:
M8
h1 [mm]:
35 – 45 mm
行程 [mm]:
10 mm
夾持力量 [kN]:
5 kN
品項品號:
23310.0027
電腦輔助設計
文件
下壓夾具
  • 含夾持螺絲 – 相片 2
  • d1: 25 mm
  • b1: 26 mm
  • b2: 10 mm
  • d2: M8
  • d3: M8
  • h1: 35 mm – 45 mm
  • h2: 54 mm – 64 mm
  • h3: 10 mm
  • h4: 6,9 mm
  • l1: 48 mm
  • l2: 35 mm
  • l3: 28 mm
  • 行程: 10 mm
  • 起動 扭力 max.: 8 Nm
  • 夾持力量: 5 kN
  • 重量: 419 g
show article view
下壓夾具
版本:
附偏心快速夾具,可調節
d2 [mm]:
M8
h1 [mm]:
30 – 35 mm
行程 [mm]:
5 mm
夾持力量 [kN]:
2 kN
品項品號:
23310.0026
電腦輔助設計
文件
下壓夾具
  • 附偏心快速夾具,可調節 – 相片 3
  • d1: 25 mm
  • b1: 26 mm
  • b2: 10 mm
  • d2: M8
  • d3: M8
  • h1: 30 mm – 35 mm
  • h2: 44 mm – 49 mm
  • h3: 10 mm
  • h4: 35 mm
  • h5: 20,5 mm
  • l1: 48 mm
  • l2: 35 mm
  • l3: 28 mm
  • l4: 82 mm
  • 行程: 5 mm
  • 夾持力量1): 2 kN
  • 重量: 203 g
show article view
下壓夾具
版本:
附偏心快速夾具,可調節
d2 [mm]:
M8
h1 [mm]:
35 – 45 mm
行程 [mm]:
10 mm
夾持力量 [kN]:
2 kN
品項品號:
23310.0029
電腦輔助設計
文件
下壓夾具
  • 附偏心快速夾具,可調節 – 相片 3
  • d1: 25 mm
  • b1: 26 mm
  • b2: 10 mm
  • d2: M8
  • d3: M8
  • h1: 35 mm – 45 mm
  • h2: 54 mm – 64 mm
  • h3: 10 mm
  • h4: 35 mm
  • h5: 20,5 mm
  • l1: 48 mm
  • l2: 35 mm
  • l3: 28 mm
  • l4: 82 mm
  • 行程: 10 mm
  • 夾持力量1): 2 kN
  • 重量: 261 g
show article view
下壓夾具

材質

夾具

  • 表面硬化鋼,表面硬化,染黑和研磨

張力桿

  • 鋅壓鑄,塑料塗裝,橙色 (接近色號 RAL 2004),無光澤
  • 壓鑄鋅,塑膠塗層,黑色,類似 RAL 9005

參考

夾合高度可以使用 EH 23310 (高度調整圓柱) 以及 EH 1007 (華司) 來增加。同樣地,可以使用夾合元件 EH 22730,來降低高度。

組裝

向下推力夾具可以用兩種不同的方式被緊固:

  1. 帶有螺母的T形槽 DIN 508 (EH 23010.)
  2. 在嵌裝板上直接帶有固定螺絲。例如一個夾具。

該圓柱必須接觸整個表面。

標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 EH 23310. 下壓夾具 – 轉圜,尺寸 25 
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Down-Thrust Clamps
分類:
文件
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃

符合 RoHS

含鉛 - 相容除了例外 6a / 6b / 6c.

 

含有 >0.1% w/w 的 SVHC 物質

含鉛 - SVHC [REACH] 清單截至 2024 年 6 月 27 日

 

包含 65 號提案的物質


接觸鉛會導致癌症和生殖危害。 接觸鎳會導致癌症。
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。