偏心快速夾具 有螺絲

EH 23390.

用在快速和解開夾具和鬆開工件。

當使用可調式設計(相片2),移動桿的位置可被移動。

您的選擇導致 84 打擊

版本
相片
材質
l [mm]
d2 [mm]
h1 max. 在 夾持位置內 [mm]

More details

品項品號
電腦輔助設計 / 文件
價格 [€]
可用
版本:
有螺絲
相片:
1
材質:
鋼,鍍鋅 
l [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M5
h1 max. 在 夾持位置內 [mm]:
16 mm
品項品號:
23390.0030
電腦輔助設計
文件
偏心快速夾具
  • 有螺絲 – 相片 1, 鋼 
  • l: 63 mm
  • d2: M5
  • h1 max. 在 夾持位置內: 16 mm
  • d3: 16 mm
  • d5: 18,5 mm
  • h2 max.: 16,4 mm
  • b: 16 mm
  • 行程 s 在把手90° 的位置: 0,75 mm
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 62 g
show article view
偏心快速夾具
版本:
有螺絲
相片:
1
材質:
鋼,鍍鋅 
l [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M5
h1 max. 在 夾持位置內 [mm]:
20 mm
品項品號:
23390.0031
電腦輔助設計
文件
偏心快速夾具
  • 有螺絲 – 相片 1, 鋼 
  • l: 63 mm
  • d2: M5
  • h1 max. 在 夾持位置內: 20 mm
  • d3: 16 mm
  • d5: 18,5 mm
  • h2 max.: 16,4 mm
  • b: 16 mm
  • 行程 s 在把手90° 的位置: 0,75 mm
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 63 g
show article view
偏心快速夾具
版本:
有螺絲
相片:
1
材質:
鋼,鍍鋅 
l [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M5
h1 max. 在 夾持位置內 [mm]:
25 mm
品項品號:
23390.0032
電腦輔助設計
文件
偏心快速夾具
  • 有螺絲 – 相片 1, 鋼 
  • l: 63 mm
  • d2: M5
  • h1 max. 在 夾持位置內: 25 mm
  • d3: 16 mm
  • d5: 18,5 mm
  • h2 max.: 16,4 mm
  • b: 16 mm
  • 行程 s 在把手90° 的位置: 0,75 mm
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 63 g
show article view
偏心快速夾具
版本:
有螺絲
相片:
1
材質:
鋼,鍍鋅 
l [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M5
h1 max. 在 夾持位置內 [mm]:
30 mm
品項品號:
23390.0033
電腦輔助設計
文件
偏心快速夾具
  • 有螺絲 – 相片 1, 鋼 
  • l: 63 mm
  • d2: M5
  • h1 max. 在 夾持位置內: 30 mm
  • d3: 16 mm
  • d5: 18,5 mm
  • h2 max.: 16,4 mm
  • b: 16 mm
  • 行程 s 在把手90° 的位置: 0,75 mm
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 65 g
show article view
偏心快速夾具
版本:
有螺絲
相片:
1
材質:
鋼,鍍鋅 
l [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M5
h1 max. 在 夾持位置內 [mm]:
35 mm
品項品號:
23390.0034
電腦輔助設計
文件
偏心快速夾具
  • 有螺絲 – 相片 1, 鋼 
  • l: 63 mm
  • d2: M5
  • h1 max. 在 夾持位置內: 35 mm
  • d3: 16 mm
  • d5: 18,5 mm
  • h2 max.: 16,4 mm
  • b: 16 mm
  • 行程 s 在把手90° 的位置: 0,75 mm
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 65 g
show article view
偏心快速夾具
版本:
有螺絲
相片:
1
材質:
鋼,鍍鋅 
l [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M5
h1 max. 在 夾持位置內 [mm]:
40 mm
品項品號:
23390.0035
電腦輔助設計
文件
偏心快速夾具
  • 有螺絲 – 相片 1, 鋼 
  • l: 63 mm
  • d2: M5
  • h1 max. 在 夾持位置內: 40 mm
  • d3: 16 mm
  • d5: 18,5 mm
  • h2 max.: 16,4 mm
  • b: 16 mm
  • 行程 s 在把手90° 的位置: 0,75 mm
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 65 g
show article view
偏心快速夾具
版本:
有螺絲
相片:
1
材質:
鋼,鍍鋅 
l [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M5
h1 max. 在 夾持位置內 [mm]:
50 mm
品項品號:
23390.0036
電腦輔助設計
文件
偏心快速夾具
  • 有螺絲 – 相片 1, 鋼 
  • l: 63 mm
  • d2: M5
  • h1 max. 在 夾持位置內: 50 mm
  • d3: 16 mm
  • d5: 18,5 mm
  • h2 max.: 16,4 mm
  • b: 16 mm
  • 行程 s 在把手90° 的位置: 0,75 mm
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 67 g
show article view
偏心快速夾具
版本:
有螺絲
相片:
1
材質:
鋼,鍍鋅 
l [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M6
h1 max. 在 夾持位置內 [mm]:
16 mm
品項品號:
23390.0009
電腦輔助設計
文件
偏心快速夾具
  • 有螺絲 – 相片 1, 鋼 
  • l: 63 mm
  • d2: M6
  • h1 max. 在 夾持位置內: 16 mm
  • d3: 16 mm
  • d5: 18,5 mm
  • h2 max.: 16,4 mm
  • b: 16 mm
  • 行程 s 在把手90° 的位置: 0,75 mm
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 63 g
show article view
偏心快速夾具
版本:
有螺絲
相片:
1
材質:
鋼,鍍鋅 
l [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M6
h1 max. 在 夾持位置內 [mm]:
20 mm
品項品號:
23390.0010
電腦輔助設計
文件
偏心快速夾具
  • 有螺絲 – 相片 1, 鋼 
  • l: 63 mm
  • d2: M6
  • h1 max. 在 夾持位置內: 20 mm
  • d3: 16 mm
  • d5: 18,5 mm
  • h2 max.: 16,4 mm
  • b: 16 mm
  • 行程 s 在把手90° 的位置: 0,75 mm
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 65 g
show article view
偏心快速夾具
版本:
有螺絲
相片:
1
材質:
鋼,鍍鋅 
l [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M6
h1 max. 在 夾持位置內 [mm]:
25 mm
品項品號:
23390.0011
電腦輔助設計
文件
偏心快速夾具
  • 有螺絲 – 相片 1, 鋼 
  • l: 63 mm
  • d2: M6
  • h1 max. 在 夾持位置內: 25 mm
  • d3: 16 mm
  • d5: 18,5 mm
  • h2 max.: 16,4 mm
  • b: 16 mm
  • 行程 s 在把手90° 的位置: 0,75 mm
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 65 g
show article view
偏心快速夾具
版本:
有螺絲
相片:
1
材質:
鋼,鍍鋅 
l [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M6
h1 max. 在 夾持位置內 [mm]:
30 mm
品項品號:
23390.0012
電腦輔助設計
文件
偏心快速夾具
  • 有螺絲 – 相片 1, 鋼 
  • l: 63 mm
  • d2: M6
  • h1 max. 在 夾持位置內: 30 mm
  • d3: 16 mm
  • d5: 18,5 mm
  • h2 max.: 16,4 mm
  • b: 16 mm
  • 行程 s 在把手90° 的位置: 0,75 mm
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 65 g
show article view
偏心快速夾具
版本:
有螺絲
相片:
1
材質:
鋼,鍍鋅 
l [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M6
h1 max. 在 夾持位置內 [mm]:
35 mm
品項品號:
23390.0013
電腦輔助設計
文件
偏心快速夾具
  • 有螺絲 – 相片 1, 鋼 
  • l: 63 mm
  • d2: M6
  • h1 max. 在 夾持位置內: 35 mm
  • d3: 16 mm
  • d5: 18,5 mm
  • h2 max.: 16,4 mm
  • b: 16 mm
  • 行程 s 在把手90° 的位置: 0,75 mm
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 66 g
show article view
偏心快速夾具
版本:
有螺絲
相片:
1
材質:
鋼,鍍鋅 
l [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M6
h1 max. 在 夾持位置內 [mm]:
40 mm
品項品號:
23390.0014
電腦輔助設計
文件
偏心快速夾具
  • 有螺絲 – 相片 1, 鋼 
  • l: 63 mm
  • d2: M6
  • h1 max. 在 夾持位置內: 40 mm
  • d3: 16 mm
  • d5: 18,5 mm
  • h2 max.: 16,4 mm
  • b: 16 mm
  • 行程 s 在把手90° 的位置: 0,75 mm
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 68 g
show article view
偏心快速夾具
版本:
有螺絲
相片:
1
材質:
鋼,鍍鋅 
l [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M6
h1 max. 在 夾持位置內 [mm]:
50 mm
品項品號:
23390.0016
電腦輔助設計
文件
偏心快速夾具
  • 有螺絲 – 相片 1, 鋼 
  • l: 63 mm
  • d2: M6
  • h1 max. 在 夾持位置內: 50 mm
  • d3: 16 mm
  • d5: 18,5 mm
  • h2 max.: 16,4 mm
  • b: 16 mm
  • 行程 s 在把手90° 的位置: 0,75 mm
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 69 g
show article view
偏心快速夾具
版本:
有螺絲
相片:
1
材質:
鋼,鍍鋅 
l [mm]:
82 mm
d2 [mm]:
M8
h1 max. 在 夾持位置內 [mm]:
20 mm
品項品號:
23390.0019
電腦輔助設計
文件
偏心快速夾具
  • 有螺絲 – 相片 1, 鋼 
  • l: 82 mm
  • d2: M8
  • h1 max. 在 夾持位置內: 20 mm
  • d3: 20 mm
  • d5: 22,5 mm
  • h2 max.: 19,5 mm
  • b: 20 mm
  • 行程 s 在把手90° 的位置: 1 mm
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 128 g
show article view
偏心快速夾具
版本:
有螺絲
相片:
1
材質:
鋼,鍍鋅 
l [mm]:
82 mm
d2 [mm]:
M8
h1 max. 在 夾持位置內 [mm]:
25 mm
品項品號:
23390.0020
電腦輔助設計
文件
偏心快速夾具
  • 有螺絲 – 相片 1, 鋼 
  • l: 82 mm
  • d2: M8
  • h1 max. 在 夾持位置內: 25 mm
  • d3: 20 mm
  • d5: 22,5 mm
  • h2 max.: 19,5 mm
  • b: 20 mm
  • 行程 s 在把手90° 的位置: 1 mm
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 129 g
show article view
偏心快速夾具
版本:
有螺絲
相片:
1
材質:
鋼,鍍鋅 
l [mm]:
82 mm
d2 [mm]:
M8
h1 max. 在 夾持位置內 [mm]:
30 mm
品項品號:
23390.0021
電腦輔助設計
文件
偏心快速夾具
  • 有螺絲 – 相片 1, 鋼 
  • l: 82 mm
  • d2: M8
  • h1 max. 在 夾持位置內: 30 mm
  • d3: 20 mm
  • d5: 22,5 mm
  • h2 max.: 19,5 mm
  • b: 20 mm
  • 行程 s 在把手90° 的位置: 1 mm
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 132 g
show article view
偏心快速夾具
版本:
有螺絲
相片:
1
材質:
鋼,鍍鋅 
l [mm]:
82 mm
d2 [mm]:
M8
h1 max. 在 夾持位置內 [mm]:
35 mm
品項品號:
23390.0022
電腦輔助設計
文件
偏心快速夾具
  • 有螺絲 – 相片 1, 鋼 
  • l: 82 mm
  • d2: M8
  • h1 max. 在 夾持位置內: 35 mm
  • d3: 20 mm
  • d5: 22,5 mm
  • h2 max.: 19,5 mm
  • b: 20 mm
  • 行程 s 在把手90° 的位置: 1 mm
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 134 g
show article view
偏心快速夾具
版本:
有螺絲
相片:
1
材質:
鋼,鍍鋅 
l [mm]:
82 mm
d2 [mm]:
M8
h1 max. 在 夾持位置內 [mm]:
40 mm
品項品號:
23390.0023
電腦輔助設計
文件
偏心快速夾具
  • 有螺絲 – 相片 1, 鋼 
  • l: 82 mm
  • d2: M8
  • h1 max. 在 夾持位置內: 40 mm
  • d3: 20 mm
  • d5: 22,5 mm
  • h2 max.: 19,5 mm
  • b: 20 mm
  • 行程 s 在把手90° 的位置: 1 mm
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 136 g
show article view
偏心快速夾具
版本:
有螺絲
相片:
1
材質:
鋼,鍍鋅 
l [mm]:
82 mm
d2 [mm]:
M8
h1 max. 在 夾持位置內 [mm]:
50 mm
品項品號:
23390.0025
電腦輔助設計
文件
偏心快速夾具
  • 有螺絲 – 相片 1, 鋼 
  • l: 82 mm
  • d2: M8
  • h1 max. 在 夾持位置內: 50 mm
  • d3: 20 mm
  • d5: 22,5 mm
  • h2 max.: 19,5 mm
  • b: 20 mm
  • 行程 s 在把手90° 的位置: 1 mm
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 138 g
show article view
偏心快速夾具
版本:
有螺絲
相片:
1
材質:
鋼,鍍鋅 
l [mm]:
82 mm
d2 [mm]:
M8
h1 max. 在 夾持位置內 [mm]:
60 mm
品項品號:
23390.0027
電腦輔助設計
文件
偏心快速夾具
  • 有螺絲 – 相片 1, 鋼 
  • l: 82 mm
  • d2: M8
  • h1 max. 在 夾持位置內: 60 mm
  • d3: 20 mm
  • d5: 22,5 mm
  • h2 max.: 19,5 mm
  • b: 20 mm
  • 行程 s 在把手90° 的位置: 1 mm
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 142 g
show article view
偏心快速夾具
版本:
公螺牙, 可調整式
相片:
2
材質:
鋼,鍍鋅 
l [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M5
h1 max. 在 夾持位置內 [mm]:
16 mm
品項品號:
23390.0130
電腦輔助設計
文件
偏心快速夾具
  • 公螺牙, 可調整式 – 相片 2, 鋼 
  • l: 63 mm
  • d2: M5
  • h1 max. 在 夾持位置內: 16 mm
  • d3: 16 mm
  • d4: 19 mm
  • h2 max.: 16,4 mm
  • b: 16 mm
  • 調整範圍 h3 min: 1,5 mm
  • 行程 s 在把手90° 的位置: 0,75 mm
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 68 g
show article view
偏心快速夾具
版本:
公螺牙, 可調整式
相片:
2
材質:
鋼,鍍鋅 
l [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M5
h1 max. 在 夾持位置內 [mm]:
20 mm
品項品號:
23390.0131
電腦輔助設計
文件
偏心快速夾具
  • 公螺牙, 可調整式 – 相片 2, 鋼 
  • l: 63 mm
  • d2: M5
  • h1 max. 在 夾持位置內: 20 mm
  • d3: 16 mm
  • d4: 19 mm
  • h2 max.: 16,4 mm
  • b: 16 mm
  • 調整範圍 h3 min: 1,5 mm
  • 行程 s 在把手90° 的位置: 0,75 mm
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 69 g
show article view
偏心快速夾具
版本:
公螺牙, 可調整式
相片:
2
材質:
鋼,鍍鋅 
l [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M5
h1 max. 在 夾持位置內 [mm]:
25 mm
品項品號:
23390.0132
電腦輔助設計
文件
偏心快速夾具
  • 公螺牙, 可調整式 – 相片 2, 鋼 
  • l: 63 mm
  • d2: M5
  • h1 max. 在 夾持位置內: 25 mm
  • d3: 16 mm
  • d4: 19 mm
  • h2 max.: 16,4 mm
  • b: 16 mm
  • 調整範圍 h3 min: 1,5 mm
  • 行程 s 在把手90° 的位置: 0,75 mm
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 69 g
show article view
偏心快速夾具

材質

軸承墊片

  • 熱塑性PA,強化玻璃纖維
  • 熱塑性POM,強化玻璃纖維

把手

  • 壓鑄鋅,塑膠塗層,黑色,類似 RAL 9005

內部零件

  • 鋼,鍍鋅 
  • 不繡鋼 1.4305 

螺絲

  • 鋼,鍍鋅 
  • 不繡鋼 1.4305 

調整螺帽

  • 鋼,鍍鋅 
  • 不繡鋼 1.4305 
標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 EH 23390. 偏心快速夾具 – 有螺絲
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
請選擇一個變體(訂單表選項卡中的產品編號)以獲取完整和詳細的合規信息