用在快速和解開夾具和鬆開工件。
當使用可調式設計(相片2),移動桿的位置可被移動。
本产品 23390.0030 - 偏心快速夾具 有螺絲 / 有螺絲 (l: 63 mm, d2: M5) 是该产品组的一个变型 偏心快速夾具 有螺絲 (EH 23390.)
軸承墊片
把手
內部零件
螺絲
調整螺帽
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月27 日的 SVHC 清單.
不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/
本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。
Contact Form
News
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers