傳動塊 DIN 2079

EH 23100.

這些傳動塊根據 DIN 2079 製造。

您的選擇導致 10 打擊

版本
相片
主軸頭No.
螺絲用 ISO 4762 [mm]

More details

品項品號
電腦輔助設計 / 文件
價格 [€]
可用
版本:
適用於主軸頭 nos. 30~60, 型式A
相片:
1
主軸頭No.:
30
螺絲用 ISO 4762 [mm]:
M6 x 16 mm
品項品號:
23100.0030
電腦輔助設計
文件
傳動塊
  • 適用於主軸頭 nos. 30~60, 型式A – 相片 1
  • 主軸頭No.: 30
  • k: 16,5 mm
  • b2 h5: 15,9 mm
  • d7: 6,4 mm
  • d8: 10,4 mm
  • g: 6,2 mm
  • h: 16 mm
  • 螺絲用 ISO 4762: M6 x 16 mm
  • 重量: 26 g
show article view
傳動塊
版本:
適用於主軸頭 nos. 30~60, 型式A
相片:
1
主軸頭No.:
40
螺絲用 ISO 4762 [mm]:
M6 x 16 mm
品項品號:
23100.0040
電腦輔助設計
文件
傳動塊
  • 適用於主軸頭 nos. 30~60, 型式A – 相片 1
  • 主軸頭No.: 40
  • k: 19,5 mm
  • b2 h5: 15,9 mm
  • d7: 6,4 mm
  • d8: 10,4 mm
  • g: 6,2 mm
  • h: 16 mm
  • 螺絲用 ISO 4762: M6 x 16 mm
  • 重量: 32 g
show article view
傳動塊
版本:
適用於主軸頭 nos. 30~60, 型式A
相片:
1
主軸頭No.:
45
螺絲用 ISO 4762 [mm]:
M8 x 20 mm
品項品號:
23100.0045
電腦輔助設計
文件
傳動塊
  • 適用於主軸頭 nos. 30~60, 型式A – 相片 1
  • 主軸頭No.: 45
  • k: 19,5 mm
  • b2 h5: 19 mm
  • d7: 8,4 mm
  • d8: 13,5 mm
  • g: 8,3 mm
  • h: 19 mm
  • 螺絲用 ISO 4762: M8 x 20 mm
  • 重量: 40 g
show article view
傳動塊
版本:
適用於主軸頭 nos. 30~60, 型式A
相片:
1
主軸頭No.:
50 – 55
螺絲用 ISO 4762 [mm]:
M12 x 25 mm
品項品號:
23100.0050
電腦輔助設計
文件
傳動塊
  • 適用於主軸頭 nos. 30~60, 型式A – 相片 1
  • 主軸頭No.: 50 – 55
  • k: 26,5 mm
  • b2 h5: 25,4 mm
  • d7: 13 mm
  • d8: 19 mm
  • g: 12,3 mm
  • h: 25 mm
  • 螺絲用 ISO 4762: M12 x 25 mm
  • 重量: 88 g
show article view
傳動塊
版本:
適用於主軸頭 nos. 30~60, 型式A
相片:
1
主軸頭No.:
60
螺絲用 ISO 4762 [mm]:
M12 x 25 mm
品項品號:
23100.0060
電腦輔助設計
文件
傳動塊
  • 適用於主軸頭 nos. 30~60, 型式A – 相片 1
  • 主軸頭No.: 60
  • k: 45,5 mm
  • b2 h5: 25,4 mm
  • d7: 13 mm
  • d8: 19 mm
  • g: 12,3 mm
  • h: 25 mm
  • 螺絲用 ISO 4762: M12 x 25 mm
  • 重量: 181 g
show article view
傳動塊
版本:
適用於主軸頭 no. 60 型式B
相片:
2
主軸頭No.:
60
螺絲用 ISO 4762 [mm]:
M12 x 25 mm
品項品號:
23100.0160
電腦輔助設計
文件
傳動塊
  • 適用於主軸頭 no. 60 型式B – 相片 2
  • 主軸頭No.: 60
  • k: 45,5 mm
  • b2 h5: 25,4 mm
  • d7: 13 mm
  • d8: 19 mm
  • g: 12,3 mm
  • h: 25 mm
  • 螺絲用 ISO 4762: M12 x 25 mm
  • 重量: 140 g
show article view
傳動塊
版本:
適用於主軸頭 nos. 30~50, 型式C
相片:
3
主軸頭No.:
30
螺絲用 ISO 4762 [mm]:
M6 x 25 mm
品項品號:
23100.0230
電腦輔助設計
文件
傳動塊
  • 適用於主軸頭 nos. 30~50, 型式C – 相片 3
  • 主軸頭No.: 30
  • k: 13,5 mm
  • b2 h5: 15,9 mm
  • d7: 6,4 mm
  • d8: 10,4 mm
  • g: 6,2 mm
  • h: 24,5 mm
  • l5 ±0,1: 5,5 mm
  • 螺絲用 ISO 4762: M6 x 25 mm
  • 重量: 32 g
show article view
傳動塊
版本:
適用於主軸頭 nos. 30~50, 型式C
相片:
3
主軸頭No.:
40
螺絲用 ISO 4762 [mm]:
M6 x 25 mm
品項品號:
23100.0240
電腦輔助設計
文件
傳動塊
  • 適用於主軸頭 nos. 30~50, 型式C – 相片 3
  • 主軸頭No.: 40
  • k: 16,5 mm
  • b2 h5: 15,9 mm
  • d7: 6,4 mm
  • d8: 10,4 mm
  • g: 6,2 mm
  • h: 24,5 mm
  • l5 ±0,1: 7 mm
  • 螺絲用 ISO 4762: M6 x 25 mm
  • 重量: 40 g
show article view
傳動塊
版本:
適用於主軸頭 nos. 30~50, 型式C
相片:
3
主軸頭No.:
45
螺絲用 ISO 4762 [mm]:
M8 x 25 mm
品項品號:
23100.0245
電腦輔助設計
文件
傳動塊
  • 適用於主軸頭 nos. 30~50, 型式C – 相片 3
  • 主軸頭No.: 45
  • k: 17,5 mm
  • b2 h5: 19 mm
  • d7: 8,4 mm
  • d8: 13,5 mm
  • g: 10 mm
  • h: 26 mm
  • l5 ±0,1: 7,5 mm
  • 螺絲用 ISO 4762: M8 x 25 mm
  • 重量: 48 g
show article view
傳動塊
版本:
適用於主軸頭 nos. 30~50, 型式C
相片:
3
主軸頭No.:
50
螺絲用 ISO 4762 [mm]:
M12 x 30 mm
品項品號:
23100.0250
電腦輔助設計
文件
傳動塊
  • 適用於主軸頭 nos. 30~50, 型式C – 相片 3
  • 主軸頭No.: 50
  • k: 24 mm
  • b2 h5: 25,4 mm
  • d7: 13 mm
  • d8: 19 mm
  • g: 12,3 mm
  • h: 29 mm
  • l5 ±0,1: 11 mm
  • 螺絲用 ISO 4762: M12 x 30 mm
  • 重量: 90 g
show article view
傳動塊

材質

  • 合金硬化鋼, 表面硬化,染黑,研磨  
標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 EH 23100. 傳動塊 – DIN 2079
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

 

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月27 日的 SVHC 清單.

 

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。