這些傳動塊根據 DIN 2079 製造。
本产品 23100.0240 - 傳動塊 DIN 2079 / 適用於主軸頭 nos. 30~50, 型式C (主軸頭No.: 40) 是该产品组的一个变型 傳動塊 DIN 2079 (EH 23100.)
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月27 日的 SVHC 清單.
不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/
本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。
Contact Form
News
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers