T形螺栓在結合 DIN 6330 螺帽(EH 2307)。及 DIN 6340 墊圈(EH 2306)後,即成為完整的固夾螺栓組件。
這些 T 型螺栓的特點是滾壓螺紋。
本产品 23030.0142 - T螺栓 DIN 787 / 品質 10.9 (T槽: 14 mm, d: M12, l: 80 mm) 是该产品组的一个变型 T螺栓 DIN 787 (EH 23030.)
特殊的樣式歡迎洽詢。
有關起始扭力和穩定性請參考附件 - 技術資料 -
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
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers