T螺栓 DIN 787

EH 23030.

T形螺栓在結合 DIN 6330 螺帽(EH 2307)。及 DIN 6340 墊圈(EH 2306)後,即成為完整的固夾螺栓組件。

這些 T 型螺栓的特點是滾壓螺紋。

您的選擇導致 66 打擊

版本
T槽 [mm]
d [mm]
l [mm]
e [mm]
k [mm]

More details

品項品號
電腦輔助設計 / 文件
價格 [€]
可用
版本:
品質  10.9
T槽 [mm]:
6 mm
d [mm]:
M6
l [mm]:
25 mm
e [mm]:
10 mm
k [mm]:
4 mm
品項品號:
23030.0061
電腦輔助設計
文件
T螺栓
  • 品質  10.9
  • T槽: 6 mm
  • d: M6
  • l: 25 mm
  • a: 5,6 mm
  • b: 15 mm
  • e: 10 mm
  • k: 4 mm
  • 重量: 7,7 g
show article view
T螺栓
版本:
品質  10.9
T槽 [mm]:
6 mm
d [mm]:
M6
l [mm]:
40 mm
e [mm]:
10 mm
k [mm]:
4 mm
品項品號:
23030.0062
電腦輔助設計
文件
T螺栓
  • 品質  10.9
  • T槽: 6 mm
  • d: M6
  • l: 40 mm
  • a: 5,6 mm
  • b: 28 mm
  • e: 10 mm
  • k: 4 mm
  • 重量: 10 g
show article view
T螺栓
版本:
品質  10.9
T槽 [mm]:
6 mm
d [mm]:
M6
l [mm]:
63 mm
e [mm]:
10 mm
k [mm]:
4 mm
品項品號:
23030.0063
電腦輔助設計
文件
T螺栓
  • 品質  10.9
  • T槽: 6 mm
  • d: M6
  • l: 63 mm
  • a: 5,6 mm
  • b: 40 mm
  • e: 10 mm
  • k: 4 mm
  • 重量: 14 g
show article view
T螺栓
版本:
品質  10.9
T槽 [mm]:
8 mm
d [mm]:
M8
l [mm]:
32 mm
e [mm]:
13 mm
k [mm]:
6 mm
品項品號:
23030.0081
電腦輔助設計
文件
T螺栓
  • 品質  10.9
  • T槽: 8 mm
  • d: M8
  • l: 32 mm
  • a: 7,6 mm
  • b: 22 mm
  • e: 13 mm
  • k: 6 mm
  • 重量: 19 g
show article view
T螺栓
版本:
品質  10.9
T槽 [mm]:
8 mm
d [mm]:
M8
l [mm]:
50 mm
e [mm]:
13 mm
k [mm]:
6 mm
品項品號:
23030.0082
電腦輔助設計
文件
T螺栓
  • 品質  10.9
  • T槽: 8 mm
  • d: M8
  • l: 50 mm
  • a: 7,6 mm
  • b: 35 mm
  • e: 13 mm
  • k: 6 mm
  • 重量: 25 g
show article view
T螺栓
版本:
品質  10.9
T槽 [mm]:
8 mm
d [mm]:
M8
l [mm]:
80 mm
e [mm]:
13 mm
k [mm]:
6 mm
品項品號:
23030.0083
電腦輔助設計
文件
T螺栓
  • 品質  10.9
  • T槽: 8 mm
  • d: M8
  • l: 80 mm
  • a: 7,6 mm
  • b: 50 mm
  • e: 13 mm
  • k: 6 mm
  • 重量: 34 g
show article view
T螺栓
版本:
品質  10.9
T槽 [mm]:
10 mm
d [mm]:
M10
l [mm]:
40 mm
e [mm]:
15 mm
k [mm]:
6 mm
品項品號:
23030.0101
電腦輔助設計
文件
T螺栓
  • 品質  10.9
  • T槽: 10 mm
  • d: M10
  • l: 40 mm
  • a: 9,6 mm
  • b: 30 mm
  • e: 15 mm
  • k: 6 mm
  • 重量: 33 g
show article view
T螺栓
版本:
品質  10.9
T槽 [mm]:
10 mm
d [mm]:
M10
l [mm]:
63 mm
e [mm]:
15 mm
k [mm]:
6 mm
品項品號:
23030.0102
電腦輔助設計
文件
T螺栓
  • 品質  10.9
  • T槽: 10 mm
  • d: M10
  • l: 63 mm
  • a: 9,6 mm
  • b: 45 mm
  • e: 15 mm
  • k: 6 mm
  • 重量: 44 g
show article view
T螺栓
版本:
品質  10.9
T槽 [mm]:
10 mm
d [mm]:
M10
l [mm]:
100 mm
e [mm]:
15 mm
k [mm]:
6 mm
品項品號:
23030.0103
電腦輔助設計
文件
T螺栓
  • 品質  10.9
  • T槽: 10 mm
  • d: M10
  • l: 100 mm
  • a: 9,6 mm
  • b: 60 mm
  • e: 15 mm
  • k: 6 mm
  • 重量: 61 g
show article view
T螺栓
版本:
品質  10.9
T槽 [mm]:
12 mm
d [mm]:
M12
l [mm]:
50 mm
e [mm]:
18 mm
k [mm]:
7 mm
品項品號:
23030.0121
電腦輔助設計
文件
T螺栓
  • 品質  10.9
  • T槽: 12 mm
  • d: M12
  • l: 50 mm
  • a: 11,6 mm
  • b: 35 mm
  • e: 18 mm
  • k: 7 mm
  • 重量: 54 g
show article view
T螺栓
版本:
品質  10.9
T槽 [mm]:
12 mm
d [mm]:
M12
l [mm]:
63 mm
e [mm]:
18 mm
k [mm]:
7 mm
品項品號:
23030.0125 1)
電腦輔助設計
文件
T螺栓
  • 品質  10.9
  • T槽: 12 mm
  • d: M12
  • l: 63 mm
  • a: 11,6 mm
  • b: 40 mm
  • e: 18 mm
  • k: 7 mm
  • 重量: 66 g
show article view
T螺栓
版本:
品質  10.9
T槽 [mm]:
12 mm
d [mm]:
M12
l [mm]:
80 mm
e [mm]:
18 mm
k [mm]:
7 mm
品項品號:
23030.0122
電腦輔助設計
文件
T螺栓
  • 品質  10.9
  • T槽: 12 mm
  • d: M12
  • l: 80 mm
  • a: 11,6 mm
  • b: 55 mm
  • e: 18 mm
  • k: 7 mm
  • 重量: 79 g
show article view
T螺栓
版本:
品質  10.9
T槽 [mm]:
12 mm
d [mm]:
M12
l [mm]:
125 mm
e [mm]:
18 mm
k [mm]:
7 mm
品項品號:
23030.0123
電腦輔助設計
文件
T螺栓
  • 品質  10.9
  • T槽: 12 mm
  • d: M12
  • l: 125 mm
  • a: 11,6 mm
  • b: 75 mm
  • e: 18 mm
  • k: 7 mm
  • 重量: 111 g
show article view
T螺栓
版本:
品質  10.9
T槽 [mm]:
12 mm
d [mm]:
M12
l [mm]:
160 mm
e [mm]:
18 mm
k [mm]:
7 mm
品項品號:
23030.0126
電腦輔助設計
文件
T螺栓
  • 品質  10.9
  • T槽: 12 mm
  • d: M12
  • l: 160 mm
  • a: 11,6 mm
  • b: 100 mm
  • e: 18 mm
  • k: 7 mm
  • 重量: 136 g
show article view
T螺栓
版本:
品質  10.9
T槽 [mm]:
12 mm
d [mm]:
M12
l [mm]:
200 mm
e [mm]:
18 mm
k [mm]:
7 mm
品項品號:
23030.0124
電腦輔助設計
文件
T螺栓
  • 品質  10.9
  • T槽: 12 mm
  • d: M12
  • l: 200 mm
  • a: 11,6 mm
  • b: 120 mm
  • e: 18 mm
  • k: 7 mm
  • 重量: 164 g
show article view
T螺栓
版本:
品質  10.9
T槽 [mm]:
14 mm
d [mm]:
M12
l [mm]:
50 mm
e [mm]:
22 mm
k [mm]:
8 mm
品項品號:
23030.0141
電腦輔助設計
文件
T螺栓
  • 品質  10.9
  • T槽: 14 mm
  • d: M12
  • l: 50 mm
  • a: 13,6 mm
  • b: 35 mm
  • e: 22 mm
  • k: 8 mm
  • 重量: 76 g
show article view
T螺栓
版本:
品質  10.9
T槽 [mm]:
14 mm
d [mm]:
M12
l [mm]:
63 mm
e [mm]:
22 mm
k [mm]:
8 mm
品項品號:
23030.0145 1)
電腦輔助設計
文件
T螺栓
  • 品質  10.9
  • T槽: 14 mm
  • d: M12
  • l: 63 mm
  • a: 13,6 mm
  • b: 45 mm
  • e: 22 mm
  • k: 8 mm
  • 重量: 85 g
show article view
T螺栓
版本:
品質  10.9
T槽 [mm]:
14 mm
d [mm]:
M12
l [mm]:
80 mm
e [mm]:
22 mm
k [mm]:
8 mm
品項品號:
23030.0142
電腦輔助設計
文件
T螺栓
  • 品質  10.9
  • T槽: 14 mm
  • d: M12
  • l: 80 mm
  • a: 13,6 mm
  • b: 55 mm
  • e: 22 mm
  • k: 8 mm
  • 重量: 97 g
show article view
T螺栓
版本:
品質  10.9
T槽 [mm]:
14 mm
d [mm]:
M12
l [mm]:
125 mm
e [mm]:
22 mm
k [mm]:
8 mm
品項品號:
23030.0143
電腦輔助設計
文件
T螺栓
  • 品質  10.9
  • T槽: 14 mm
  • d: M12
  • l: 125 mm
  • a: 13,6 mm
  • b: 75 mm
  • e: 22 mm
  • k: 8 mm
  • 重量: 129 g
show article view
T螺栓
版本:
品質  10.9
T槽 [mm]:
14 mm
d [mm]:
M12
l [mm]:
160 mm
e [mm]:
22 mm
k [mm]:
8 mm
品項品號:
23030.0146
電腦輔助設計
文件
T螺栓
  • 品質  10.9
  • T槽: 14 mm
  • d: M12
  • l: 160 mm
  • a: 13,6 mm
  • b: 100 mm
  • e: 22 mm
  • k: 8 mm
  • 重量: 170 g
show article view
T螺栓
版本:
品質  10.9
T槽 [mm]:
14 mm
d [mm]:
M12
l [mm]:
200 mm
e [mm]:
22 mm
k [mm]:
8 mm
品項品號:
23030.0144
電腦輔助設計
文件
T螺栓
  • 品質  10.9
  • T槽: 14 mm
  • d: M12
  • l: 200 mm
  • a: 13,6 mm
  • b: 120 mm
  • e: 22 mm
  • k: 8 mm
  • 重量: 182 g
show article view
T螺栓
版本:
品質  8.8
T槽 [mm]:
16 mm
d [mm]:
M14
l [mm]:
63 mm
e [mm]:
25 mm
k [mm]:
9 mm
品項品號:
23030.0150 1)
電腦輔助設計
文件
T螺栓
  • 品質  8.8
  • T槽: 16 mm
  • d: M14
  • l: 63 mm
  • a: 15,6 mm
  • b: 45 mm
  • e: 25 mm
  • k: 9 mm
  • 重量: 116 g
show article view
T螺栓
版本:
品質  8.8
T槽 [mm]:
16 mm
d [mm]:
M14
l [mm]:
100 mm
e [mm]:
25 mm
k [mm]:
9 mm
品項品號:
23030.0152 1)
電腦輔助設計
文件
T螺栓
  • 品質  8.8
  • T槽: 16 mm
  • d: M14
  • l: 100 mm
  • a: 15,6 mm
  • b: 65 mm
  • e: 25 mm
  • k: 9 mm
  • 重量: 154 g
show article view
T螺栓
版本:
品質  8.8
T槽 [mm]:
16 mm
d [mm]:
M14
l [mm]:
160 mm
e [mm]:
25 mm
k [mm]:
9 mm
品項品號:
23030.0154 1)
電腦輔助設計
文件
T螺栓
  • 品質  8.8
  • T槽: 16 mm
  • d: M14
  • l: 160 mm
  • a: 15,6 mm
  • b: 100 mm
  • e: 25 mm
  • k: 9 mm
  • 重量: 213 g
show article view
T螺栓

材質

  • 熱處理鋼,黑色,鍛造,T型槽銑指導研磨

注意事項

特殊的樣式歡迎洽詢。 

參考

有關起始扭力和穩定性請參考附件 - 技術資料 -

標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 EH 23030. T螺栓 – DIN 787
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

 

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月27 日的 SVHC 清單.

 

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。