25160.1315 - 绞鏈 

這些鉸鏈的特徵是結構緊湊、穩定。

本产品 25160.1315 - 绞鏈  / 有固定孔 (b1: 50 mm) 是该产品组的一个变型 绞鏈  (EH 25160.)

材質
顏色
b1 [mm]
l1 [mm]
品項品號
文件
價格 [€]
可用
材質:
不銹鋼 A4,熱處理
顏色:
b1 [mm]:
50 mm
l1 [mm]:
50 mm
品項品號:
25160.1315
文件
绞鏈 
  • 不銹鋼 A4,熱處理
  • b1: 50 mm
  • b2: 30 mm
  • b3: 21 mm
  • d1: 6,4 mm
  • d2: 6 mm
  • h1: 11,5 mm
  • h2: 6 mm
  • h3: 6,5 mm
  • h4 +0,5: 13 mm
  • l1: 50 mm
  • l2: 30 mm
  • 重量: 110 g
绞鏈 

材質

本體

  • 不銹鋼 1.4408,啞光噴砂

軸 

  • 不銹鋼  
標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 25160.1315
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

 

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月27 日的 SVHC 清單.

 

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。