自行調整腳墊 自複位

EH 22731.

適合用作止動元件、支撐元件及推力墊,以及裝配至固夾元件上.

通過復位到平行位置,自對準墊的接觸點提供限定的初始位置,從而防止在插入工件時墊處於傾斜位置。

您的選擇導致 33 打擊

版本
相片
材質
d1 [mm]
d2 [mm]
靜態荷重能力 max. [kN]

More details

品項品號
電腦輔助設計 / 文件
價格 [€]
可用
版本:
帶外螺紋,平面球,軸承面平整
相片:
1
材質:
鋼,熱處理,磷酸鹽處理
d1 [mm]:
13 mm
d2 [mm]:
M6
靜態荷重能力 max. [kN]:
10 kN
品項品號:
22731.0012
電腦輔助設計
文件
自行調整腳墊
  • 帶外螺紋,平面球,軸承面平整 – 相片 1, 熱處理鋼
  • d1: 13 mm
  • d2: M6
  • d3: 7,2 mm
  • l1: 13 mm
  • l2 -0,5: 8 mm
  • 球直徑: 10 mm
  • WS: 11 mm
  • 靜態荷重能力 max.: 10 kN
  • 起始扭力 max.: 10 Nm
  • 重量: 12 g
show article view
自行調整腳墊
版本:
帶外螺紋,平面球,軸承面平整
相片:
1
材質:
鋼,熱處理,磷酸鹽處理
d1 [mm]:
13 mm
d2 [mm]:
M8
靜態荷重能力 max. [kN]:
10 kN
品項品號:
22731.0013
電腦輔助設計
文件
自行調整腳墊
  • 帶外螺紋,平面球,軸承面平整 – 相片 1, 熱處理鋼
  • d1: 13 mm
  • d2: M8
  • d3: 7,2 mm
  • l1: 13 mm
  • l2 -0,5: 8 mm
  • 球直徑: 10 mm
  • WS: 11 mm
  • 靜態荷重能力 max.: 10 kN
  • 起始扭力 max.: 25 Nm
  • 重量: 13 g
show article view
自行調整腳墊
版本:
帶外螺紋,平面球,軸承面平整
相片:
1
材質:
鋼,熱處理,磷酸鹽處理
d1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M8
靜態荷重能力 max. [kN]:
25 kN
品項品號:
22731.0018
電腦輔助設計
文件
自行調整腳墊
  • 帶外螺紋,平面球,軸承面平整 – 相片 1, 熱處理鋼
  • d1: 20 mm
  • d2: M8
  • d3: 10,5 mm
  • l1: 18 mm
  • l2 -0,5: 10 mm
  • 球直徑: 16 mm
  • WS: 17 mm
  • 靜態荷重能力 max.: 25 kN
  • 起始扭力 max.: 25 Nm
  • 重量: 38 g
show article view
自行調整腳墊
版本:
帶外螺紋,平面球,軸承面平整
相片:
1
材質:
鋼,熱處理,磷酸鹽處理
d1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M10
靜態荷重能力 max. [kN]:
25 kN
品項品號:
22731.0019
電腦輔助設計
文件
自行調整腳墊
  • 帶外螺紋,平面球,軸承面平整 – 相片 1, 熱處理鋼
  • d1: 20 mm
  • d2: M10
  • d3: 10,5 mm
  • l1: 18 mm
  • l2 -0,5: 10 mm
  • 球直徑: 16 mm
  • WS: 17 mm
  • 靜態荷重能力 max.: 25 kN
  • 起始扭力 max.: 46 Nm
  • 重量: 40 g
show article view
自行調整腳墊
版本:
帶外螺紋,平面球,軸承面平整
相片:
1
材質:
鋼,熱處理,磷酸鹽處理
d1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M12
靜態荷重能力 max. [kN]:
25 kN
品項品號:
22731.0020
電腦輔助設計
文件
自行調整腳墊
  • 帶外螺紋,平面球,軸承面平整 – 相片 1, 熱處理鋼
  • d1: 20 mm
  • d2: M12
  • d3: 10,5 mm
  • l1: 18 mm
  • l2 -0,5: 12 mm
  • 球直徑: 16 mm
  • WS: 17 mm
  • 靜態荷重能力 max.: 25 kN
  • 起始扭力 max.: 82 Nm
  • 重量: 43 g
show article view
自行調整腳墊
版本:
帶外螺紋,平面球,軸承面平整
相片:
1
材質:
鋼,熱處理,磷酸鹽處理
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M16
靜態荷重能力 max. [kN]:
90 kN
品項品號:
22731.0030
電腦輔助設計
文件
自行調整腳墊
  • 帶外螺紋,平面球,軸承面平整 – 相片 1, 熱處理鋼
  • d1: 30 mm
  • d2: M16
  • d3: 20 mm
  • l1: 27 mm
  • l2 -0,5: 16 mm
  • 球直徑: 25 mm
  • WS: 27 mm
  • 靜態荷重能力 max.: 90 kN
  • 起始扭力 max.: 206 Nm
  • 重量: 149 g
show article view
自行調整腳墊
版本:
帶外螺紋,平面球,軸承面平整
相片:
1
材質:
鋼,熱處理,磷酸鹽處理
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M20
靜態荷重能力 max. [kN]:
165 kN
品項品號:
22731.0050
電腦輔助設計
文件
自行調整腳墊
  • 帶外螺紋,平面球,軸承面平整 – 相片 1, 熱處理鋼
  • d1: 50 mm
  • d2: M20
  • d3: 34,5 mm
  • l1: 35 mm
  • l2 -0,5: 20 mm
  • 球直徑: 40 mm
  • WS: 41 mm
  • 靜態荷重能力 max.: 165 kN
  • 起始扭力 max.: 407 Nm
  • 重量: 486 g
show article view
自行調整腳墊
版本:
帶外螺紋,平面球,軸承面平整
相片:
1
材質:
鋼,熱處理,磷酸鹽處理
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M24
靜態荷重能力 max. [kN]:
165 kN
品項品號:
22731.0060
電腦輔助設計
文件
自行調整腳墊
  • 帶外螺紋,平面球,軸承面平整 – 相片 1, 熱處理鋼
  • d1: 50 mm
  • d2: M24
  • d3: 34,5 mm
  • l1: 35 mm
  • l2 -0,5: 24 mm
  • 球直徑: 40 mm
  • WS: 41 mm
  • 靜態荷重能力 max.: 165 kN
  • 起始扭力 max.: 698 Nm
  • 重量: 516 g
show article view
自行調整腳墊
版本:
帶外螺紋,平面球,軸承面平整
相片:
1
材質:
鋅壓鑄,烤漆,黑色
d1 [mm]:
13 mm
d2 [mm]:
M6
靜態荷重能力 max. [kN]:
10 kN
品項品號:
22731.0112
電腦輔助設計
文件
自行調整腳墊
  • 帶外螺紋,平面球,軸承面平整 – 相片 1, 不銹鋼  
  • d1: 13 mm
  • d2: M6
  • d3: 7,2 mm
  • l1: 13 mm
  • l2 -0,5: 8 mm
  • 球直徑: 10 mm
  • WS: 11 mm
  • 靜態荷重能力 max.: 10 kN
  • 起始扭力 max.: 10 Nm
  • 重量: 12 g
show article view
自行調整腳墊
版本:
帶外螺紋,平面球,軸承面平整
相片:
1
材質:
鋅壓鑄,烤漆,黑色
d1 [mm]:
13 mm
d2 [mm]:
M8
靜態荷重能力 max. [kN]:
10 kN
品項品號:
22731.0113
電腦輔助設計
文件
自行調整腳墊
  • 帶外螺紋,平面球,軸承面平整 – 相片 1, 不銹鋼  
  • d1: 13 mm
  • d2: M8
  • d3: 7,2 mm
  • l1: 13 mm
  • l2 -0,5: 8 mm
  • 球直徑: 10 mm
  • WS: 11 mm
  • 靜態荷重能力 max.: 10 kN
  • 起始扭力 max.: 25 Nm
  • 重量: 13 g
show article view
自行調整腳墊
版本:
帶外螺紋,平面球,軸承面平整
相片:
1
材質:
鋅壓鑄,烤漆,黑色
d1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M8
靜態荷重能力 max. [kN]:
25 kN
品項品號:
22731.0118
電腦輔助設計
文件
自行調整腳墊
  • 帶外螺紋,平面球,軸承面平整 – 相片 1, 不銹鋼  
  • d1: 20 mm
  • d2: M8
  • d3: 10,5 mm
  • l1: 18 mm
  • l2 -0,5: 10 mm
  • 球直徑: 16 mm
  • WS: 17 mm
  • 靜態荷重能力 max.: 25 kN
  • 起始扭力 max.: 25 Nm
  • 重量: 38 g
show article view
自行調整腳墊
版本:
帶外螺紋,平面球,軸承面平整
相片:
1
材質:
鋅壓鑄,烤漆,黑色
d1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M10
靜態荷重能力 max. [kN]:
25 kN
品項品號:
22731.0119
電腦輔助設計
文件
自行調整腳墊
  • 帶外螺紋,平面球,軸承面平整 – 相片 1, 不銹鋼  
  • d1: 20 mm
  • d2: M10
  • d3: 10,5 mm
  • l1: 18 mm
  • l2 -0,5: 10 mm
  • 球直徑: 16 mm
  • WS: 17 mm
  • 靜態荷重能力 max.: 25 kN
  • 起始扭力 max.: 46 Nm
  • 重量: 40 g
show article view
自行調整腳墊
版本:
帶外螺紋,平面球,軸承面平整
相片:
1
材質:
鋅壓鑄,烤漆,黑色
d1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M12
靜態荷重能力 max. [kN]:
25 kN
品項品號:
22731.0120
電腦輔助設計
文件
自行調整腳墊
  • 帶外螺紋,平面球,軸承面平整 – 相片 1, 不銹鋼  
  • d1: 20 mm
  • d2: M12
  • d3: 10,5 mm
  • l1: 18 mm
  • l2 -0,5: 12 mm
  • 球直徑: 16 mm
  • WS: 17 mm
  • 靜態荷重能力 max.: 25 kN
  • 起始扭力 max.: 82 Nm
  • 重量: 43 g
show article view
自行調整腳墊
版本:
帶外螺紋,平面球,軸承面平整
相片:
1
材質:
鋅壓鑄,烤漆,黑色
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M16
靜態荷重能力 max. [kN]:
90 kN
品項品號:
22731.0130
電腦輔助設計
文件
自行調整腳墊
  • 帶外螺紋,平面球,軸承面平整 – 相片 1, 不銹鋼  
  • d1: 30 mm
  • d2: M16
  • d3: 20 mm
  • l1: 27 mm
  • l2 -0,5: 16 mm
  • 球直徑: 25 mm
  • WS: 27 mm
  • 靜態荷重能力 max.: 90 kN
  • 起始扭力 max.: 206 Nm
  • 重量: 149 g
show article view
自行調整腳墊
版本:
帶外螺紋,平面球,軸承面平整
相片:
1
材質:
鋅壓鑄,烤漆,黑色
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M20
靜態荷重能力 max. [kN]:
165 kN
品項品號:
22731.0150
電腦輔助設計
文件
自行調整腳墊
  • 帶外螺紋,平面球,軸承面平整 – 相片 1, 不銹鋼  
  • d1: 50 mm
  • d2: M20
  • d3: 34,5 mm
  • l1: 35 mm
  • l2 -0,5: 20 mm
  • 球直徑: 40 mm
  • WS: 41 mm
  • 靜態荷重能力 max.: 165 kN
  • 起始扭力 max.: 407 Nm
  • 重量: 486 g
show article view
自行調整腳墊
版本:
帶外螺紋,平面球,軸承面平整
相片:
1
材質:
鋅壓鑄,烤漆,黑色
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M24
靜態荷重能力 max. [kN]:
165 kN
品項品號:
22731.0160
電腦輔助設計
文件
自行調整腳墊
  • 帶外螺紋,平面球,軸承面平整 – 相片 1, 不銹鋼  
  • d1: 50 mm
  • d2: M24
  • d3: 34,5 mm
  • l1: 35 mm
  • l2 -0,5: 24 mm
  • 球直徑: 40 mm
  • WS: 41 mm
  • 靜態荷重能力 max.: 165 kN
  • 起始扭力 max.: 698 Nm
  • 重量: 516 g
show article view
自行調整腳墊
版本:
帶外螺紋,平面球,軸承面帶棱紋
相片:
2
材質:
鋼,熱處理,磷酸鹽處理
d1 [mm]:
13 mm
d2 [mm]:
M6
靜態荷重能力 max. [kN]:
10 kN
品項品號:
22731.0312
電腦輔助設計
文件
自行調整腳墊
  • 帶外螺紋,平面球,軸承面帶棱紋 – 相片 2, 熱處理鋼
  • d1: 13 mm
  • d2: M6
  • d3: 7,2 mm
  • l1: 13 mm
  • l2 -0,5: 8 mm
  • 球直徑: 10 mm
  • WS: 11 mm
  • 靜態荷重能力 max.: 10 kN
  • 起始扭力 max.: 10 Nm
  • 重量: 12 g
show article view
自行調整腳墊
版本:
帶外螺紋,平面球,軸承面帶棱紋
相片:
2
材質:
鋼,熱處理,磷酸鹽處理
d1 [mm]:
13 mm
d2 [mm]:
M8
靜態荷重能力 max. [kN]:
10 kN
品項品號:
22731.0313
電腦輔助設計
文件
自行調整腳墊
  • 帶外螺紋,平面球,軸承面帶棱紋 – 相片 2, 熱處理鋼
  • d1: 13 mm
  • d2: M8
  • d3: 7,2 mm
  • l1: 13 mm
  • l2 -0,5: 8 mm
  • 球直徑: 10 mm
  • WS: 11 mm
  • 靜態荷重能力 max.: 10 kN
  • 起始扭力 max.: 25 Nm
  • 重量: 13 g
show article view
自行調整腳墊
版本:
帶外螺紋,平面球,軸承面帶棱紋
相片:
2
材質:
鋼,熱處理,磷酸鹽處理
d1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M8
靜態荷重能力 max. [kN]:
25 kN
品項品號:
22731.0318
電腦輔助設計
文件
自行調整腳墊
  • 帶外螺紋,平面球,軸承面帶棱紋 – 相片 2, 熱處理鋼
  • d1: 20 mm
  • d2: M8
  • d3: 10,5 mm
  • l1: 18 mm
  • l2 -0,5: 10 mm
  • 球直徑: 16 mm
  • WS: 17 mm
  • 靜態荷重能力 max.: 25 kN
  • 起始扭力 max.: 25 Nm
  • 重量: 37 g
show article view
自行調整腳墊
版本:
帶外螺紋,平面球,軸承面帶棱紋
相片:
2
材質:
鋼,熱處理,磷酸鹽處理
d1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M10
靜態荷重能力 max. [kN]:
25 kN
品項品號:
22731.0319
電腦輔助設計
文件
自行調整腳墊
  • 帶外螺紋,平面球,軸承面帶棱紋 – 相片 2, 熱處理鋼
  • d1: 20 mm
  • d2: M10
  • d3: 10,5 mm
  • l1: 18 mm
  • l2 -0,5: 10 mm
  • 球直徑: 16 mm
  • WS: 17 mm
  • 靜態荷重能力 max.: 25 kN
  • 起始扭力 max.: 46 Nm
  • 重量: 40 g
show article view
自行調整腳墊
版本:
帶外螺紋,平面球,軸承面帶棱紋
相片:
2
材質:
鋼,熱處理,磷酸鹽處理
d1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M12
靜態荷重能力 max. [kN]:
25 kN
品項品號:
22731.0320
電腦輔助設計
文件
自行調整腳墊
  • 帶外螺紋,平面球,軸承面帶棱紋 – 相片 2, 熱處理鋼
  • d1: 20 mm
  • d2: M12
  • d3: 10,5 mm
  • l1: 18 mm
  • l2 -0,5: 12 mm
  • 球直徑: 16 mm
  • WS: 17 mm
  • 靜態荷重能力 max.: 25 kN
  • 起始扭力 max.: 82 Nm
  • 重量: 43 g
show article view
自行調整腳墊
版本:
帶外螺紋,平面球,軸承面帶棱紋
相片:
2
材質:
鋼,熱處理,磷酸鹽處理
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M16
靜態荷重能力 max. [kN]:
90 kN
品項品號:
22731.0330
電腦輔助設計
文件
自行調整腳墊
  • 帶外螺紋,平面球,軸承面帶棱紋 – 相片 2, 熱處理鋼
  • d1: 30 mm
  • d2: M16
  • d3: 20 mm
  • l1: 27 mm
  • l2 -0,5: 16 mm
  • 球直徑: 25 mm
  • WS: 27 mm
  • 靜態荷重能力 max.: 90 kN
  • 起始扭力 max.: 206 Nm
  • 重量: 149 g
show article view
自行調整腳墊
版本:
帶外螺紋,平面球,軸承面帶棱紋
相片:
2
材質:
鋼,熱處理,磷酸鹽處理
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M20
靜態荷重能力 max. [kN]:
165 kN
品項品號:
22731.0350
電腦輔助設計
文件
自行調整腳墊
  • 帶外螺紋,平面球,軸承面帶棱紋 – 相片 2, 熱處理鋼
  • d1: 50 mm
  • d2: M20
  • d3: 34,5 mm
  • l1: 35 mm
  • l2 -0,5: 20 mm
  • 球直徑: 40 mm
  • WS: 41 mm
  • 靜態荷重能力 max.: 165 kN
  • 起始扭力 max.: 407 Nm
  • 重量: 482 g
show article view
自行調整腳墊
版本:
帶外螺紋,平面球,軸承面帶棱紋
相片:
2
材質:
鋼,熱處理,磷酸鹽處理
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M24
靜態荷重能力 max. [kN]:
165 kN
品項品號:
22731.0360
電腦輔助設計
文件
自行調整腳墊
  • 帶外螺紋,平面球,軸承面帶棱紋 – 相片 2, 熱處理鋼
  • d1: 50 mm
  • d2: M24
  • d3: 34,5 mm
  • l1: 35 mm
  • l2 -0,5: 24 mm
  • 球直徑: 40 mm
  • WS: 41 mm
  • 靜態荷重能力 max.: 165 kN
  • 起始扭力 max.: 698 Nm
  • 重量: 511 g
show article view
自行調整腳墊

材質

彈簧零件

  • 熱塑性PUR

珠子

  • 軸承鋼,硬化,明亮的
  • 塑膠,玻璃纖維強化

本體

  • 鋼,熱處理,磷酸鹽處理
  • 鋅壓鑄,烤漆,黑色

注意事項

珠子有防止旋轉保護

容積承載量對鋼和不鏽鋼設計是合法的。

標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 EH 22731. 自行調整腳墊 – 自複位
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Self-Aligning Pads