適合用作止動元件、支撐元件及推力墊,以及裝配至固夾元件上.
通過復位到平行位置,自對準墊的接觸點提供限定的初始位置,從而防止在插入工件時墊處於傾斜位置。
本产品 22731.0360 - 自行調整腳墊 自複位 / 帶外螺紋,平面球,軸承面帶棱紋 (d1: 50 mm, d2: M24) 是该产品组的一个变型 自行調整腳墊 自複位 (EH 22731.)
彈簧零件
珠子
本體
珠子有防止旋轉保護
容積承載量對鋼和不鏽鋼設計是合法的。
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
Threaded Lifting Pins with handle Bedding Supports Spring Push Plungers Accessories for spring plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws