定位珠螺絲 無頭,有平面的球

EH 22720.

熱塑性塑料球球端推力螺絲用於壓制脆弱的零件。

球頭推力螺釘還可用於夾緊、擰緊或支撐非平行表面。

平面的可移動球可實現平面負載傳輸。

您的選擇導致 159 打擊

版本
材質
d1 [mm]
l2 [mm]
靜態荷重能力1) max. [kN]

More details

品項品號
電腦輔助設計 / 文件
價格 [€]
可用
版本:
熱塑性塑料製成的平面球,軸承表面平整(防止旋轉)
材質:
不繡鋼 1.4305 
d1 [mm]:
M5
l2 [mm]:
11,8 mm
靜態荷重能力1) max. [kN]:
0,5 kN
品項品號:
22720.0504
電腦輔助設計
文件
定位珠螺絲
  • 熱塑性塑料製成的平面球,軸承表面平整(防止旋轉), 不銹鋼  
  • d1: M5
  • l2: 11,8 mm
  • d3: 2,1 mm
  • 球直徑: 3 mm
  • WS: 2,5 mm
  • 靜態荷重能力1) max.: 0,5 kN
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 重量: 1 g
show article view
定位珠螺絲
版本:
熱塑性塑料製成的平面球,軸承表面平整(防止旋轉)
材質:
不繡鋼 1.4305 
d1 [mm]:
M5
l2 [mm]:
15,8 mm
靜態荷重能力1) max. [kN]:
0,5 kN
品項品號:
22720.0505
電腦輔助設計
文件
定位珠螺絲
  • 熱塑性塑料製成的平面球,軸承表面平整(防止旋轉), 不銹鋼  
  • d1: M5
  • l2: 15,8 mm
  • d3: 2,1 mm
  • 球直徑: 3 mm
  • WS: 2,5 mm
  • 靜態荷重能力1) max.: 0,5 kN
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 重量: 1,5 g
show article view
定位珠螺絲
版本:
熱塑性塑料製成的平面球,軸承表面平整(防止旋轉)
材質:
不繡鋼 1.4305 
d1 [mm]:
M5
l2 [mm]:
19,8 mm
靜態荷重能力1) max. [kN]:
0,5 kN
品項品號:
22720.0506
電腦輔助設計
文件
定位珠螺絲
  • 熱塑性塑料製成的平面球,軸承表面平整(防止旋轉), 不銹鋼  
  • d1: M5
  • l2: 19,8 mm
  • d3: 2,1 mm
  • 球直徑: 3 mm
  • WS: 2,5 mm
  • 靜態荷重能力1) max.: 0,5 kN
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 重量: 1,9 g
show article view
定位珠螺絲
版本:
熱塑性塑料製成的平面球,軸承表面平整(防止旋轉)
材質:
不繡鋼 1.4305 
d1 [mm]:
M5
l2 [mm]:
24,8 mm
靜態荷重能力1) max. [kN]:
0,5 kN
品項品號:
22720.0507
電腦輔助設計
文件
定位珠螺絲
  • 熱塑性塑料製成的平面球,軸承表面平整(防止旋轉), 不銹鋼  
  • d1: M5
  • l2: 24,8 mm
  • d3: 2,1 mm
  • 球直徑: 3 mm
  • WS: 2,5 mm
  • 靜態荷重能力1) max.: 0,5 kN
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 重量: 2,5 g
show article view
定位珠螺絲
版本:
熱塑性塑料製成的平面球,軸承表面平整(防止旋轉)
材質:
不繡鋼 1.4305 
d1 [mm]:
M6
l2 [mm]:
10,3 mm
靜態荷重能力1) max. [kN]:
0,9 kN
品項品號:
22720.0512
電腦輔助設計
文件
定位珠螺絲
  • 熱塑性塑料製成的平面球,軸承表面平整(防止旋轉), 不銹鋼  
  • d1: M6
  • l2: 10,3 mm
  • d3: 3 mm
  • 球直徑: 4 mm
  • WS: 3 mm
  • 靜態荷重能力1) max.: 0,9 kN
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 重量: 1,1 g
show article view
定位珠螺絲
版本:
熱塑性塑料製成的平面球,軸承表面平整(防止旋轉)
材質:
不繡鋼 1.4305 
d1 [mm]:
M6
l2 [mm]:
12,3 mm
靜態荷重能力1) max. [kN]:
0,9 kN
品項品號:
22720.0513
電腦輔助設計
文件
定位珠螺絲
  • 熱塑性塑料製成的平面球,軸承表面平整(防止旋轉), 不銹鋼  
  • d1: M6
  • l2: 12,3 mm
  • d3: 3 mm
  • 球直徑: 4 mm
  • WS: 3 mm
  • 靜態荷重能力1) max.: 0,9 kN
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 重量: 1,4 g
show article view
定位珠螺絲
版本:
熱塑性塑料製成的平面球,軸承表面平整(防止旋轉)
材質:
不繡鋼 1.4305 
d1 [mm]:
M6
l2 [mm]:
16,3 mm
靜態荷重能力1) max. [kN]:
0,9 kN
品項品號:
22720.0514
電腦輔助設計
文件
定位珠螺絲
  • 熱塑性塑料製成的平面球,軸承表面平整(防止旋轉), 不銹鋼  
  • d1: M6
  • l2: 16,3 mm
  • d3: 3 mm
  • 球直徑: 4 mm
  • WS: 3 mm
  • 靜態荷重能力1) max.: 0,9 kN
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 重量: 2,1 g
show article view
定位珠螺絲
版本:
熱塑性塑料製成的平面球,軸承表面平整(防止旋轉)
材質:
不繡鋼 1.4305 
d1 [mm]:
M6
l2 [mm]:
20,3 mm
靜態荷重能力1) max. [kN]:
0,9 kN
品項品號:
22720.0515
電腦輔助設計
文件
定位珠螺絲
  • 熱塑性塑料製成的平面球,軸承表面平整(防止旋轉), 不銹鋼  
  • d1: M6
  • l2: 20,3 mm
  • d3: 3 mm
  • 球直徑: 4 mm
  • WS: 3 mm
  • 靜態荷重能力1) max.: 0,9 kN
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 重量: 2,8 g
show article view
定位珠螺絲
版本:
熱塑性塑料製成的平面球,軸承表面平整(防止旋轉)
材質:
不繡鋼 1.4305 
d1 [mm]:
M6
l2 [mm]:
25,3 mm
靜態荷重能力1) max. [kN]:
0,9 kN
品項品號:
22720.0516
電腦輔助設計
文件
定位珠螺絲
  • 熱塑性塑料製成的平面球,軸承表面平整(防止旋轉), 不銹鋼  
  • d1: M6
  • l2: 25,3 mm
  • d3: 3 mm
  • 球直徑: 4 mm
  • WS: 3 mm
  • 靜態荷重能力1) max.: 0,9 kN
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 重量: 3,6 g
show article view
定位珠螺絲
版本:
熱塑性塑料製成的平面球,軸承表面平整(防止旋轉)
材質:
不繡鋼 1.4305 
d1 [mm]:
M8
l2 [mm]:
10,4 mm
靜態荷重能力1) max. [kN]:
1,5 kN
品項品號:
22720.0522
電腦輔助設計
文件
定位珠螺絲
  • 熱塑性塑料製成的平面球,軸承表面平整(防止旋轉), 不銹鋼  
  • d1: M8
  • l2: 10,4 mm
  • d3: 4,2 mm
  • 球直徑: 5,5 mm
  • WS: 4 mm
  • 靜態荷重能力1) max.: 1,5 kN
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 重量: 1,9 g
show article view
定位珠螺絲
版本:
熱塑性塑料製成的平面球,軸承表面平整(防止旋轉)
材質:
不繡鋼 1.4305 
d1 [mm]:
M8
l2 [mm]:
12,4 mm
靜態荷重能力1) max. [kN]:
1,5 kN
品項品號:
22720.0523
電腦輔助設計
文件
定位珠螺絲
  • 熱塑性塑料製成的平面球,軸承表面平整(防止旋轉), 不銹鋼  
  • d1: M8
  • l2: 12,4 mm
  • d3: 4,2 mm
  • 球直徑: 5,5 mm
  • WS: 4 mm
  • 靜態荷重能力1) max.: 1,5 kN
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 重量: 2,3 g
show article view
定位珠螺絲
版本:
熱塑性塑料製成的平面球,軸承表面平整(防止旋轉)
材質:
不繡鋼 1.4305 
d1 [mm]:
M8
l2 [mm]:
16,4 mm
靜態荷重能力1) max. [kN]:
1,5 kN
品項品號:
22720.0524
電腦輔助設計
文件
定位珠螺絲
  • 熱塑性塑料製成的平面球,軸承表面平整(防止旋轉), 不銹鋼  
  • d1: M8
  • l2: 16,4 mm
  • d3: 4,2 mm
  • 球直徑: 5,5 mm
  • WS: 4 mm
  • 靜態荷重能力1) max.: 1,5 kN
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 重量: 3,4 g
show article view
定位珠螺絲
版本:
熱塑性塑料製成的平面球,軸承表面平整(防止旋轉)
材質:
不繡鋼 1.4305 
d1 [mm]:
M8
l2 [mm]:
20,4 mm
靜態荷重能力1) max. [kN]:
1,5 kN
品項品號:
22720.0525
電腦輔助設計
文件
定位珠螺絲
  • 熱塑性塑料製成的平面球,軸承表面平整(防止旋轉), 不銹鋼  
  • d1: M8
  • l2: 20,4 mm
  • d3: 4,2 mm
  • 球直徑: 5,5 mm
  • WS: 4 mm
  • 靜態荷重能力1) max.: 1,5 kN
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 重量: 4,6 g
show article view
定位珠螺絲
版本:
熱塑性塑料製成的平面球,軸承表面平整(防止旋轉)
材質:
不繡鋼 1.4305 
d1 [mm]:
M8
l2 [mm]:
25,4 mm
靜態荷重能力1) max. [kN]:
1,5 kN
品項品號:
22720.0526
電腦輔助設計
文件
定位珠螺絲
  • 熱塑性塑料製成的平面球,軸承表面平整(防止旋轉), 不銹鋼  
  • d1: M8
  • l2: 25,4 mm
  • d3: 4,2 mm
  • 球直徑: 5,5 mm
  • WS: 4 mm
  • 靜態荷重能力1) max.: 1,5 kN
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 重量: 6,2 g
show article view
定位珠螺絲
版本:
熱塑性塑料製成的平面球,軸承表面平整(防止旋轉)
材質:
不繡鋼 1.4305 
d1 [mm]:
M8
l2 [mm]:
30,4 mm
靜態荷重能力1) max. [kN]:
1,5 kN
品項品號:
22720.0527
電腦輔助設計
文件
定位珠螺絲
  • 熱塑性塑料製成的平面球,軸承表面平整(防止旋轉), 不銹鋼  
  • d1: M8
  • l2: 30,4 mm
  • d3: 4,2 mm
  • 球直徑: 5,5 mm
  • WS: 4 mm
  • 靜態荷重能力1) max.: 1,5 kN
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 重量: 7,8 g
show article view
定位珠螺絲

材質

珠子

  • 軸承鋼,硬化
  • 不鏽鋼,硬化
  • 得林紅塑膠 (POM)

螺絲

  • 鋼,熱處理,1200 ±100 N/mm2
  • 不繡鋼 1.4305 

注意事項

珠子無防止旋轉功能。

特殊的樣式歡迎洽詢。 

參考

螺紋鎖附依需求,請參閱附錄 - 技術數據 -

標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 EH 22720. 定位珠螺絲 – 無頭,有平面的球
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Thrust Screws / Ball-Ended Thrust Screws
分類:
文件
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Flyer Ball-ended Thrust Screws
分類:
訊息素材
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
請選擇一個變體(訂單表選項卡中的產品編號)以獲取完整和詳細的合規信息