定位珠螺絲 無頭,有平面的球

EH 22720.

熱塑性塑料球球端推力螺絲用於壓制脆弱的零件。

球頭推力螺釘還可用於夾緊、擰緊或支撐非平行表面。

平面的可移動球可實現平面負載傳輸。

您的選擇導致 159 打擊

版本
材質
d1 [mm]
l2 [mm]
靜態荷重能力1) max. [kN]

More details

品項品號
電腦輔助設計 / 文件
價格 [€]
可用
版本:
軸承面平整
材質:
不繡鋼 1.4305 
d1 [mm]:
M10
l2 [mm]:
30 mm
靜態荷重能力1) max. [kN]:
20 kN
品項品號:
22720.0865
電腦輔助設計
文件
定位珠螺絲
  • 軸承面平整, 不銹鋼  
  • d1: M10
  • l2: 30 mm
  • d3: 6 mm
  • 球直徑: 7 mm
  • WS: 5 mm
  • 靜態荷重能力1) max.: 20 kN
  • 操作溫度範圍 max.: 250 °C
  • 重量: 13 g
show article view
定位珠螺絲
版本:
軸承面平整
材質:
不繡鋼 1.4305 
d1 [mm]:
M10
l2 [mm]:
35 mm
靜態荷重能力1) max. [kN]:
20 kN
品項品號:
22720.0866
電腦輔助設計
文件
定位珠螺絲
  • 軸承面平整, 不銹鋼  
  • d1: M10
  • l2: 35 mm
  • d3: 6 mm
  • 球直徑: 7 mm
  • WS: 5 mm
  • 靜態荷重能力1) max.: 20 kN
  • 操作溫度範圍 max.: 250 °C
  • 重量: 15 g
show article view
定位珠螺絲
版本:
軸承面平整
材質:
不繡鋼 1.4305 
d1 [mm]:
M10
l2 [mm]:
40 mm
靜態荷重能力1) max. [kN]:
20 kN
品項品號:
22720.0868
電腦輔助設計
文件
定位珠螺絲
  • 軸承面平整, 不銹鋼  
  • d1: M10
  • l2: 40 mm
  • d3: 6 mm
  • 球直徑: 7 mm
  • WS: 5 mm
  • 靜態荷重能力1) max.: 20 kN
  • 操作溫度範圍 max.: 250 °C
  • 重量: 18 g
show article view
定位珠螺絲
版本:
軸承面平整
材質:
不繡鋼 1.4305 
d1 [mm]:
M12
l2 [mm]:
16 mm
靜態荷重能力1) max. [kN]:
30 kN
品項品號:
22720.0870
電腦輔助設計
文件
定位珠螺絲
  • 軸承面平整, 不銹鋼  
  • d1: M12
  • l2: 16 mm
  • d3: 7,2 mm
  • 球直徑: 8,5 mm
  • WS: 6 mm
  • 靜態荷重能力1) max.: 30 kN
  • 操作溫度範圍 max.: 250 °C
  • 重量: 8,8 g
show article view
定位珠螺絲
版本:
軸承面平整
材質:
不繡鋼 1.4305 
d1 [mm]:
M12
l2 [mm]:
20 mm
靜態荷重能力1) max. [kN]:
30 kN
品項品號:
22720.0872
電腦輔助設計
文件
定位珠螺絲
  • 軸承面平整, 不銹鋼  
  • d1: M12
  • l2: 20 mm
  • d3: 7,2 mm
  • 球直徑: 8,5 mm
  • WS: 6 mm
  • 靜態荷重能力1) max.: 30 kN
  • 操作溫度範圍 max.: 250 °C
  • 重量: 11 g
show article view
定位珠螺絲
版本:
軸承面平整
材質:
不繡鋼 1.4305 
d1 [mm]:
M12
l2 [mm]:
25 mm
靜態荷重能力1) max. [kN]:
30 kN
品項品號:
22720.0873
電腦輔助設計
文件
定位珠螺絲
  • 軸承面平整, 不銹鋼  
  • d1: M12
  • l2: 25 mm
  • d3: 7,2 mm
  • 球直徑: 8,5 mm
  • WS: 6 mm
  • 靜態荷重能力1) max.: 30 kN
  • 操作溫度範圍 max.: 250 °C
  • 重量: 14 g
show article view
定位珠螺絲
版本:
軸承面平整
材質:
不繡鋼 1.4305 
d1 [mm]:
M12
l2 [mm]:
30 mm
靜態荷重能力1) max. [kN]:
30 kN
品項品號:
22720.0874
電腦輔助設計
文件
定位珠螺絲
  • 軸承面平整, 不銹鋼  
  • d1: M12
  • l2: 30 mm
  • d3: 7,2 mm
  • 球直徑: 8,5 mm
  • WS: 6 mm
  • 靜態荷重能力1) max.: 30 kN
  • 操作溫度範圍 max.: 250 °C
  • 重量: 18 g
show article view
定位珠螺絲
版本:
軸承面平整
材質:
不繡鋼 1.4305 
d1 [mm]:
M12
l2 [mm]:
40 mm
靜態荷重能力1) max. [kN]:
30 kN
品項品號:
22720.0876
電腦輔助設計
文件
定位珠螺絲
  • 軸承面平整, 不銹鋼  
  • d1: M12
  • l2: 40 mm
  • d3: 7,2 mm
  • 球直徑: 8,5 mm
  • WS: 6 mm
  • 靜態荷重能力1) max.: 30 kN
  • 操作溫度範圍 max.: 250 °C
  • 重量: 25 g
show article view
定位珠螺絲
版本:
軸承面平整
材質:
不繡鋼 1.4305 
d1 [mm]:
M12
l2 [mm]:
50 mm
靜態荷重能力1) max. [kN]:
30 kN
品項品號:
22720.0878
電腦輔助設計
文件
定位珠螺絲
  • 軸承面平整, 不銹鋼  
  • d1: M12
  • l2: 50 mm
  • d3: 7,2 mm
  • 球直徑: 8,5 mm
  • WS: 6 mm
  • 靜態荷重能力1) max.: 30 kN
  • 操作溫度範圍 max.: 250 °C
  • 重量: 32 g
show article view
定位珠螺絲
版本:
軸承面平整
材質:
不繡鋼 1.4305 
d1 [mm]:
M16
l2 [mm]:
20 mm
靜態荷重能力1) max. [kN]:
60 kN
品項品號:
22720.0880
電腦輔助設計
文件
定位珠螺絲
  • 軸承面平整, 不銹鋼  
  • d1: M16
  • l2: 20 mm
  • d3: 10,7 mm
  • 球直徑: 12 mm
  • WS: 8 mm
  • 靜態荷重能力1) max.: 60 kN
  • 操作溫度範圍 max.: 250 °C
  • 重量: 21 g
show article view
定位珠螺絲
版本:
軸承面平整
材質:
不繡鋼 1.4305 
d1 [mm]:
M16
l2 [mm]:
25 mm
靜態荷重能力1) max. [kN]:
60 kN
品項品號:
22720.0882
電腦輔助設計
文件
定位珠螺絲
  • 軸承面平整, 不銹鋼  
  • d1: M16
  • l2: 25 mm
  • d3: 10,7 mm
  • 球直徑: 12 mm
  • WS: 8 mm
  • 靜態荷重能力1) max.: 60 kN
  • 操作溫度範圍 max.: 250 °C
  • 重量: 26 g
show article view
定位珠螺絲
版本:
軸承面平整
材質:
不繡鋼 1.4305 
d1 [mm]:
M16
l2 [mm]:
35 mm
靜態荷重能力1) max. [kN]:
60 kN
品項品號:
22720.0884
電腦輔助設計
文件
定位珠螺絲
  • 軸承面平整, 不銹鋼  
  • d1: M16
  • l2: 35 mm
  • d3: 10,7 mm
  • 球直徑: 12 mm
  • WS: 8 mm
  • 靜態荷重能力1) max.: 60 kN
  • 操作溫度範圍 max.: 250 °C
  • 重量: 40 g
show article view
定位珠螺絲
版本:
軸承面平整
材質:
不繡鋼 1.4305 
d1 [mm]:
M16
l2 [mm]:
50 mm
靜態荷重能力1) max. [kN]:
60 kN
品項品號:
22720.0886
電腦輔助設計
文件
定位珠螺絲
  • 軸承面平整, 不銹鋼  
  • d1: M16
  • l2: 50 mm
  • d3: 10,7 mm
  • 球直徑: 12 mm
  • WS: 8 mm
  • 靜態荷重能力1) max.: 60 kN
  • 操作溫度範圍 max.: 250 °C
  • 重量: 60 g
show article view
定位珠螺絲
版本:
軸承面帶肋
材質:
鋼,熱處理,1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M8
l2 [mm]:
10 mm
靜態荷重能力1) max. [kN]:
15 kN
品項品號:
22720.0891
電腦輔助設計
文件
定位珠螺絲
  • 軸承面帶肋, 熱處理鋼
  • d1: M8
  • l2: 10 mm
  • d3: 4,5 mm
  • 球直徑: 5,5 mm
  • WS: 4 mm
  • 靜態荷重能力1) max.: 15 kN
  • 操作溫度範圍 max.: 250 °C
  • 重量: 2,4 g
show article view
定位珠螺絲
版本:
軸承面帶肋
材質:
鋼,熱處理,1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M8
l2 [mm]:
12 mm
靜態荷重能力1) max. [kN]:
15 kN
品項品號:
22720.0892
電腦輔助設計
文件
定位珠螺絲
  • 軸承面帶肋, 熱處理鋼
  • d1: M8
  • l2: 12 mm
  • d3: 4,5 mm
  • 球直徑: 5,5 mm
  • WS: 4 mm
  • 靜態荷重能力1) max.: 15 kN
  • 操作溫度範圍 max.: 250 °C
  • 重量: 2,7 g
show article view
定位珠螺絲
版本:
軸承面帶肋
材質:
鋼,熱處理,1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M8
l2 [mm]:
16 mm
靜態荷重能力1) max. [kN]:
15 kN
品項品號:
22720.0893
電腦輔助設計
文件
定位珠螺絲
  • 軸承面帶肋, 熱處理鋼
  • d1: M8
  • l2: 16 mm
  • d3: 4,5 mm
  • 球直徑: 5,5 mm
  • WS: 4 mm
  • 靜態荷重能力1) max.: 15 kN
  • 操作溫度範圍 max.: 250 °C
  • 重量: 3,9 g
show article view
定位珠螺絲
版本:
軸承面帶肋
材質:
鋼,熱處理,1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M8
l2 [mm]:
20 mm
靜態荷重能力1) max. [kN]:
15 kN
品項品號:
22720.0894
電腦輔助設計
文件
定位珠螺絲
  • 軸承面帶肋, 熱處理鋼
  • d1: M8
  • l2: 20 mm
  • d3: 4,5 mm
  • 球直徑: 5,5 mm
  • WS: 4 mm
  • 靜態荷重能力1) max.: 15 kN
  • 操作溫度範圍 max.: 250 °C
  • 重量: 5,1 g
show article view
定位珠螺絲
版本:
軸承面帶肋
材質:
鋼,熱處理,1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M8
l2 [mm]:
25 mm
靜態荷重能力1) max. [kN]:
15 kN
品項品號:
22720.0895
電腦輔助設計
文件
定位珠螺絲
  • 軸承面帶肋, 熱處理鋼
  • d1: M8
  • l2: 25 mm
  • d3: 4,5 mm
  • 球直徑: 5,5 mm
  • WS: 4 mm
  • 靜態荷重能力1) max.: 15 kN
  • 操作溫度範圍 max.: 250 °C
  • 重量: 6,7 g
show article view
定位珠螺絲
版本:
軸承面帶肋
材質:
鋼,熱處理,1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M8
l2 [mm]:
30 mm
靜態荷重能力1) max. [kN]:
15 kN
品項品號:
22720.0896
電腦輔助設計
文件
定位珠螺絲
  • 軸承面帶肋, 熱處理鋼
  • d1: M8
  • l2: 30 mm
  • d3: 4,5 mm
  • 球直徑: 5,5 mm
  • WS: 4 mm
  • 靜態荷重能力1) max.: 15 kN
  • 操作溫度範圍 max.: 250 °C
  • 重量: 8,2 g
show article view
定位珠螺絲
版本:
軸承面帶肋
材質:
鋼,熱處理,1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M10
l2 [mm]:
12 mm
靜態荷重能力1) max. [kN]:
20 kN
品項品號:
22720.0901
電腦輔助設計
文件
定位珠螺絲
  • 軸承面帶肋, 熱處理鋼
  • d1: M10
  • l2: 12 mm
  • d3: 6 mm
  • 球直徑: 7 mm
  • WS: 5 mm
  • 靜態荷重能力1) max.: 20 kN
  • 操作溫度範圍 max.: 250 °C
  • 重量: 4,5 g
show article view
定位珠螺絲
版本:
軸承面帶肋
材質:
鋼,熱處理,1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M10
l2 [mm]:
16 mm
靜態荷重能力1) max. [kN]:
20 kN
品項品號:
22720.0902
電腦輔助設計
文件
定位珠螺絲
  • 軸承面帶肋, 熱處理鋼
  • d1: M10
  • l2: 16 mm
  • d3: 6 mm
  • 球直徑: 7 mm
  • WS: 5 mm
  • 靜態荷重能力1) max.: 20 kN
  • 操作溫度範圍 max.: 250 °C
  • 重量: 5,8 g
show article view
定位珠螺絲
版本:
軸承面帶肋
材質:
鋼,熱處理,1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M10
l2 [mm]:
20 mm
靜態荷重能力1) max. [kN]:
20 kN
品項品號:
22720.0903
電腦輔助設計
文件
定位珠螺絲
  • 軸承面帶肋, 熱處理鋼
  • d1: M10
  • l2: 20 mm
  • d3: 6 mm
  • 球直徑: 7 mm
  • WS: 5 mm
  • 靜態荷重能力1) max.: 20 kN
  • 操作溫度範圍 max.: 250 °C
  • 重量: 7,7 g
show article view
定位珠螺絲
版本:
軸承面帶肋
材質:
鋼,熱處理,1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M10
l2 [mm]:
25 mm
靜態荷重能力1) max. [kN]:
20 kN
品項品號:
22720.0904
電腦輔助設計
文件
定位珠螺絲
  • 軸承面帶肋, 熱處理鋼
  • d1: M10
  • l2: 25 mm
  • d3: 6 mm
  • 球直徑: 7 mm
  • WS: 5 mm
  • 靜態荷重能力1) max.: 20 kN
  • 操作溫度範圍 max.: 250 °C
  • 重量: 10 g
show article view
定位珠螺絲
版本:
軸承面帶肋
材質:
鋼,熱處理,1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M10
l2 [mm]:
30 mm
靜態荷重能力1) max. [kN]:
20 kN
品項品號:
22720.0905
電腦輔助設計
文件
定位珠螺絲
  • 軸承面帶肋, 熱處理鋼
  • d1: M10
  • l2: 30 mm
  • d3: 6 mm
  • 球直徑: 7 mm
  • WS: 5 mm
  • 靜態荷重能力1) max.: 20 kN
  • 操作溫度範圍 max.: 250 °C
  • 重量: 13 g
show article view
定位珠螺絲

材質

珠子

  • 軸承鋼,硬化
  • 不鏽鋼,硬化
  • 得林紅塑膠 (POM)

螺絲

  • 鋼,熱處理,1200 ±100 N/mm2
  • 不繡鋼 1.4305 

注意事項

珠子無防止旋轉功能。

特殊的樣式歡迎洽詢。 

參考

螺紋鎖附依需求,請參閱附錄 - 技術數據 -

標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 EH 22720. 定位珠螺絲 – 無頭,有平面的球
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Thrust Screws / Ball-Ended Thrust Screws
分類:
文件
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Flyer Ball-ended Thrust Screws
分類:
訊息素材
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
請選擇一個變體(訂單表選項卡中的產品編號)以獲取完整和詳細的合規信息