索引柱塞用於索引鑽孔。
這些索引柱塞可以透過按下按鈕來鎖定或解鎖。這種推鎖功能是基於根據眾所周知的「原子筆原理」的內建機構。這種設計和操作模式使索引柱塞適用於受限的安裝情況。透過在鎖定時對索引柱塞進行埋頭孔,還可以防止任何錯誤操作。
本产品 22111.0010 - 分割定位柱 附鎖定機構推鎖 / (d1 -0,02 -0,05: 6 mm) 是该产品组的一个变型 分割定位柱 附鎖定機構推鎖 (EH 22111.)
本體
固定梢子
手把
不可移動的旋鈕。
螺帽必須個別購買。
按下按鈕,鎖定銷會自動伸出並接合。再次按下按鈕即可解鎖鎖銷並在彈簧力的作用下自動縮回。
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月27 日的 SVHC 清單.
不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/
本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。
Contact Form
News
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers